精准供油,气路更顺畅
MINI MINI 1 | 主体 | ADC | 涂装 |
2 | 油窗盖子 | POM | - |
3 | 油窗 | PC | - |
4 | 油杯 | PC | - |
5 | 油杯滤芯 | 黄铜 | - |
6 | 油窗盖子 | POM | - |
7 | 密封圈 | 丁晴橡胶 | - |
MAXI MAXI 1 | 主体 | ADC | 涂装 |
2 | 油窗盖子 | POM | - |
3 | 油窗 | PC | - |
4 | 油杯 | PC | - |
5 | 油窗盖子 | POM | - |
6 | 上下按钮 | POM | - |
7 | 罩盖 | 冷轧板 | 涂装 |
8 | 密封圈 | 丁晴橡胶 | - |
产品概述
米思米自主研发的经济型气源处理系列油雾器产品,市场通用规格,颜色为米思米独有黄色加乳白色设计,外观精美,品质可靠。
油雾器(LUBRICATOR)是给予气路润滑油,使空压设备顺畅运行,还可防止磨损,米思米油雾器配置过滤网使气路更安全润滑。
MINI
(1/8~1/4螺纹) MAXI
(1/4~1/2螺纹) 产品特点
【特长】
・油雾器内配置过滤网,有效提高润滑安全性能,自动给油润滑
・安装螺纹使用G螺纹通用性高,可与PT(R)和G螺纹配合使用
・油雾器的油杯分MINI(25CC)和MAXI(90CC)规格,全数库存可当天发货
MINI
(1/8~1/4螺纹) MAXI
(1/4~1/2螺纹) 规格概述
米思米经济型气源处理适用的螺纹有1/8、1/4、3/8、1/2的PT(R)和G螺纹规格产品。
1(MINI) | 1(1/8) | 1(1/8) | G螺纹 | 25CC | 空气 | ISO VG32同级用油 | 1Mpa (145Psi) | 1.5Mpa (215Psi) | -5~70℃ | 127 |
2(1/4) | 2(1/4) |
2(MAXI) | 2(1/4) | 2(1/4) | 90CC | 374 |
3(3/8) | 3(3/8) |
4(1/2) | 4(1/2) |
MINI
(1/8~1/4螺纹) MAXI
(1/4~1/2螺纹) 使用案例
气源处理产品广泛适用于自动化各个领域里,自动化加工设备,生产线,加工中心、机械手周围设备里。
过滤空气中杂质和水分,调整整个气路的压力,润滑回路不可或缺的元器件。
注意事项
油雾器(LUBRICATOR)使用注意事项 ·左右调整调整换旋钮,直到看到的喷射油雾为止
·建议使用的润滑油为ISO VG32同级用油
·注油时拧开上方螺钉以后注入润滑油即可,请注意查看油窗
参考流量表MINI | 1/8 | 500L/Min |
1/4 | 500L/Min |
MAXI | 1/4 | 2000L/Min |
3/8 | 3000L/Min |
1/2 | 4000L/Min |
相关产品
尺寸图
米思米自主研发的经济型气源处理系列油雾器,市场通用规格,颜色为米思米独有黄色,外观精美,品质可靠。
米思米经济型油雾器螺纹有1/8、1/4、3/8、1/2的PT(R)和G螺纹规格产品,所有产品全部库存可当天出货。
规格表
产品规格分MINI和MAXI两种大小产品分别对应不同流量的产品,安装螺纹尺寸采用G螺纹,可以与PT和G螺纹的外牙配合使用
1(MINI) | 1(1/8) | 1(1/8) | G螺纹 | 25CC | 空气 | ISO VG32同级用油 | 1Mpa (145Psi) | 1.5Mpa (215Psi) | -5~70℃ | 127 |
2(1/4) | 2(1/4) |
2(MAXI) | 2(1/4) | 2(1/4) | 90CC | 374 |
3(3/8) | 3(3/8) |
4(1/2) | 4(1/2) |
追加工
|
HSV | 气源大小 | 连接口径 | 手滑阀型号 | A | B | H | D | E | F | 1 (MINI) | 1 (G 1/8) | E-MHSV1 | 52 | 27.5 | 17 | 30 | G 1/8 | G 1/8 | 2 (G 1/4) | E-MHSV2 | 58 | 30 | 19 | 32 | G 1/4 | G 1/4 | 2 (MAXI) | 2 (G 1/4) | E-MHSV2 | 58 | 30 | 19 | 32 | G 1/4 | G 1/4 | 3 (G 3/8) | E-MHSV3 | 61.5 | 33.5 | 22 | 36.5 | G 3/8 | G 3/8 | 4 (G 1/2) | E-MHSV4 | 68 | 37.5 | 25 | 37 | G 1/2 | G 1/2 | ※如选追加工配套产品时会享有5%优惠 ※如需单独采购手滑阀(残压阀)时,请按照上述型号E-MHSV* 询价下订即可 |