经济型 不锈钢带槽轴承 V型槽形
商品
评价
详情
  • 经济型 不锈钢带槽轴承 V型槽形
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 不锈钢带槽轴承 V型槽形

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
・深沟球轴承是最常用的滚动轴承。它的结构简单,使用方便。
・此轴承的材质为SUS420相当品,具体一定的防锈能力。
・V型滚轮在滚轮V型导轨面上滚动,设计了循环运动系统,从而实现了直线运动和圆弧运动的完美结合。
产品特点
・V型滚轮在滚轮V型导轨面的滚动,可以达到很高的线速度
・滚轮轴承的V型槽,和滚轮V型导轨的V型面,具有良好的轮廓一致性,所以噪音更低
・采用V型滚轮,可以降低安装基准的精度要求,大大降低了对安装基准面的精度要求,装配省时省力。
尺寸图
 材质 表面处理
不锈钢
420相当
开口带尺寸规格图
 
规格表
订货范例
 
型式DBVDC倒角基本额定负载安装尺寸重量
(g)
(参考)
TypedCr(动)NCo(静)NDs
(min)
dh
(max)
E-SZV31249.060.255421864.57.51.3
31411.061.9
4129.065.51.2
41411.061.8
61613.062356507.5102.1
※表中参数仅为参考,非保证数值。
使用案例
滚轮导轨和V型滚轮使用案例龙门式桁架机器人1龙门式桁架机器人2
 
循环运动系统1循环运动系统2循环运动系统3
注意事项
轴、轴承座在精度不好的情况下,轴承受其影响,不能发挥其应有性能,比如:与轴承安装部位的精度不好,会引起内、外圈相对倾斜。
此时除轴承载荷之外,会额外增加边缘应力集中载荷(Edge Load),将会缩短轴承疲劳寿命,更严重的还会导致保持架破损,咬粘等损伤。

请使用以下专用安装工具进行安装及拆卸
轴承加热器
注意事项


轴承加热器的正确安装,可以保障轴承拥有很长的寿命。
如果对其进行正确的安装和维护,滚动轴承就是有长的使用寿命的可靠机械元件。
选用感应加热器加热后轴承以圆柱方向向外膨胀,可避免安装时的损坏。感应加热器为一种最科学的加热方式,它无需预热,根据轴承重量的不同可在数秒或数分钟内加热至110℃,不损坏预先的润滑
轴承拉拔器
注意事项


轴承的安装状态为下列情况时,可采用专用拉拔器拆卸的方法拆卸。
(a)轴形状:圆柱轴轴承内圈内径形状:圆柱孔。
(b)轴形状:圆柱轴,使用紧定衬套轴承内圈内径形状:维孔。
(c)轴形状:维形轴,轴承内圈内径形状:维孔。无论哪种状态,拆卸时都必须松开轴的锁紧螺母(或緊定衬套锁紧螺母)的止动,将锁紧螺母置于松动的状态。
相关产品
尺寸图
开口带尺寸规格图
规格表
型式DBVDC倒角基本额定负载安装尺寸重量
(g)
(参考)
TypedCr(动)NCo(静)NDs
(min)
dh
(max)
E-SZV31249.060.255421864.57.51.3
31411.061.9
4129.065.51.2
41411.061.8
61613.062356507.5102.1
※表中参数仅为参考,非保证数值。
材质规格
 材质 表面处理
不锈钢
420相当
关于此商品的常见问题 (FAQ)
球轴承与滚子轴承的区别?
球轴承与滚道接触为点接触,受力时接触面为椭圆形。因为是点接触,所以阻力小,球轴承适合于低扭力、高转速的应用条件。他们亦有低噪音的特性.球轴承负荷能力低但可承受径向及轴向的负荷。滚子轴承与滚道接触为线接触,受力时接触面是方形。因为是线接触,滚子轴承的扭力是高于球轴承,刚性较高。滚子轴承的负荷能力较高,圆柱滚子轴承有挡边可以承受轻微的轴向负荷。
轴承按滚动体形状分类有哪些?
滚动轴承按滚动体形状分类主要分为:球轴承和滚子轴承两大类。其中,球轴承分为:深沟球轴承、角接触球轴承、向心推力球轴承。滚子轴承分为:圆柱滚子轴承、滚针轴承、圆锥滚子轴承、自动调心滚子轴承。
轴承按负载方向分类有哪些?
轴承按负载方向分类主要分为:向心轴承和推力轴承。其中,向心轴承分为:向心推力球轴承和向心滚子轴承。推力轴承分为:推力球轴承和推力滚子轴承。
何谓滚动轴承的基本额定寿命?
滚动轴承的基本额定寿命是指,在相同条件下,十一组相同种类和规格的滚珠轴承分别旋转时,90%的滚珠轴承不会发生剥落现象,可以旋转的总圈数。
深沟滚珠轴承 双盖式 不锈钢型可直接用于腐蚀性环境吗?
深沟滚珠轴承 双盖式 不锈钢型产品材质防锈性能弱于SUS3XX系列不锈钢。请勿直接使用于易腐蚀环境。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 轴承 > 滚珠轴承 > 经济型 不锈钢带槽轴承 V型槽形