• 拖链 内外开闭型 分隔片
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

拖链 内外开闭型 分隔片

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
配合米思米拖链使用的竖隔片
①主要材质:尼龙
②仅可放置于米思米指订拖链,适用内高15mm以上,(拖链本体:
拖链运动电缆
产品特点
通过打开横杆添加分隔片,操作方便,布线灵活。
分隔片可防止拖链内电缆/气管之间互相干扰
拖链运动电缆
 
尺寸图
拖链
使用案例
使用案例
多用于电子,半导体行业
可配合运动/拖链电缆使用

规格表
竖隔片型号搭配的米思米拖链TYPE内高(mm)竖隔片宽度(mm)竖隔片厚度(mm)
C-M15.1SC-MPU15/C-MPD151561.5
C-M20.1SC-MPU20/C-MPD20208
C-M32.1SC-MPU32/C-MPD323210
关于此商品的常见问题 (FAQ)
内高10mm系列是否能追加分隔片?
内高10mm系列内部空间较小,一般不加分隔片。
分隔片每节拖链都需要放置吗?
根据布线情况,一般建议2-3节放置一片分隔片即可。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选