经济型 铝合金内嵌式模组 E-MGT5系列 全封闭型
商品
评价
详情
  • 经济型 铝合金内嵌式模组 E-MGT5系列 全封闭型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 铝合金内嵌式模组 E-MGT5系列 全封闭型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
经济型铝合金内嵌式模组E-MGT5系列产品只包含本体,不包含马达,驱动器,信号线需自行购买。产品附赠NPN传感器3个,只需选择安装方向。
该款产品从2025年2月17号开始侧装罩壳和直联装饰盖板将变更为透明塑料,可以更好观察运动件的运转情况。

产品概述
经济型铝合金内嵌式模组是滚珠丝杠和内嵌式导轨综合起来的一体型传动装置,是生产加工中不可缺少的设备。
铝合金底座直接嵌入钢轨道后再研磨处理,行走高度和直线度精度都有提升,可达±0.02mm以下。
体积小,组装方便
 
产品特点
1.设计及安装简单
2.体积小重量轻
3.高精度±0.01mm
4.高刚性
5.低噪音
6.配套配件齐全
 
尺寸图
构成零件本体内嵌导轨丝杠螺母滑台盖板
材质铝合金轴承钢碳素钢合金钢铝合金不锈钢
表面处理阳极氧化处理---阳极氧化处理-
■马达连接示意图
马达连接示意图
E-MGT5-BC尺寸图
尺寸(mm)、重量(kg)
有效行程50100150200250300350400450500550600650700750800
L270.5320.5370.5420.5470.5520.5570.5620.5670.5720.5770.5820.5870.5920.5970.51020.5
A25752575257525752575257525752575
M1122334455667788
N6688101012121414161618182020
P2575125175225275325375425475525575625675725775
重量1.651.791.922.112.392.52.522.752.862.953.153.283.443.583.714.09

E-MGT5-BM尺寸图
尺寸(mm)、重量(kg)
有效行程50100150200250300350400450500550600650700750800
L2503003504004505005506006507007508008509009501000
A25752575257525752575257525752575
M1122334455667788
N6688101012121414161618182020
P2575125175225275325375425475525575625675725775
重量1.681.802.032.142.422.532.582.782.892.983.183.313.473.603.744.12

E-MGT5-BR尺寸图
尺寸(mm)、重量(kg)
有效行程50100150200250300350400450500550600650700750800
L2503003504004505005506006507007508008509009501000
A25752575257525752575257525752575
M1122334455667788
N6688101012121414161618182020
P2575125175225275325375425475525575625675725775
重量1.681.802.032.142.422.532.582.782.892.983.183.313.473.603.744.12
 
E-MGT5-BL尺寸图
尺寸(mm)、重量(kg)
有效行程50100150200250300350400450500550600650700750800
L2503003504004505005506006507007508008509009501000
A25752575257525752575257525752575
M1122334455667788
N6688101012121414161618182020
P2575125175225275325375425475525575625675725775
重量1.681.802.032.142.422.532.582.782.892.983.183.313.473.603.744.12
 
规格表
订货范例
 
■基本规格
驱动方式滚珠丝杠
滚珠丝杠精度C7
外径(mm)Φ12
本体宽度(mm)54
驱动功率100W
使用环境一般环境
 
型式导程(mm)行程
(指定50mm单位)

马达位置

马达品牌

马达功率

传感器位置
重复定位
精度(mm)
最大可搬重量(kg)最高速度(mm/sec)定格推力(N)
Type水平使用垂直使用
E-MGT5550~800BC
(马达直连)
BM
(马达下折)
BL
(马达左折)
BR
(马达右折)
H
(汇川)
M
(三菱)
P
(松下)
Y
(安川)
T
(台达电子)
Z
(客户自配)
10
(100W)
C
(马达侧)
D
(马达反侧)
±0.013010250341
10155500170
20102.5100085
本产品不带马达,马达需要自行购买。
行程超过600mm时,滚珠丝杠可能会产生共振,此时请降低动速度。
垂直使用时请选择有刹车马达。
马达品牌选择Z(客户自配)时,请在下单时提供马达型号和功率。(必要时,需提供马达安装尺寸)
图纸为示意图,详细尺寸请根据CAD数据进行确认。
型式导程(mm)马达功率(W)最高移动速度(mm/sec) 
50100150200250300350400450500550600650700750800
E-MGT55100250225200175150
10500450400350300
201000900800700600
表中的值是根据滚珠丝杠的危险速度和DN值计算的参考值。
表中数值为各行程可使用最高安全速度,因为行程较长,滚珠丝杠可能发生共振,以最高速度工作时,可能会出现异声、震动等情况,应适当降低运动速度。

■附件
附件附件名型号数量
传感器C-MSX674N-2M (NPN)3
马达连接方式BC联轴器(mm)7x8马达侧(100W)1
BL/BR/BM同步带轮S3M-24齿-7(组合)1
同步带轮S3M-24齿-8(组合)1
同步带S3M-174-101
 
使用参数
■感应线接线图
感应线接线图
■容许负载力矩表
力矩-水平
单位(mm)
水平安装ABC
导程510kg65075100
20kg4403245
30kg2701925
导程105kg600145185
10kg3707085
15kg2504252
导程205kg320120130
8kg2207080
10kg1755560
力矩-壁挂
单位(mm)
墙壁安装ABC
导程510kg10075650
20kg4532420
30kg2519260
导程105kg180145600
10kg8568370
15kg5242250
导程205kg130120320
8kg7570220
10kg6055170
力矩-垂直
单位(mm)
垂直安装AC
导程56kg145145
8kg110110
10kg9090
导程101kg800800
3kg260260
5kg155155
导程201kg600600
2kg300300
2.5kg250250

■静态容许力矩
静态容许负载惯量-水平
单位(N·m)
水平安装
MY103
MP103
MR144
*产品在规范的使用条件下,使用寿命10000公里。

■推荐搭配伺服电机一览表
品牌马达代码有无刹车马达功率电源电压伺服马达型号伺服驱动型号
三菱M无刹车(水平使用)100W220VHG-KR13JMR-J4-10A
有刹车(垂直使用)HG-KR13BJ
松下P无刹车(水平使用)100W220VMSMF012L1U2MMADLN05SE
有刹车(垂直使用)MSMF012L1V2M
安川Y无刹车(水平使用)100W220VSGM7J-01AFC6SSGD7S-R90A00A002
有刹车(垂直使用)SGM7J-01AFC6E
台达T无刹车(水平使用)100W220VECMA-C20401GSASD-B2-0121-B
有刹车(垂直使用)ECMA-C20401FS

■马达安装口
马达安装口100W

■安装方法
安装说明-1安装说明-2

 
使用案例
应用业界半导体
用途通过经济品单轴驱动器实现待组装单元的移动
使用案例
 
应用业界液晶检测
用途用于被测物的对焦机构。根据被测物的大小可调换使用。
使用案例
应用业界检测
用途利用多滑块经济品单轴驱动器,
可对应需要检测复数位置的工件或复数工件的同时检测。
使用案例
注意事项
使用注意事项
■请避免在如下环境中使用单轴驱动器产品
①粉尘环境(尤其是金属粉末)
②飞溅水,油的环境
③临近火源
④有机溶液,盐分较多的环境
⑤有阳光直射,热辐射的环境
⑥有传到强震动与冲击的环境
⑦有腐蚀性气体,可燃性气体的环境

■单轴机器人使用环境
使用环境:正常温度(没有冻结,非结露)
尺寸图
构成零件本体内嵌导轨丝杠螺母滑台盖板
材质铝合金轴承钢碳素钢合金钢铝合金不锈钢
表面处理阳极氧化处理---阳极氧化处理-

马达连接示意图
马达连接示意图E-MGT5-BC尺寸图
单位(mm)
有效行程50100150200250300350400450500550600650700750800
L270.5320.5370.5420.5470.5520.5570.5620.5670.5720.5770.5820.5870.5920.5970.51020.5
A25752575257525752575257525752575
M1122334455667788
N6688101012121414161618182020
P2575125175225275325375425475525575625675725775
KG1.651.791.922.112.392.52.522.752.862.953.153.283.443.583.714.09

E-MGT5-BM尺寸图
  单位(mm)
有效行程50100150200250300350400450500550600650700750800
L2503003504004505005506006507007508008509009501000
A25752575257525752575257525752575
M1122334455667788
N6688101012121414161618182020
P2575125175225275325375425475525575625675725775
KG1.681.802.032.142.422.532.582.782.892.983.183.313.473.603.744.12

E-MGT5-BR尺寸图
 
单位(mm)
有效行程50100150200250300350400450500550600650700750800
L2503003504004505005506006507007508008509009501000
A25752575257525752575257525752575
M1122334455667788
N6688101012121414161618182020
P2575125175225275325375425475525575625675725775
KG1.681.802.032.142.422.532.582.782.892.983.183.313.473.603.744.12

E-MGT5-BL尺寸图
 
单位(mm)
有效行程50100150200250300350400450500550600650700750800
L2503003504004505005506006507007508008509009501000
A25752575257525752575257525752575
M1122334455667788
N6688101012121414161618182020
P2575125175225275325375425475525575625675725775
KG1.681.802.032.142.422.532.582.782.892.983.183.313.473.603.744.12
规格表
订货范例
 
型式导程(mm)行程
(指定50mm单位)

马达位置

马达品牌

马达功率

传感器位置
重复定位
精度(mm)
最大可搬重量(kg)最高速度(mm/sec)定格推力(N)
Type水平使用垂直使用

E-MGT5
550~800BC
(马达直连)
BM
(马达下折)
BL
(马达左折)
BR
(马达右折)
H
(汇川)
M
(三菱)
P
(松下)
Y
(安川)
T
(台达电子)
Z
(客户自配)
10
(100W)
C
(马达侧)
D
(马达反侧)
±0.013010250341
10155500170
20102.5100085
本产品不带马达,马达需要自行购买。
行程超过600mm时,滚珠丝杠可能会产生共振,此时请降低动速度。
垂直使用时请选择有刹车马达。
马达品牌选择Z(客户自配)时,请在下单时提供马达型号和功率。(必要时,需提供马达安装尺寸)
图纸为示意图,详细尺寸请根据CAD数据进行确认。
型式导程(mm)马达功率(W)最高移动速度(mm/sec) 
50100150200250300350400450500550600650700750800
E-MGT55100250225200175150
10500450400350300
201000900800700600
表中的值是根据滚珠丝杠的危险速度和DN值计算的参考值。
表中数值为各行程可使用最高安全速度,因为行程较长,滚珠丝杠可能发生共振,以最高速度工作时,可能会出现异声、震动等情况,应适当降低运动速度。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
E-MGT系列是否配带马达吗?
产品只包括本体,不带马达和驱动器,需要客户根据实际选择自己信赖的品牌马达使用。安装电机时请务必确保同心度,电机轴与丝杆偏斜会影响使用。
模组需要定期维护吗?
需要日常点检维护,定期添加润滑脂,润滑脂干涸会造成产品生锈,在高速运行下导轨滑块以及钢珠干摩擦会造成磨损,大幅降低产品寿命。
传感器是否安装好发出?
传感器组件随本体同捆发出,到货后需要客户自行安装。
模组能否垂直使用?
E-MGT内嵌模组可垂直使用,垂直使用时请选择带有刹车的马达。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 模组/单轴机器人 > 模组(铝制本体) > 滑台式 > 经济型 铝合金内嵌式模组 E-MGT5系列 全封闭型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页