• 经济型XYZ轴手动滑台 直线滚珠导轨型
  • 经济型XYZ轴手动滑台 直线滚珠导轨型
  • 经济型XYZ轴手动滑台 直线滚珠导轨型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型XYZ轴手动滑台 直线滚珠导轨型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
2024年8月份手动滑台图纸有变更,请下载最新图纸,确认后下单!
2024年8月份手动滑台图纸有变更,请下载最新图纸,确认后下单!
产品概述
  米思米E-XYZSG系列直线滚珠导轨型滑台是一款经济型滑台。可作为简易位置调整用滑台使用,主体采用不锈钢,具有一定的防锈性。导向方式采用直线滚珠导轨,可满足必要使用精度。由于在中国本土化生产,改善加工工艺,价格得以大幅降低。
产品特点
特点1:制作品周期缩短,最快5天出货。
特点2:通过简化结构,改善加工工艺,实现低价格。
特点3:可对应多种追加工,满足不同场合下的安装使用。
特点4:通过对夹紧机构的改善,使滑台保持力比标准型夹紧机构更大。
尺寸图
类型 材质 表面处理
本体SUS440C无电解镀镍
Z支架铝合金本色阳极氧化

尺寸图
 
规格表
订货范例
 
型式滑台面
(mm)
移动量(mm)
X、Y、Z轴
耐负载
(N)
直线度
(μm)
最小读数
(μm)
自重
(kg)
TypeNo.
E-XYZSG4040×40±6.54910以内100.78
5050x501.08
6060×601.38
7070×702
8080×80±12.53

■移动量
  目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右方向移动的距离即为移动量。

■耐负载
  是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。

■直线度
  滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。

米思米手动滑台直线度含义米思米手动滑台直线度检测方法
使用方法
■X轴滑台的安装方法
  将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。请参阅下图。
米思米手动X轴滑台的标准安装方法
上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。

■安装姿态
示意图米思米X轴滑台水平安装示意图 米思米X轴滑台倒置安装示意图  米思米X轴滑台侧置水平安装示意图 米思米X轴滑台侧置垂直安装示意图
安装姿态水平倒置侧置水平侧置垂直
耐负载特性
可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。
安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。
○:同水平耐负载。
△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时为优先。

■X轴滑台垂直使用
  将X轴滑台垂直使用时,敬请注意进给方向,不要与重力处于同一方向。
  使用千分尺旋钮型滑台时请注意,滑台通过拉伸弹簧复位。如施加作用力大于弹簧负载时,滑台面有可能下落。这种场合,可选用追加工解决。
错误使用方式正确使用方式
(通常)若施加力度超过弹簧的拉伸负载,滑台面可能因无法承重而滑落。选择了千分尺旋钮位置变更的追加加工后,即使垂直使用,滑台面也不下落。
米思米X轴滑台垂直使用时的错误事例说明米思米X轴滑台垂直使用时的正确事例说明
请避免施加垂直方向上超过负载承受范围的负载。
注意事项
■使用温度・环境
  推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
  精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)

■导向机构
  本滑台采用直线滚珠导轨作为导向机构

■夹紧机构
  ①滑台的夹紧机构是通过紧固螺丝所产生的摩擦力进行固定,因此,施加的外力超过夹紧机构部的摩擦力时,将导致滑台移动。在使用时请用户采取相应措施,以免滑台面移动。若需要夹紧加固的话,可选择盘式夹紧或对置夹紧。
  ②保持力是指在夹紧的状态下,能使滑台面不移动的力的值。由于最大保持力随着紧固扭矩的变动而变化,设计时请确保足够大的安全系数。

■进给机构
  安装有千分尺旋钮的滑台如下图所示时的形状一般被称为标准型。结合安装空间、安装姿势、操作方法是可以进行自由选择的。但,由于商品的构造原因,也有一些型号是不可以变更千分尺旋钮的安装位置的,具体请参考各商品页下面的【追加加工】。
米思米手动X轴滑台标准型的千分尺旋钮位置示意图

■安装面的平面度
  上下滑台面可能因其安装面的平面度不同而产生变形。滑台面变形可能导致产生间隙、无法获得规定预压而产生松动,或者承受过剩预压而引起滑动不良。为此,建议将安装面的平面度保持在5微米左右。
使用案例
机构名称:棉棒涂胶水位置调整
米思米InCAD library案例库之经济型手动滑台使用案例介绍
使用案例
电子/家电 汽车 医疗
米思米手动滑台电子家电领域应用场景示意图 米思米手动滑台汽车行业应用场景示意图 米思米手动滑台医疗器械行业应用场景示意图
智能手机 半导体 锂电池
米思米手动滑台智能手机行业应用场景示意图 米思米手动滑台半导体行业应用场景示意图 米思米手动滑台锂离子电池行业应用场景示意图
相关产品
经济型 电动滑台 X轴 经济型 电动滑台 XY轴 经济型 电动滑台 Z轴
米思米经济型电动X轴直线滚珠导轨型滑台C-XMBS系列 米思米经济型电动X轴直线滚珠导轨型滑台C-XMBS系列 米思米经济型电动Z轴直线滚珠导轨型滑台C-XMBS系列
代表型号: C-XMBS420-L-A-2 代表型号: C-XYMBS420-L-A-2 代表型号: C-ZMBS420-L-A-2
优点:价格低、交货期快 优点:价格低、交货期快 优点:价格低、交货期快

尺寸图
尺寸图
 
规格表
订货范例
 
型式滑台面
(mm)
移动量(mm)
X、Y、Z轴
耐负载
(N)
直线度
(μm)
最小读数
(μm)
自重
(kg)
TypeNo.
E-XYZSG4040×40±6.54910以内100.78
5050x501.08
6060×601.38
7070×702
8080×80±12.53
材质表
类型 材质 表面处理
本体SUS440C无电解镀镍
Z支架铝合金本色阳极氧化
追加工
■追加工
Alterations变更千分尺旋钮的位置
Spec.中心
米思米经济型手动滑台追加工千分尺旋钮中心型
侧面朝上
米思米经济型手动滑台追加工千分尺旋钮侧面朝上型
侧面朝下
米思米经济型手动滑台追加工千分尺旋钮侧面朝下型
反向
米思米经济型手动滑台追加工反向型
CodeACCUR
关于此商品的常见问题 (FAQ)
千分尺旋钮型滑台的移动距离为±XX是什么意思?
行程±XXmm的意义为,以千分尺旋钮全行程中间值为基点,左右方向或上下方向各可以移动多少mm。
千分尺旋钮型手动滑台的复位方式是什么?使用上应该注意哪些?
千分尺旋钮型手动滑台是通过拉伸弹簧来复位的。若施加的负载大于弹簧负载时,滑台面有可能无法正常复位,或直接损坏弹簧,使用时请注意。
滑台可以垂直安装吗?需要注意什么?
可以,但是需要注意耐负载为水平安装时的1/3左右;并且注意进给方向,不要与重力处于同一方向,因为如果施加作用力大于弹簧负载时,滑台面有可能因无法承重而下落。
手动滑台商品是否可以倒置使用吗?
除燕尾槽产品以外都可以。燕尾槽商品严禁倒置使用。
XY型的滑台没有我想要的尺寸或者行程量可以自己自由组装吗?
可以。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 滑台/光学零件/检查用零件 > 手动滑台 > XYZ轴手动滑台 > 经济型XYZ轴手动滑台 直线滚珠导轨型
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页