2024年8月份手动滑台图纸有变更,请下载最新图纸,确认后下单!
2024年8月份手动滑台图纸有变更,请下载最新图纸,确认后下单!产品概述
米思米E-ZPG系列交叉滚子导轨型滑台是一款经济型滑台。可作为简易位置调整用滑台使用,主体采用铝合金材质,实现了轻量化;表面进行黑色阳极氧化处理。导向方式上采用交叉滚子导轨,可满足必要使用精度。由于在中国本土化生产,改善加工工艺,价格得以大幅降低。
产品特点
特点1:制作品周期缩短,最快5天出货。
特点2:通过简化结构,改善加工工艺,实现低价格。
特点3:可对应多种追加工,满足不同场合下的安装使用。
特点4:通过对夹紧机构的改善,使滑台保持力比标准型夹紧机构更大。
尺寸图
规格表
|
|
E-ZPG | 25 | 25×25 | ±3.25 | 4.9 | 20以内 | 10 | 0.06 |
40 | 40×40 | ±6.5 | 9.8 | 0.2 |
60 | 60×60 | 19.6 | 0.45 |
80 | 80×80 | ±12.5 | 49 | 0.8 |
■移动量 目录图纸尺寸为行程0mm的状态,以此为基准,左右方向移动的距离即为移动量。
■耐负载 是指工件重心位于滑台中央部时滑台可承受的力,单位为N。如果超过耐负载使用,可能会导致滑台动作不畅或卡死。将直线运动滑台垂直或倒置安装时,精度可能小于产品目录中标注的数值,敬请注意。
■直线度 滑台全行程移动时,相对理想移动轴(连接起点和终点的直线,下图红色线所示。黑色线是实际运动轨迹。)的最大偏移量。检测方法:千分表放在滑台上,指针顶住基准块,让滑台全行程移动,测量其最大位移量,即为直线度。


使用方法
■X轴滑台的安装方法 将滑台安装到底座上时,基本上采取移动滑台面进行安装的方法。请参阅下图。


上图仅作为安装事例演示使用,滑台详细形状及规格请以各产品目录或3D数据为准。
■安装姿态
可选择水平、倒置、侧置水平或侧置垂直安装。除此之外的安装需要加以注意。

安装姿势不同,耐负载及精度将发生很大变化。

○:同水平耐负载。

△:水平耐负载的约1/3为大致标准,若产品目录中刊载耐垂直负载时为优先。
■X轴滑台垂直使用 将X轴滑台垂直使用时,敬请注意进给方向,不要与重力处于同一方向。
使用千分尺旋钮型滑台时请注意,滑台通过拉伸弹簧复位。如施加作用力大于弹簧负载时,滑台面有可能下落。这种场合,可选用追加工解决。
|
(通常)若施加力度超过弹簧的拉伸负载,滑台面可能因无法承重而滑落。 | 选择了千分尺旋钮位置变更的追加加工后,即使垂直使用,滑台面也不下落。 |
 |  |

请避免施加垂直方向上超过负载承受范围的负载。
注意事项
■使用温度・环境
推荐使用环境:10~50℃、20~70%RH(无结露)
精度保证环境:22±5℃、20~70%RH(无结露)
■导向机构
本滑台采用交叉滚子导轨作为导向机构,请根据使用条件适时加注润滑油,以防止润滑油减少及老化而导致交叉滚子导轨的寿命减短。
■夹紧机构
①滑台的夹紧机构是通过紧固螺丝所产生的摩擦力进行固定,因此,施加的外力超过夹紧机构部的摩擦力时,将导致滑台移动。在使用时请用户采取相应措施,以免滑台面移动。若需要夹紧加固的话,可选择盘式夹紧或对置夹紧。
②保持力是指在夹紧的状态下,能使滑台面不移动的力的值。由于最大保持力随着紧固扭矩的变动而变化,设计时请确保足够大的安全系数。
■进给机构
安装有千分尺旋钮的滑台如下图所示时的形状一般被称为标准型。结合安装空间、安装姿势、操作方法是可以进行自由选择的。但,由于商品的构造原因,也有一些型号是不可以变更千分尺旋钮的安装位置的,具体请参考各商品页下面的【追加加工】。

■安装面的平面度
上下滑台面可能因其安装面的平面度不同而产生变形。滑台面变形可能导致产生间隙、无法获得规定预压而产生松动,或者承受过剩预压而引起滑动不良。为此,建议将安装面的平面度保持在5微米左右。
使用案例
机构名称:检测标签剥落不良的传感器位置调整

使用案例
相关产品