Type | ![]() | ![]() | 移动量(mm) | 耐负载(N) | 直线度 |
E-XYSG | SUS440C | 无电解镀镍 | ±3.2~±12.5 | 38.2~329 | 10μm以内 |
型式 | 滑台面 (mm) | 移动量 (mm) | 耐负载(N) 水平 | 直线度 (μm) | 最小读数 (μm) | 自重 (kg) | |
![]() | ![]() | ||||||
E-XYSG | 20 | 20×20 | ±3.25 | 38.2 | 10以内 | 10 | 0.1 |
25 | 25×25 | 0.14 | |||||
30 | 30×30 | 57.8 | 0.2 | ||||
40 | 40×40 | ±6.5 | 95 | 0.46 | |||
50 | 50×50 | 0.6 | |||||
60 | 60×60 | 192 | 0.8 | ||||
70 | 70×70 | 1.16 | |||||
80 | 80×80 | ±12.5 | 255 | 1.8 | |||
100 | 100×100 | 329 | 2.66 |
示意图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
安装姿态 | 水平 | 倒置 | 侧置水平 | 侧置垂直 |
耐负载特性 | ○ | ○ | △ | △ |
错误使用方式 | 正确使用方式 |
(通常)若施加力度超过弹簧的拉伸负载,滑台面可能因无法承重而滑落。 | 选择了千分尺旋钮位置变更的追加加工后,即使垂直使用,滑台面也不下落。 |
![]() | ![]() |
电子/家电 | 汽车 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 半导体 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
经济型 电动滑台 X轴 | 经济型 电动滑台 XY轴 | 经济型 电动滑台 Z轴 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: C-XMBS420-L-A-2 | 代表型号: C-XYMBS420-L-A-2 | 代表型号: C-ZMBS420-L-A-2 | ||
优点:价格低、交货期快 | 优点:价格低、交货期快 | 优点:价格低、交货期快 |
型式 | 滑台面 (mm) | 移动量 (mm) | 耐负载(N) 水平 | 直线度 (μm) | 最小读数 (μm) | 自重 (kg) | |
![]() | ![]() | ||||||
E-XYSG | 20 | 20×20 | ±3.25 | 38.2 | 10以内 | 10 | 0.1 |
25 | 25×25 | 0.14 | |||||
30 | 30×30 | 57.8 | 0.2 | ||||
40 | 40×40 | ±6.5 | 95 | 0.46 | |||
50 | 50×50 | 0.6 | |||||
60 | 60×60 | 192 | 0.8 | ||||
70 | 70×70 | 1.16 | |||||
80 | 80×80 | ±12.5 | 255 | 1.8 | |||
100 | 100×100 | 329 | 2.66 |
Type | ![]() | ![]() | 移动量(mm) | 耐负载(N) | 直线度 |
E-XYSG | SUS440C | 无电解镀镍 | ±3.2~±12.5 | 38.2~329 | 10μm以内 |
Alterations | 变更千分尺旋钮的位置 | ||||
Spec. | 中心![]() | 中心左右反向![]() | 侧面左右反向![]() | 侧面上下反向![]() | 左右/上下反向![]() |
Code | A | AR | CR | CZ | CZR |
Alterations | 变更千分尺旋钮的位置 | ||||
Spec. | 盘式夹紧![]() | 对置夹紧![]() | 无千分尺旋钮![]() | ||
Code | H | P | MN |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|