型号 | 检测方式 | 形状 | 光源 | 检测范围 | 输出 | 调整方式 | |
NPN型 | PNP型 | ||||||
E-MSMD61N-2M | E-MSMD81P-2M | 漫反射型 | ![]() | 红外光 | 100mm | NO/NC | 旋钮式 |
E-MSMH91N-2M | E-MSMH91P-2M | 300mm | |||||
E-MSMD62N-2M | E-MSMD82P-2M | 1000mm | |||||
E-MSMB62N-2M | E-MSMB82P-2M | 镜面反射型 | ![]() | 红光 | 300~3000mm | ||
E-MSMT61N-2M | E-MSMT81P-2M | 对射型 | ![]() | 红外光 | 15m |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|