①不锈钢・抛光 | ②钢・镀铬 | ③铝合金・抛光 |
④铝合金・黑色静电喷涂 | ⑥铝合金・本色阳极氧化处理 |
类型 | 材质 | 表面处理 | 附件 | |
主体 | 垫片 | |||
① | 不锈钢 | 不锈钢 | 抛光 | 垫片2个 |
② | 钢 | 镀铬处理 | ||
③ | 铝合金 | 抛光 | ||
④ | 静电喷涂 | |||
⑥ | 阳极氧化处理 | |||
*安装螺丝需要另外购买 |
D | L | H | L2 | L1 | M | T | d(φ) | E(φ) | F(φ) | B |
6 | 48 | 37 | 88 | 108 | 4 | 4 | 4.5 | 4.2 | 11 | 17 |
66 | 106 | 126 | ||||||||
7 | 68※ | 23 | 108※ | 128 | 5 | 5.5 | 5.2 |
D | L | H | L2 | L1 | M | T | d(φ) | E(φ) | F(φ) | B |
10 | 80 | 27 | 120 | 140 | 5 | 4 | 5.5 | 5.2 | 11 | 17 |
50 | ||||||||||
100 | 27 | 140 | 160 | |||||||
50 | ||||||||||
110 | 27 | 150 | 170 | |||||||
30● | 174 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 15 | 19 | |||
50 | 170 | 5 | 4 | 5.5 | 5.2 | 11 | 17 | |||
120 | 27 | 160 | 180 | |||||||
30● | 184 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 15 | 19 | |||
50 | 180 | 5 | 4 | 5.5 | 5.2 | 11 | 17 | |||
125 | 27 | 165 | 185 | |||||||
50 | ||||||||||
160 | 27 | 200 | 220 | |||||||
12 | 150 | 40 | 190 | 214 | 8 | 6 | 8.5 | 8.5 | 17 | 19 |
75 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|