机器人底座方型-川崎重工
商品
评价
详情
  • 机器人底座方型-川崎重工
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

机器人底座方型-川崎重工

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
焊接座上面加工了机器人的安装孔,可与川崎重工制的各种机型的机器人相匹配。可以指定高度和追加定位用销孔,可以变更安装螺栓孔径。

 

■Type表
对应机器人机种材质表面处理Type安装加工链接
机器人定位方式
安装加工
C4-A601S  C4-A601C
(可搬运重量4kg/手臂动作距离600mm)
C4-A901S  C4-A901C
(可搬运重量4kg/手臂动作距离900mm)
SS400无电解镀镍STM内定位EV2A 规格表
VT6-A901S  VT6-A901C  VT6-A901P
(可搬运重量6kg/手臂动作距离920mm)
外定位EV3A 规格表
C8-A701S
C8-A701C
C8-A701P
(可搬运重量8kg/
手臂动作距离700mm)
C8-A901S
C8-A901C
C8-A901P
(可搬运重量8kg/
手臂动作距离900mm)
C8-A1401S
C8-A1401C
C8-A1401P
(可搬运重量8kg/
手臂动作距离1400mm)
C12-A1401S
C12-A1401C

(可搬运重量12kg/
手臂动作距离1400mm)
EV4A 规格表
商品使用例请参考下面。
可搬重量、手臂动作距离的机器人性能请参考厂家商品目录。
机器人定位销选择的方式(外定位、内定位)请参考下面使用例。
外定位:机器人座面靠紧定位销进行定位 内定位:利用机器人座面的定位孔进行定位
■使用例

■注意事项
每个机器人机种都有规定的容许负荷,请在机器人厂家商品目录中确认使用条件后选择。
商品的交货条件:总重量超过30kg时,原则上是通过汽车运送,届时请准备叉车等工具卸载设备。
 

 

STM-EV2A

返回Type表

上下板位置偏差在0.5mm以内。
由于焊接产热和上下面加工、可能引起板厚尺寸在±1.5以内的变动。
  (但是,H尺寸公差「±0.1」可以保证。)
无指示的尺寸公差以JISB0405m级为基准。但是,倒角公差除外
无指示的角部倒角C0.2~0.3
每个机器人机型都规定了容许负荷。请在机器人厂家商品目录中确认使用条件后选择。
机器人工作可能会引起弹性变形。
弹性变形可能会影响机器人工作。
■规格表■重量(参考)■订购量价目表■交货期
型式安装加工
(机器人安装孔
参照加工图)
H指定
50mm单位
Type
STMEV2A100~300

■订购例
型式
-
安装加工
-
H
STM
-
EV2A
-
H100
H重量kg
10017.2
15018.8
20020.3
25021.9
30023.4
数量区分
标准订购
特殊订购
小单
大单
数量
1~3
4~
■追加工
Alterations定位用销孔追加安装螺栓孔径变更
底座下板追加2个定位销孔底座下板的孔径变更为Φ9
CodePHXNC
Spec.
型式
-
安装加工
-
H
-
(PHX・NC)
STM
-
EV2A
-
H100
-
PHX-NC

 

STM-EV3A

返回Type表

上下板位置偏差在0.5mm以内。
由于焊接产热和上下面加工、可能引起板厚尺寸在±1.5以内的变动。
  (但是,H尺寸公差「±0.1」可以保证。)
无指示的尺寸公差以JISB0405m级为基准。但是,倒角公差除外
无指示的角部倒角C0.2~0.3
每个机器人机型都规定了容许负荷。请在机器人厂家商品目录中确认使用条件后选择。
机器人工作可能会引起弹性变形。
弹性变形可能会影响机器人工作。
机器人主机的定位时,请使用带排气口的定位销。
■规格表■重量(参考)■订购量价目表■交货期
型式安装加工
(机器人安装孔
参照加工图)
H指定
50mm单位
Type
STMEV3A100~300

■订购例
型式
-
安装加工
-
H
STM
-
EV3A
-
H100
H重量kg
10022.0
15023.8
20025.6
25027.4
30029.2
数量区分
标准订购
特殊订购
小单
大单
数量
1~3
4~
■追加工
Alterations定位用销孔追加安装螺栓孔径变更
底座下板追加2个定位销孔底座下板的孔径变更为Φ9
CodePHXNC
Spec.
型式
-
安装加工
-
H
-
(PHX・NC)
STM
-
EV3A
-
H100
-
PHX-NC

 

STM-EV4A

返回Type表

上下板位置偏差在0.5mm以内。
由于焊接产热和上下面加工、可能引起板厚尺寸在±1.5以内的变动。
  (但是,H尺寸公差「±0.1」可以保证。)
无指示的尺寸公差以JISB0405m级为基准。但是,倒角公差除外
无指示的角部倒角C0.2~0.3
每个机器人机型都规定了容许负荷。请在机器人厂家商品目录中确认使用条件后选择。
机器人工作可能会引起弹性变形。
弹性变形可能会影响机器人工作。
机器人主机的定位时,请使用带排气口的定位销。
■规格表■重量(参考)■订购量价目表■交货期
型式安装加工
(机器人安装孔
参照加工图)
H指定
50mm单位
Type
STMEV4A100~300

■订购例
型式
-
安装加工
-
H
STM
-
EV4A
-
H100
H重量kg
10073.3
15078.0
20082.8
25087.5
30092.2
数量区分
标准订购
特殊订购
小单
大单
数量
1~3
4~
■追加工
Alterations定位用销孔追加安装螺栓孔径变更
底座下板追加2个定位销孔底座下板的孔径变更为Φ9
CodePHXNC
Spec.
型式
-
安装加工
-
H
-
(PHX・NC)
STM
-
EV4A
-
H100
-
PHX-NC