经济型30度梯形丝杠 两端两阶型
商品
评价
详情
  • 经济型30度梯形丝杠 两端两阶型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型30度梯形丝杠 两端两阶型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
因JIS标准和国标存在细微差异,不建议使用米思米的经济型梯形丝杠和米思米标准品螺帽或其他国产品牌的螺帽进行匹配

产品概述
梯型丝杠是一款符合 30 度梯形螺纹标准的滑动进给丝杆,主要用于传动(进给和升降)和位置调整装置中,具有一定的自锁性。
经济型梯形丝杠采用高品质滚轮轧制,保证7e级精度,材料为SUS303和S45C两种。两端部有7种追加工可供选择,基本满足所有形状,购买后无需进行二次加工。
与经济型梯形丝杠螺母配合使用,螺纹间隙的一致性有保证。
产品特点
高品质滚轮轧制螺纹表面光滑,精度有保证。
金属组织纤维连续,螺纹强度高。
冷作硬化,螺纹表面更耐磨。
尺寸图
Type 材质 表面处理
右旋左旋
C-MTSRXC-MTSLXS45C相当-
C-MTSBRXC-MTSBLXS45C相当四氧化三铁保护膜
C-MTSTRXC-MTSTLXSUS303相当-
●单一螺距误差…±0.02mm ●累积螺距误差…±0.15/300mm
尺寸图
规格表
订货范例
 
Type螺纹公称D指定单位1mmQ选择E
指定单位1mm
螺距
P
右旋左旋LS
C-MTSRX
C-MTSBRX
C-MTSTRX
C-MTSLX
C-MTSBLX
C-MTSTLX
1280~1000Q,V,E≤9时
2≤F≤V×5
2≤G≤Q×5
2≤S≤E×5

2≤T≤Q×5

Q,V,E≥10时
2≤F≤V×7
2≤G≤Q×7
2≤S≤E×7
2≤T≤Q×7
789   Q/2≤V≤Q-1
Q/2≤E≤Q-1
2
148910   3
16100~120091012   
20150~120010121415  4
2210121415  5
251214151617 
同时使用经济型位置显示器时,Q8~14为标准尺寸。
使用案例
使用案例
※经济型位置显示器暂未推出,敬请期待。
·使支座组件标准化
  梯形丝杠专用的“支座组件”。
  已无需设计轴承机构。

·使梯形丝杠轴端形状标准化
  如确定了轴径与长度,则可直接与支座组件组合。
  已无需烦琐的轴端形状设计。

·无需各零件的组合设计
  如符合各零件的规格,则可直接组装。
  已无需烦琐的各零件的组合设计。
注意事项
1,请不要让梯形丝杠掉落或敲击。否则,可能导致划伤、破损。另外,受到了冲击时,即使外观上看不见 破损,也可能导致功能的损坏。
2,接触产品时,请根据需要使用防护手套、安全鞋等防护用具,以确保安全。
相关产品
尺寸图
Type 材质 表面处理
右旋左旋
C-MTSRXC-MTSLXS45C相当-
C-MTSBRXC-MTSBLXS45C相当四氧化三铁保护膜
C-MTSTRXC-MTSTLXSUS303相当-
●单一螺距误差…±0.02mm ●累积螺距误差…±0.15/300mm
尺寸图
规格表
订货范例
 
Type螺纹公称D指定单位1mmQ选择E
指定单位1mm
螺距
P
右旋左旋LS
C-MTSRX
C-MTSBRX
C-MTSTRX
C-MTSLX
C-MTSBLX
C-MTSTLX
1280~1000Q,V,E≤9时
2≤F≤V×5
2≤G≤Q×5
2≤S≤E×5

2≤T≤Q×5

Q,V,E≥10时
2≤F≤V×7
2≤G≤Q×7
2≤S≤E×7
2≤T≤Q×7
789   Q/2≤V≤Q-1
Q/2≤E≤Q-1
2
148910   3
16100~120091012   
20150~120010121415  4
2210121415  5
251214151617 
同时使用经济型位置显示器时,Q8~14为标准尺寸。
追加工
Alterations追加平面加工追加扣环沟槽加工追加两平面加工追加粗牙螺纹孔加工追加外螺纹加工追加四平面加工追加键槽加工
 订货范例 订货范例 订货范例 订货范例轴承螺帽用
订货范例
订货范例 *仅右轴Q部
订货范例
CodeFV(V部)
FE(E部)
AC(V部)
AE(E部)
SV(V部)
SE(E部)
MV(V部)
ME(E部)
BC(V侧)
BQ(E侧)
ZV(V部)
ZE(E部)
KQ(Q部) KV(V部)
KE(E部)
Spec.FV,FE,FW,FY=指定单位0.5mm
FV=V部加工
FE=在E部加工
V,E仅1处适用
指定方法
FV5-FW10-FY1

Q(E)≤25时
FY≤1.0
V(E)≥26时
FY≤2.0
3≤FW≤20
AC(AE)=指定单位0.1mm
AC(AE)≤F(S)+G(T)-m-n加工限度值
AC=V部加工
AE=在E部加工
指定方法 AC13.3
V·Eθ容差n+0.14
0
n加工限度
74+0.075
0
0.7n≥1.2
85
960.9
109.60
-0.09
1.15n≥1.5
1211.50
-0.11
1413.4
1514.3
1615.2
SV,SE,SW,SY=指定单位1mm
SV=V部加工
SE=在E部加工
V,E仅1处适用
指定方法
SV3-SW10-SY7
V(E)<15时
SW≥V(E)-2
V(E)=15、16时
SW≥V(E)-3
3≤SY≤20
MV=V部加工
ME=E部加工
指定方法 MV24
V·EMV·ME(选择范围)
5·63
7·83·4
9·103·4·5
11·123·4·5·6
13~153·4·5·6·8
163·4·5·6·8·10

E=4不适用
BC,BQ≤M×3
BC,BQ≥Pitch×3
BC,BQ≤G,T-Pitch×3
指定方法 BQ20
BC=V侧Q部加工
BQ=E侧Q部加工
QM×Pitch
8M8×1.0
10M10×1.0
12M12×1.0
14M14×1.0
15M15×1.0
17M17×1.0

Q=7·9·16不适用
W,A=指定单位1mm
ZV=V部加工
ZE=在E部加工
V,E仅1处适用
指定方法
ZV12-W10-A8
5≤A≤20 ZV,ZE>W
ZV=在V部指定
ZE=在E部指定
ZV=V·ZE=EW指定单位
1mm
6~105~8
11~148~10
15、1610~14

(V(E)/2)√2≤W
有时可能因V(E)和W之间的关系而无法制作。
KQ,KV,KE,C=指定单位1mm
KQ=Q部加工
KV=V部加工
KE=在E部加工
指定方法 KQ8-C10
Q,V,E仅1处适用
C≤60
T-C-KQ≥2
S(F)-C-KE(KV)≥2
KQ(KE·KV)≥2
KQ·KE·KV=0时,轴端侧的键槽R部成为直线。
适用轴径
Q·V·E
轴键槽尺寸
b1t1r1
基准尺寸容差(N9)基准尺寸容差
6·72-0.004
-0.029
1.2+0.1
0
0.08~0.16
8~1031.8
11·1240
-0.030
2.5
13~1753.00.16~0.25
关于此商品的常见问题 (FAQ)
梯形丝杠和滚珠丝杠有什么不同?
滚珠丝杠是滚动摩擦,梯形丝杠是滑动摩擦;
滚珠丝杠没有自锁性,而梯形丝杠有一定的自锁性。
可以与其他的梯形丝杠配套使用吗
因JIS标准和国标存在细微差异,因此不建议经济型梯形丝杠与米思米既存品或其他品牌混合使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 梯形丝杠/滑动丝杠 > 30度梯形丝杠 > 经济型30度梯形丝杠 两端两阶型