经济型尼龙包覆凸轮随动器(本体不锈钢)
商品
评价
详情
  • 经济型尼龙包覆凸轮随动器(本体不锈钢)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型尼龙包覆凸轮随动器(本体不锈钢)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
树脂材料包覆的凸轮随动器具有一定的弹性,在作为传送滚子使用时,具有弹性的套筒可以在高速旋转中保护与套筒接触的器件,尤其适用于运送一些易于损坏的器件(如半导体,液晶屏器件);并且树脂材料相对于金属来说耐腐蚀,耐磨损的性能都更加优越,在作为导向滚子来代替轴承使用时,树脂材料比金属材料更耐磨损,使用寿命也更长。在配对侧为曲面时,树脂材料的表面与曲面的接触摩擦力更大,从而凸轮随动器能更稳定地相对于曲面做摆动而不产生滑动。例如尼龙和聚氨酯材料,尼龙和聚氨酯材料相对于传统的树脂材料制造的套筒在保留了原本的弹性与耐磨损等优良性质的基础上,在硬度上有很大提升,从而可以在一定程度上代替传统的全金属凸轮随动器来进行更高精度的作业。
产品特点
米思米新产品,性能大幅提高
1.米思米嵌入式"Grooving"凸轮随动器技术(专利申请中)。改变以往传统加工方法,解决荷重大、偏荷重、转速高的情况下容易出现树脂外圈脱落的问题。
2.多角度荷重走行模拟的测试结果,比现有同类产品脱胶的性能提高7倍以上。(*米思米测试设备)

测试方法
产品特点
请尽量使带树脂凸轮轴承随动器的倾斜度为零。

【材质特性】
项目聚氨酯MC尼龙
耐负载性
耐磨性
机械强度
耐热性×
耐化学药品性×
尺寸图
材质 附件
树脂凸轮随动器
尼龙SUS4401个内六角螺帽(SUS304)
 
■头部内六角孔(d3~10)
尺寸图

尺寸图
使用环境温度80℃以下。
d12以下没有润滑脂补充孔。
■头部螺纹部内六角孔(d12~20)
尺寸图

尺寸图
规格表
TypeType密封圈材质附件
(d3~10)(d12~20)树脂凸轮随动器
头部内六角孔头部螺纹部内六角孔
E-CFFRUDSSR型尼龙SUS4401个内六角螺帽(SUS304)
E-CFFRUCSS圆柱型尼龙SUS4401个内六角螺帽(SUS304)
 
TYPEdH7容差D选择M×螺距BB1L1Hd容许负载(N)容许转速(rpm)
E-CFFRUDSS
E-CFFRUCSS
3103×0.578175-2-1493200
4124×0.789206-2.5-2192760
5135×0.8910237.5-3-2542510
6166×1.01112.2288-4-2882230
8198×1.253210--3151960
102210×1.01213.23612-5-3471760
2610×1.0--3701560
123012×1.51415.240136634551390
3212×1.54871320
163516×1.51819.65217885251230
184018×1.52021.658195541080
205220×1.52425.666219104653830
容许负载为速度=10km/h时的数值。
kgf=N×0.101972
使用案例
■凸轮轴承随动器的种类
用途防噪音传送用
特长尼龙包覆型聚氨酯包覆型
产品说明使用案例使用案例
将树脂压入凸轮轴承随动器的类型。树脂吸收配对侧的冲击,起到抑制旋转时的噪音的作用。在凸轮轴承随动器上烧结聚氨酯的类型。聚氨酯吸收配对侧的冲击,起到抑制旋转时的噪音的作用。

使用案例
安装时请勿用锤子直接敲打凸轮轴承的凸缘部,否则会造成旋转不良或者断裂。请用内六角棒扳手固定内六角进行固定,然后用扳手转动螺母拧紧。
注意事项
注意
・如果凸轮轴承随动器掉落地面,或者用力敲击,则可能导致损坏。
・施加冲击时,即使外观看不出有损坏,也可能导致功能受损,敬请注意。
・凸轮轴承随动器适用于径向负载,不太适用于推力负载,因此请避免施加推力负载之类的使用方法。
・请尽量使带树脂凸轮随动器的倾斜角度为零。
相关视频

尺寸图
■头部内六角孔(d3~10)
尺寸图

尺寸图
使用环境温度80℃以下。
d12以下没有润滑脂补充孔。
■头部螺纹部内六角孔(d12~20)
尺寸图

尺寸图
规格表
TypeType密封圈材质附件
(d3~10)(d12~20)树脂凸轮随动器
头部内六角孔头部螺纹部内六角孔
E-CFFRUDSSR型尼龙SUS4401个内六角螺帽(SUS304)
E-CFFRUCSS圆柱型尼龙SUS4401个内六角螺帽(SUS304)
 
TYPEdH7容差D选择M×螺距BB1L1Hd容许负载(N)容许转速(rpm)
E-CFFRUDSS
E-CFFRUCSS
3103×0.578175-2-1493200
4124×0.789206-2.5-2192760
5135×0.8910237.5-3-2542510
6166×1.01112.2288-4-2882230
8198×1.253210--3151960
102210×1.01213.23612-5-3471760
2610×1.0--3701560
123012×1.51415.240136634551390
3212×1.54871320
163516×1.51819.65217885251230
184018×1.52021.658195541080
205220×1.52425.666219104653830
容许负载为速度=10km/h时的数值。
kgf=N×0.101972
关于此商品的常见问题 (FAQ)
关于安装方法
安装时请勿用锤子直接敲打凸轮轴承的凸缘部,否则会造成旋转不良或者断裂。请用内六角棒扳手,固定内六角进行固定,然后用扳手转动螺母拧紧。安装凸轮轴承随动器时,请勿超过螺丝的最大紧固扭矩值。否则,螺纹部可能损坏。
外圈不同外径形状的使用区别是什么?
球面外圈的轴承可缓和因安装问题带来的不均等负荷。圆弧外圈的轴承与滑轨免得接触面积大,适合于负载负荷大或者硬度低的滑轨面。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 凸轮轴承随动器/滚子轴承随动器 > 经济型尼龙包覆凸轮随动器(本体不锈钢)