型式 | ![]() | ![]() | DH8 | C | W | V | |||
![]() | ![]() | ||||||||
E-TBMD | 42 | 42系列 | 22 | ±0.04 | S SET (仅限购买SET品时) | 22 | 31 | 42.5 | φ3.6圆孔 |
57 | 57系列 | 30 | 38.1 | 47.14 | 57 | M4粗牙 |
适用电机 系列 | H1 | H2 | F | P | T | d1 | 推荐米思米经济型滚珠丝杠轴径 | |||||
8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |||||||
42系列 | 44 | 19 | 66 | 52 | 12 | 5.5 | ○ | ○ | ◎ | |||
57系列 | 60 | 25 | 98 | 80 | 14 | 8.5 | ○ | ◎ | ○ |
SET品型号 | SET品构成零件 | 推荐滚珠丝杠型号 (另购) | |||
支持侧 支座组件型号 | 固定侧 支座组件型号 | 电机支架型号 | C7级压轧 | C5级研磨 | |
E-TBMD42-22-S | - | C-TBK10 | E-TBMD42-22 | C-TBSB12□□ | C-KBS12□□ |
E-TBMD57-30-S | - | C-TEK15 | E-TBMD57-30 | C-TBSE20□□ | C-KBS20□□ |
E-TBMD42-22-SET | C-TBF10 | C-TBK10 | E-TBMD42-22 | C-TBSB12□□ | C-KBS12□□ |
E-TBMD57-30-SET | C-TEF15 | C-TEK15 | E-TBMD57-30 | C-TBSE20□□ | C-KBS20□□ |
C7级滚珠丝杠(压轧) | |||||
轴径8 | 轴径10 | 轴径12 | 轴径15 | 轴径20 | 轴径25 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
C5级滚珠丝杠(研磨) | |||||
轴径8 | 轴径10 | 轴径12 | 轴径15 | 轴径20 | 轴径25 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
滚珠丝杠支座组件 | |||||
固定侧 | 支持侧 | ||||
标准方型 | 狭小间距方型 | 圆型 | 标准方型 | 狭小间距方型 | 圆型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
半导体 | 汽车 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | ![]() | ![]() | DH8 | C | W | V | |||
![]() | ![]() | ||||||||
E-TBMD | 42 | 42系列 | 22 | ±0.04 | S SET (仅限购买SET品时) | 22 | 31 | 42.5 | φ3.6圆孔 |
57 | 57系列 | 30 | 38.1 | 47.14 | 57 | M4粗牙 |
适用电机 系列 | H1 | H2 | F | P | T | d1 | 推荐米思米经济型滚珠丝杠轴径 | |||||
8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |||||||
42系列 | 44 | 19 | 66 | 52 | 12 | 5.5 | ○ | ○ | ◎ | |||
57系列 | 60 | 25 | 98 | 80 | 14 | 8.5 | ○ | ◎ | ○ |
单品Type | SET品Type | 适用电机品牌 | ![]() | ![]() | |
仅电机支架 | 包含 · 电机支架 · 固定侧支座组件 | 包含 · 电机支架 · 固定侧支座组件 · 支持侧支座组件 | |||
E-TBMD | E-TBMD-S | E-TBMD-SET | 米思米经济型 东方马达 雷赛 富兴 | A6061 | 本色阳极氧化 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|