经济型线性滑轨 三段抽拉型 轻载型 20mm宽 钢型 抽牙型
商品
评价
详情
  • 经济型线性滑轨 三段抽拉型 轻载型 20mm宽 钢型 抽牙型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型线性滑轨 三段抽拉型 轻载型 20mm宽 钢型 抽牙型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
线性滑轨又称抽屉导轨、滑道、是指固定在设备或家具的柜体上,供抽屉或柜板出入活动的五金连接部件。滑轨适用于上下料机构、公文柜、钢制抽屉等连接。
钢珠滑轨基本上是二节、三节的金属滑轨,较常见的是安装在抽屉侧面的结构(左右各一根为一组),安装较为简单,并且节省空间。

产品概述
产品特点
结构中的钢珠可以使作用力向四周扩散,确保了抽屉水平和垂直方向的稳定性,并且可以承载较大的重量。
米思米新经济品滑轨采用了高品质高精度钢珠,及优质模具成型、组装,运行平滑阻力小、寿命长,承重能力优秀。

产品特点
尺寸图
尺寸图
规格表
订货范例
型式行程STABCD额定负载
(N/2个)
Type滑轨长度L
C-SRXYM20200231145160167
250280195210
300329160245260
350379210295310
400428260345360
450477205310395410157
500526230360445460127
安装滑轨的螺丝请使用M3圆头小螺丝或夹紧小螺丝。
水平安装使用时,负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
 
使用方法
使用方法
使用方法
使用案例
因板厚不同,经济品的承重能力比米思米标准品稍弱,更适合承重要求不那么高的场合。
使用案例

使用案例
注意事项
使用注意事项

安装线性滑轨时,请在垂直于地面的状态下,左右滑轨平行进行安装。
如果安装状态不良,将大幅降低低耐负载性能。与地面平行安装时,额定负载的大致标准为25%(参考值)
水平安装时如果施加负载超过上述参考值,或者向远离滑轨中央的重心位置施加负载,可能导致导轨内滑轨从外滑轨中脱出。请事先实验并确认后再加以使用。

注意事项
尺寸图
尺寸图
[ M ]导轨材质:钢
 滑轨表面处理:镀锌
规格表
订货范例
型式行程STABCD额定负载
(N/2个)
Type滑轨长度L
C-SRXYM20200231145160167
250280195210
300329160245260
350379210295310
400428260345360
450477205310395410157
500526230360445460127
安装滑轨的螺丝请使用M3圆头小螺丝或夹紧小螺丝。
水平安装使用时,负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
 
关于此商品的常见问题 (FAQ)
线性滑轨的额定负载的定义是什么?
额定负载为拉出侧滑轨抽出时其中间部的静负载。(注额定负载是指2根线性滑轨负载。)
安装时,安装孔和滑轨有干涉应该如何解决?
对滑轨和安装孔相干涉部分进行安装时,请移动定位孔至安装孔的上方后再安装螺丝。
线性滑轨一个型号是表示一对两根,还是单独一根?
一个型号表示一根。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 门零件/外装零件 > 引出导轨(滑轨) > 经济型线性滑轨 三段抽拉型 轻载型 20mm宽 钢型 抽牙型