产品概述
线性滑轨又称抽屉导轨、滑道、是指固定在设备或家具的柜体上,供抽屉或柜板出入活动的五金连接部件。滑轨适用于上下料机构、公文柜、钢制抽屉等连接。
钢珠滑轨基本上是二节、三节的金属滑轨,较常见的是安装在抽屉侧面的结构(左右各一根为一组),安装较为简单,并且节省空间。
产品特点
结构中的钢珠可以使作用力向四周扩散,确保了抽屉水平和垂直方向的稳定性,并且可以承载较大的重量。
米思米新经济品滑轨采用了高品质高精度钢珠,及优质模具成型、组装,运行平滑阻力小、寿命长,承重能力优秀。
规格表
|
|
C-SSRY20 | 200 | 134 | 198.5 | - | | 145 | 160 | - | 145 | 160 | 55 | 127 |
250 | 184 | 248.5 | 195 | 210 | 150 | 195 | 210 | 147 |
300 | 224 | 298.5 | 160 | 245 | 260 | 190 | 245 | 260 | 157 |
350 | 244 | 348.5 | 210 | 295 | 310 | 225 | 295 | 310 |
400 | 294 | 398.5 | 260 | 345 | 360 | 265 | 345 | 360 | 147 |
450 | 334 | 448.5 | 205 | 310 | 395 | 410 | 300 | 395 | 410 | 140 | 127 |
500 | 384 | 498.5 | 230 | 360 | 445 | 460 | 337 | 445 | 460 | 105 |
尺寸图
使用方法
使用案例
因板厚不同,经济品的承重能力比米思米标准品稍弱,更适合承重要求不那么高的场合。
注意事项
使用注意事项安装线性滑轨时,请在垂直于地面的状态下,左右滑轨平行进行安装。
如果安装状态不良,将大幅降低低耐负载性能。与地面平行安装时,额定负载的大致标准为25%(参考值)
水平安装时如果施加负载超过上述参考值,或者向远离滑轨中央的重心位置施加负载,可能导致导轨内滑轨从外滑轨中脱出。请事先实验并确认后再加以使用。