经济型 角接触球轴承 单列型
商品
评价
详情
  • 经济型 角接触球轴承 单列型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 角接触球轴承 单列型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
・角接触球轴承主要用来承受径向负荷,同时可承受较小的轴向负荷。
・角接触球轴承广泛应用于精密数控机床,高速磨床,雕刻机,高速主轴,RV减速机等行业。
产品特点
・产品的精度达到P5等级,精度等级直接影响其运转状况以及使用寿命。
・充分利用角接触轴承的特点,意味着提高使用寿命,减少能量消耗,提高刚度和速度,降低维护费用。
尺寸图
产品尺寸图
产品型号:
 

E-B70□□
E-B72□□
 材质轴承精度接触角度振动等级
GCr15(SUJ2相当)P5等级25°V1

向心球轴承尺寸图
订货范例
型式外形尺寸(mm)额定载荷(KN)极限转速(rpm)r
(min)
r1
(min)
作用点
a
安装尺寸重量(kg)
Type轴承型号内径d外径D宽BCrCor脂润滑油润滑Ds(min.)dh(max.)R(max.)
E-B70001026852.3534000420000.30.159.212.523.50.30.021
72003094.652.229000370000.60.310.315250.60.031
7001122885.42.75190000.30.159.814.525.50.30.024
720132107.453.6527000340000.60.311.417270.60.038
70021596.13.4526000320000.30.1511.317.529.50.30.035
720235118.14.2524000290000.60.312.720300.60.048
700317106.754.1523000280000.30.1512.519.532.50.30.045
7203401210.25.521000260000.60.314.222350.60.07
7004204210.36.1190002400014.925370.079
7204471414.58.4170002200010.616.7264110.112
7005251211.37.4210000.60.316.430420.60.091
7205521515.39.5150001900010.618.6314610.135
700630551314.510.1140001800018.836490.133
7206621621.313.7130001600021.336560.208
7007351417.512.61200015000(1)(0.6)(21)(41)(56)(1)0.17
7207721728.118.611000140001.10.623.9426510.295
700840681518.714.6(1)(0.6)(23.1)(46)(62)(1)0.21
7208801833.623.310000120001.10.626.3477310.382
700945751622.217.7(1)(0.6)(25.3)(51)(69)(1)0.26
7209851937.726.694001.10.628.3527810.43
701050801623.620.1920011000(1)(0.6)(26.8)(56)(74)(1)0.29
7210902039.441.385001.10.630.2578310.485
7211551002148.737.176009500(1.5)(1)(32.9)(64)(74)(1.5)0.635
7011901831.126.3830010000(1.1)(0.6)(29.9)(62)(91)(1)0.42
7212601102258.945.769008600(1.5)(1)(35.5)(69)(101)(1.5)0.82
7012951831.928.177009700(1.1)(0.6)(31.4)(67)(88)(1)0.45
70136510033.731.472009000(32.8)(72)(93)(1)0.47
72131202367.354.264008000(1.5)(1)(38.2)(74)(111)(1.5)1.02
7014701102042.739.466008300(1.1)(0.6)(36.0)(77)(103)(1)0.66
72141252469.855.661007600(1.5)(1)(40.1)(79)(116)(1.5)1.12
7015751152043.641.763007800(1.1)(0.6)(37.4)(82)(108)(1)0.69
72151302579.265.258007200(1.5)(1)(42.1)(84)(121)(1.5)1.23
7016801252253.450.6(1.1)(0.6)(40.6)(87)(118)(1)0.93
72161402685.371.554006700(2)(1)(44.8)(90)(130)(2)1.5
7017851302254.653.755006800(1.1)(0.6)(42.0)(92)(123)(1)0.97
72171502898.683.650006300(2)(1)(47.9)(95)(140)(2)1.87
7018901402465.263.351006400(1.5)(45.2)(99)(131)(1.5)1.26
72181603011396.747005900(2)(51.1)(100)(150)(2)2.3
7019951452466.667.148006000(1.5)(46.6)(104)(136)(1.5)1.32
72191703212210344005500(2.1)(1.1)(54.2)(107)(158)(2)2.78
70201001502468.470.647005900(1.5)(1)(48.1)(109)(141)(1.5)1.37
72201803413711741005200(2.1)(1.1)(57.4)(112)(168)(2)3.32
括号内尺寸仅供参考,以产品实际尺寸为准。
 
使用案例
1电机
2齿轮装置
3机床
4食品设备
5医疗机械
6半导体
注意事项
轴、轴承座在精度不好的情况下,轴承受其影响,不能发挥其应有性能,比如:与轴承安装部位的精度不好,会引起内、外圈相对倾斜。此时除轴承载荷之外,会额外增加边缘应力集中载荷(Edge Load),将会缩短轴承疲劳寿命,更严重的还会导致保持架破损,咬粘等损伤。

请使用以下专用安装工具进行安装及拆卸
轴承加热器 
轴承加热器轴承加热器的正确安装,可以保障轴承拥有很长的寿命。
如果对其进行正确的安装和维护,滚动轴承就是有长的使用寿命的可靠机械元件。
选用感应加热器加热后轴承以圆柱方向向外膨胀,可避免安装时的损坏。感应加热器为一种最科学的加热方式,它无需预热,根据轴承重量的不同可在数秒或数分钟内加热至110℃,不损坏预先的润滑
  
轴承拉拔器 
轴承拉拔器轴承的安装状态为下列情况时,可采用专用拉拔器拆卸的方法拆卸。
(a)轴形状:圆柱轴轴承内圈内径形状:圆柱孔。
(b)轴形状:圆柱轴,使用紧定衬套轴承内圈内径形状:维孔。
(c)轴形状:维形轴,轴承内圈内径形状:维孔。无论哪种状态,拆卸时都必须松开轴的锁紧螺母(或緊定衬套锁紧螺母)的止动,将锁紧螺母置于松动的状态。

尺寸图
 材质轴承精度接触角度振动等级
GCr15(SUJ2相当)P5等级25°V1
 
经济型 角接触球轴承 单列型

角接触轴承尺寸图
规格表
订货范例
型式外形尺寸(mm)额定载荷(KN)极限转速(rpm)r
(min)
r1
(min)
作用点
a
安装尺寸重量(kg)
Type轴承型号内径d外径D宽BCrCor脂润滑油润滑Ds(min.)dh(max.)R(max.)
E-B70001026852.3534000420000.30.159.212.523.50.30.021
72003094.652.229000370000.60.310.315250.60.031
7001122885.42.75190000.30.159.814.525.50.30.024
720132107.453.6527000340000.60.311.417270.60.038
70021596.13.4526000320000.30.1511.317.529.50.30.035
720235118.14.2524000290000.60.312.720300.60.048
700317106.754.1523000280000.30.1512.519.532.50.30.045
7203401210.25.521000260000.60.314.222350.60.07
7004204210.36.1190002400014.925370.079
7204471414.58.4170002200010.616.7264110.112
7005251211.37.4210000.60.316.430420.60.091
7205521515.39.5150001900010.618.6314610.135
700630551314.510.1140001800018.836490.133
7206621621.313.7130001600021.336560.208
7007351417.512.61200015000(1)(0.6)(21)(41)(56)(1)0.17
7207721728.118.611000140001.10.623.9426510.295
700840681518.714.6(1)(0.6)(23.1)(46)(62)(1)0.21
7208801833.623.310000120001.10.626.3477310.382
700945751622.217.7(1)(0.6)(25.3)(51)(69)(1)0.26
7209851937.726.694001.10.628.3527810.43
701050801623.620.1920011000(1)(0.6)(26.8)(56)(74)(1)0.29
7210902039.441.385001.10.630.2578310.485
7211551002148.737.176009500(1.5)(1)(32.9)(64)(74)(1.5)0.635
7011901831.126.3830010000(1.1)(0.6)(29.9)(62)(91)(1)0.42
7212601102258.945.769008600(1.5)(1)(35.5)(69)(101)(1.5)0.82
7012951831.928.177009700(1.1)(0.6)(31.4)(67)(88)(1)0.45
70136510033.731.472009000(32.8)(72)(93)(1)0.47
72131202367.354.264008000(1.5)(1)(38.2)(74)(111)(1.5)1.02
7014701102042.739.466008300(1.1)(0.6)(36.0)(77)(103)(1)0.66
72141252469.855.661007600(1.5)(1)(40.1)(79)(116)(1.5)1.12
7015751152043.641.763007800(1.1)(0.6)(37.4)(82)(108)(1)0.69
72151302579.265.258007200(1.5)(1)(42.1)(84)(121)(1.5)1.23
7016801252253.450.6(1.1)(0.6)(40.6)(87)(118)(1)0.93
72161402685.371.554006700(2)(1)(44.8)(90)(130)(2)1.5
7017851302254.653.755006800(1.1)(0.6)(42.0)(92)(123)(1)0.97
72171502898.683.650006300(2)(1)(47.9)(95)(140)(2)1.87
7018901402465.263.351006400(1.5)(45.2)(99)(131)(1.5)1.26
72181603011396.747005900(2)(51.1)(100)(150)(2)2.3
7019951452466.667.148006000(1.5)(46.6)(104)(136)(1.5)1.32
72191703212210344005500(2.1)(1.1)(54.2)(107)(158)(2)2.78
70201001502468.470.647005900(1.5)(1)(48.1)(109)(141)(1.5)1.37
72201803413711741005200(2.1)(1.1)(57.4)(112)(168)(2)3.32
括号内尺寸仅供参考,以产品实际尺寸为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
球轴承与滚子轴承的区别?
球轴承与滚道接触为点接触,受力时接触面为椭圆形。因为是点接触,所以阻力小,球轴承适合于低扭力、高转速的应用条件。他们亦有低噪音的特性.球轴承负荷能力低但可承受径向及轴向的负荷。滚子轴承与滚道接触为线接触,受力时接触面是方形。因为是线接触,滚子轴承的扭力是高于球轴承,刚性较高。滚子轴承的负荷能力较高,圆柱滚子轴承有挡边可以承受轻微的轴向负荷。
轴承按滚动体形状分类有哪些?
滚动轴承按滚动体形状分类主要分为:球轴承和滚子轴承两大类。其中,球轴承分为:深沟球轴承、角接触球轴承、向心推力球轴承。滚子轴承分为:圆柱滚子轴承、滚针轴承、圆锥滚子轴承、自动调心滚子轴承。
轴承按负载方向分类有哪些?
轴承按负载方向分类主要分为:向心轴承和推力轴承。其中,向心轴承分为:向心推力球轴承和向心滚子轴承。推力轴承分为:推力球轴承和推力滚子轴承。
何谓滚动轴承的基本额定寿命?
滚动轴承的基本额定寿命是指,在相同条件下,十一组相同种类和规格的滚珠轴承分别旋转时,90%的滚珠轴承不会发生剥落现象,可以旋转的总圈数。
该款角接触球轴承的接触角是多少度的?
该款角接触球轴承的接触角是25度,国内通用率比较高。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 轴承类零件 > 轴承 > 滚珠轴承 > 经济型 角接触球轴承 单列型