噪音 | 与米思米通用型相比噪音降低40% |
无尘室等级 | ISO Class 4 |
技术参数 | |
速度/加速度MLa Speed/Acceleration Mla | max.20[m/s]/max.100[m/s2] |
速度/加速度MLb Speed/Acceleration MLb | max.3[m/s]/max.6[m/s2] |
允许温度 Permitted temperature | -40℃~120℃ |
阻燃等级 Flammability class | UL94 HB |
型式 | 外高 B | ![]() C | 外宽 W | 节距 P | ![]() 半径R | ![]() | ![]() 梳齿片 | ![]() 数量 | ![]() | ![]() 数量 | 安装尺寸(对应弯曲半径) | 所需空间 高度HF | 重量 Kg/m ≈ | |||
![]() | ![]() A | H | D | K | ||||||||||||
E-MXA (内开 外开 均可) | 30 | 40 | 30 | 46 | 25 | 55 75 100 125 150 | 10~65 | Z30 | 2~10 | S30 | 4~65 | 150 190 240 290 340 | 100 120 145 170 195 | 225 290 365 445 525 | H+40 | 0.75 |
40 | 56 | 0.77 | ||||||||||||||
50 | 66 | 0.80 | ||||||||||||||
60 | 76 | 0.83 | ||||||||||||||
70 | 86 | 0.85 | ||||||||||||||
75 | 91 | 0.86 | ||||||||||||||
80 | 96 | 0.88 | ||||||||||||||
90 | 106 | 0.90 | ||||||||||||||
100 | 116 | 0.92 | ||||||||||||||
40 | 50 | 40 | 60 | 28 | 60 75 100 125 150 | 10~65 | Z40 | 2~10 | S40 | 4~65 | 170 200 250 300 350 | 113 128 153 178 203 | 245 295 375 450 530 | H+40 | 1.30 | |
50 | 70 | 1.35 | ||||||||||||||
60 | 80 | 1.39 | ||||||||||||||
70 | 90 | 1.42 | ||||||||||||||
75 | 95 | 1.45 | ||||||||||||||
80 | 100 | 1.48 | ||||||||||||||
90 | 110 | 1.50 | ||||||||||||||
100 | 120 | 1.55 | ||||||||||||||
50 | 62 | 30 | 54 | 30 | 75 100 125 150 200 | 10~65 | - | - | S50 | 4~65 | 212 262 312 362 462 | 136 161 186 211 261 | 300 375 455 535 690 | H+40 | 1.65 | |
40 | 64 | 1.69 | ||||||||||||||
50 | 74 | 1.72 | ||||||||||||||
60 | 84 | 1.78 | ||||||||||||||
70 | 94 | 1.81 | ||||||||||||||
75 | 99 | 1.84 | ||||||||||||||
80 | 104 | 1.88 | ||||||||||||||
90 | 114 | 1.91 | ||||||||||||||
100 | 124 | 1.95 | ||||||||||||||
120 | 144 | 1.98 | ||||||||||||||
125 | 149 | 2.01 | ||||||||||||||
140 | 164 | 2.10 | ||||||||||||||
150 | 174 | 2.15 | ||||||||||||||
175 | 199 | 2.25 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|