![]() | |
①主体 | ②芯线 |
聚氨酯(白色) | 钢线 |
皮带种类 | 皮带公称宽度 | 齿距(mm) | H | h | i | 单位重量 g/m (宽度: 10mm) | |
标准型 | |||||||
H3M | 060(6mm) | 3 | 2.4 | 1.21 | 1.19 | 27 | |
H5M | 090(9mm) | 5 | 3.8 | 2.08 | 1.72 | 38 | |
150(15mm) | |||||||
250(25mm) | |||||||
H8M | 200(20mm) | 8 | 6 | 3.38 | 2.62 | 61 | |
250(25mm) | |||||||
300(30mm) | |||||||
400(40mm) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() 下限~上限 (指定单位1齿) | 容许张力(N) |
E-HTBO | H3M | 060 (6mm) | 100~10000 | 127 |
090 (9mm) | 145 | |||
120 (12mm) | 150 | |||
150 (15mm) | 159 | |||
H5M | 090 (9mm) | 215 | ||
150 (15mm) | 323 | |||
250 (25mm) | 539 | |||
H8M | 200 (20mm) | 941 | ||
250 (25mm) | 1176 | |||
300 (30mm) | 1412 | |||
400 (40mm) | 1882 |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |
①主体 | ②芯线 |
聚氨酯(白色) | 钢线 |
皮带种类 | 皮带公称宽度 | 齿距(mm) | H | h | i | 单位重量 g/m (宽度: 10mm) | |
标准型 | |||||||
H3M | 060(6mm) | 3 | 2.4 | 1.21 | 1.19 | 27 | |
H5M | 090(9mm) | 5 | 3.8 | 2.08 | 1.72 | 38 | |
150(15mm) | |||||||
250(25mm) | |||||||
H8M | 200(20mm) | 8 | 6 | 3.38 | 2.62 | 61 | |
250(25mm) | |||||||
300(30mm) | |||||||
400(40mm) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() 下限~上限 (指定单位1齿) | 容许张力(N) |
E-HTBO | H3M | 060 (6mm) | 100~10000 | 127 |
090 (9mm) | 145 | |||
120 (12mm) | 150 | |||
150 (15mm) | 159 | |||
H5M | 090 (9mm) | 215 | ||
150 (15mm) | 323 | |||
250 (25mm) | 539 | |||
H8M | 200 (20mm) | 941 | ||
250 (25mm) | 1176 | |||
300 (30mm) | 1412 | |||
400 (40mm) | 1882 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|