型式 | 连数 (最小单位1连) | |
Type | 规格大小 | |
E-MSP3V | 100(100系列) | 2~16 |
200(200系列) | ||
300(300系列) |
规格 | A | B1 | B2 | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 |
100系列 | 19n+13.5 | 17.5 | 19 | 13 | 12 | 4.5 | 19 | 16 |
200系列 | 23n+17 | 23 | 23 | 17 | 14.5 | 6 | 30 | 22.5 |
300系列 | 28n+20 | 27 | 28 | 20 | 17 | 35 | 24 |
规格 | E1 | E2 | F | F1 | G | J | L | φP1 | φP2 | φP3 |
100系列 | 31 | 17.5 | 19 | 11.5 | G1/8 | 12 | 19n+18 | 8 | M3 | 4.5 |
200系列 | 45 | 22.5 | 24 | 14.6 | G1/4 | 14 | 23n+23 | 10 | ||
300系列 | 49.9 | 29 | 27.9 | 15.5 | G3/8 | 15 | 28n+26 | 8.5 | M4 |
工作介质 | 经40微米过滤空气 |
动作方式 | 内部先导式 |
使用压力 | 0.15~0.8Mpa |
最大耐压压力 | 1.2Mpa |
工作温度 | -5~60℃ |
电压范围 | -15%~+10% |
绝缘性及防护等级 | F级,IP65 |
接线形式 | 出线式或端子式 |
最高动作频率 | 5次/秒 |
最短励磁时间 | 0.05秒 |
参考更换次数 | 2000万次 |
规格 | A | B1 | B2 | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 |
100系列 | 19n+13.5 | 17.5 | 19 | 13 | 12 | 4.5 | 19 | 16 |
200系列 | 23n+17 | 23 | 23 | 17 | 14.5 | 6 | 30 | 22.5 |
300系列 | 28n+20 | 27 | 28 | 20 | 17 | 35 | 24 |
规格 | E1 | E2 | F | F1 | G | J | L | φP1 | φP2 | φP3 |
100系列 | 31 | 17.5 | 19 | 11.5 | G1/8 | 12 | 19n+18 | 8 | M3 | 4.5 |
200系列 | 45 | 22.5 | 24 | 14.6 | G1/4 | 14 | 23n+23 | 10 | ||
300系列 | 49.9 | 29 | 27.9 | 15.5 | G3/8 | 15 | 28n+26 | 8.5 | M4 |
型式 | 连数 (最小单位1连) | |
Type | 规格大小 | |
E-MSP3V | 100(100系列) | 2~16 |
200(200系列) | ||
300(300系列) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|