类型 | 材质 | 表面处理 |
电磁阀主体 | 铝合金 | 喷漆 |
消音器 | 铜 | - |
规格 | A | B | C | D | E | F | G | I | H | J | ΦK | L | R | S | ΦT |
100系列 | 18 | 27 | 53.5 | 87.2 | 13.2 | 19 | 23.2 | 7.5 | 11.7 | 21 | 3.3 | 13 | 14.5 | 15.5 | 3.3 |
200系列 | 22 | 35 | 65.5 | 114.6 | 14.6 | 30 | 30.6 | 8.2 | 17.6 | 25 | 4.3 | 17 | 18.4 | 22.5 | 3.3 |
300系列 | 27 | 40 | 68 | 127.1 | 20.1 | 35 | 37.6 | 10 | 22.6 | 30 | 4.3 | 20 | 27.1 | 21 | 4.3 |
规格 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ΦK | L | R | S | ΦT |
100系列 | 18 | 27 | 53.5 | 130 | 56 | 19 | 66 | 54.5 | 7.5 | 21 | 3.3 | 13 | 57.3 | 15.5 | 3.3 |
200系列 | 22 | 35 | 65.5 | 170 | 70 | 30 | 86 | 73 | 8.2 | 25 | 4.3 | 17 | 73.8 | 22.5 | 3.3 |
300系列 | 27 | 40 | 68 | 179 | 72 | 35 | 89.5 | 74.5 | 10 | 30 | 20 | 79 | 21 | 4.3 |
ER | EA | EB | EL | EH | φED |
G1/8 | 5.8 | 4 | 22.5 | 12 | 7.5 |
G1/4 | 7 | 26.5 | 15 | 9.5 | |
G3/8 | 9 | 5 | 36.5 | 18 | 11.5 |
ER | EA | EL | EH | φED |
G1/8 | 5.8 | 11 | 12 | 8.6 |
G1/4 | 7 | 12.5 | 15 | 12 |
G3/8 | 9 | 16 | 18 | 14.8 |
型式 | 配管螺纹 公称直径P | 初始状态 | 电压 | 接线形式 | 配套附件 (消音器)* | ||
Type | 规格大小 | 线圈+切换类型 | |||||
E-SP3V | 1(100系列) | 10(单线圈/2位排气) | 01(G1/8) | NC(常闭) NO(常开) | A(AC220V) B(DC24V) | 无指定 (DIN插座式) I(出线式) | 无指定(无) B(标准型) S(短型) |
2(200系列) | 01(G1/8) | ||||||
2(200系列) | 02(G1/4) | ||||||
3(300系列) | 02(G1/4) | ||||||
3(300系列) | 03(G3/8) | ||||||
1(100系列) | 20(双线圈/2位排气) | 01(G1/8) | 无指定 | ||||
2(200系列) | 01(G1/8) | ||||||
2(200系列) | 02(G1/4) | ||||||
3(300系列) | 02(G1/4) | ||||||
3(300系列) | 03(G3/8) |
规格大小 | 100系列 | 200系列 | 300系列 | ||
口径大小 | 配管公称G1/8 | 配管公称G1/8 | 配管公称G1/4 | 配管公称G1/4 | 配管公称G3/8 |
位通数 | 二位三通 | 二位三通 | 二位三通 | 二位三通 | 二位三通 |
有效面积 | 12mm²(Cv=0.67) | 14mm²(Cv=0.78) | 16mm²(Cv=0.89) | 25mm²(Cv=1.40) | 30mm²(Cv=1.68) |
接管口径 | 进气=出气=排气=G1/8 | 进气=出气=排气=G1/8 | 进气=出气=G1/4,排气=G1/8 | 进气=出气=排气=G1/4 | 进气=出气=G3/8 排气=G1/4 |
工作介质 | 经40微米过滤空气 |
动作方式 | 内部先导式 |
使用压力 | 0.15~0.8Mpa |
最大耐压压力 | 1.2Mpa |
工作温度 | -5~60℃ |
电压范围 | -15%~+10% |
绝缘性及防护等级 | F级,IP65 |
接线形式 | 出线式或端子式 |
最高动作频率 | 5次/秒 |
最短励磁时间 | 0.05秒 |
参考更换次数 | 2000万次 |
规格 | A | B | C | D | E | F | G | I | H | J | ΦK | L | R | S | ΦT |
100系列 | 18 | 27 | 53.5 | 87.2 | 13.2 | 19 | 23.2 | 7.5 | 11.7 | 21 | 3.3 | 13 | 14.5 | 15.5 | 3.3 |
200系列 | 22 | 35 | 65.5 | 114.6 | 14.6 | 30 | 30.6 | 8.2 | 17.6 | 25 | 4.3 | 17 | 18.4 | 22.5 | 3.3 |
300系列 | 27 | 40 | 68 | 127.1 | 20.1 | 35 | 37.6 | 10 | 22.6 | 30 | 4.3 | 20 | 27.1 | 21 | 4.3 |
规格 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ΦK | L | R | S | ΦT |
100系列 | 18 | 27 | 53.5 | 130 | 56 | 19 | 66 | 54.5 | 7.5 | 21 | 3.3 | 13 | 57.3 | 15.5 | 3.3 |
200系列 | 22 | 35 | 65.5 | 170 | 70 | 30 | 86 | 73 | 8.2 | 25 | 4.3 | 17 | 73.8 | 22.5 | 3.3 |
300系列 | 27 | 40 | 68 | 179 | 72 | 35 | 89.5 | 74.5 | 10 | 30 | 20 | 79 | 21 | 4.3 |
型式 | 配管螺纹 公称直径P | 初始状态 | 电压 | 接线形式 | 配套附件 (消音器)* | ||
Type | 规格大小 | 线圈+切换类型 | |||||
E-SP3V | 1(100系列) | 10(单线圈/2位排气) | 01(G1/8) | NC(常闭) NO(常开) | A(AC220V) B(DC24V) | 无指定 (DIN插座式) I(出线式) | 无指定(无) B(标准型) S(短型) |
2(200系列) | 01(G1/8) | ||||||
2(200系列) | 02(G1/4) | ||||||
3(300系列) | 02(G1/4) | ||||||
3(300系列) | 03(G3/8) | ||||||
1(100系列) | 20(双线圈/2位排气) | 01(G1/8) | 无指定 | ||||
2(200系列) | 01(G1/8) | ||||||
2(200系列) | 02(G1/4) | ||||||
3(300系列) | 02(G1/4) | ||||||
3(300系列) | 03(G3/8) |
类型 | 材质 | 表面处理 |
电磁阀主体 | 铝合金 | 喷漆 |
消音器 | 铜 | - |
ER | EA | EB | EL | EH | φED |
G1/8 | 5.8 | 4 | 22.5 | 12 | 7.5 |
G1/4 | 7 | 26.5 | 15 | 9.5 | |
G3/8 | 9 | 5 | 36.5 | 18 | 11.5 |
ER | EA | EL | EH | φED |
G1/8 | 5.8 | 11 | 12 | 8.6 |
G1/4 | 7 | 12.5 | 15 | 12 |
G3/8 | 9 | 16 | 18 | 14.8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|