Type | 种类 | ![]() | ||
①主体 | ②芯线 | ③帆布 | ||
E-LTBJA | 标准型 | 聚氨酯 (白色) | 钢线 | - |
E-LTBRA | 两面贴布型 | 钢线 | 尼龙帆布(绿色) |
皮带种类 | 皮带公称宽度 | 齿距(mm) | 2θ(°) | H | h | i | Lr | 单位重量 g/m (宽度: 10mm) | |
标准型 | |||||||||
XL | 025(6.4mm) | 5.08 | 50° | 2.3 | 1.27 | 1.03 | 2.57 | 24 | |
037(9.5mm) | |||||||||
050(12.7mm) | |||||||||
L | 050(12.7mm) | 9.525 | 40° | 3.6 | 1.69 | 1.91 | 4.65 | 37 | |
H | 075(19.1mm) | 12.7 | 40° | 4.3 | 2.29 | 2.01 | 6.121 | 45 | |
100(25.4mm) | |||||||||
150(38.1mm) | |||||||||
200(50.8mm) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() 下限~上限 (指定单位1齿) | 容许张力(N) |
E-LTBJA(标准型) E-LTBRA(两面贴布型) | XL | 025 (6.4mm) | 140~10000 | 70 |
037 (9.5mm) | 80 | |||
050 (12.7mm) | 110 | |||
L | 050 (12.7mm) | 75~10000 | 200 | |
075 (19.1mm) | 300 | |||
100 (25.4mm) | 400 | |||
150 (38.1mm) | 600 | |||
H | 075 (19.1mm) | 55~10000 | 300 | |
100 (25.4mm) | 400 | |||
150 (38.1mm) | 600 | |||
200 (50.8mm) | 800 |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Type | 种类 | ![]() | ||
①主体 | ②芯线 | ③帆布 | ||
E-LTBJA | 标准型 | 聚氨酯 (白色) | 钢线 | - |
E-LTBRA | 两面贴布型 | 钢线 | 尼龙帆布(绿色) |
皮带种类 | 皮带公称宽度 | 齿距(mm) | 2θ(°) | H | h | i | Lr | 单位重量 g/m (宽度: 10mm) | |
标准型 | |||||||||
XL | 025(6.4mm) | 5.08 | 50° | 2.3 | 1.27 | 1.03 | 2.57 | 24 | |
037(9.5mm) | |||||||||
050(12.7mm) | |||||||||
L | 050(12.7mm) | 9.525 | 40° | 3.6 | 1.69 | 1.91 | 4.65 | 37 | |
H | 075(19.1mm) | 12.7 | 40° | 4.3 | 2.29 | 2.01 | 6.121 | 45 | |
100(25.4mm) | |||||||||
150(38.1mm) | |||||||||
200(50.8mm) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() 下限~上限 (指定单位1齿) | 容许张力(N) |
E-LTBJA(标准型) E-LTBRA(两面贴布型) | XL | 025 (6.4mm) | 140~10000 | 70 |
037 (9.5mm) | 80 | |||
050 (12.7mm) | 110 | |||
L | 050 (12.7mm) | 75~10000 | 200 | |
075 (19.1mm) | 300 | |||
100 (25.4mm) | 400 | |||
150 (38.1mm) | 600 | |||
H | 075 (19.1mm) | 55~10000 | 300 | |
100 (25.4mm) | 400 | |||
150 (38.1mm) | 600 | |||
200 (50.8mm) | 800 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|