经济型宽幅微型直线导轨 滑块加长型
商品
评价
详情
  • 经济型宽幅微型直线导轨 滑块加长型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型宽幅微型直线导轨 滑块加长型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
  直线导轨又称滑轨、线性导轨、线性滑轨,用于直线往复运动场合,在相同运动组件体积下,拥有比直线轴承更高的额定负载,以及直线运动精度。同时可以承担一定的扭矩负载,可在高负载的情况下实现高精度的直线运动。
  直线导轨是用来支撑和引导运动部件,按给定的方向做往复直线运动。主要是用在精度要求比较高的机械结构上。直线导轨的移动元件和固定元件之间不用中间介质,而用滚动钢球。
产品特点
特点1:采用新结构,大幅降低噪音并提升顺畅性。
特点2:滑轨和滑块通过滚珠相接触,因此晃动小,适用于有精度要求的设备。
特点3:由于是点面接触,所以摩擦阻力很小,可以进行细微的运动,实现控制装置等的高精度定位。
特点4:因为滚珠有自身的滚动槽、转动面的受力会被分散,因此有较大的容许载重。
特点5:直线导轨在运作时不易产生摩擦热量,不易受热变形,因此适用于做高速运动。
尺寸图
米思米微型直线导轨滑台尺寸图
 
Type组件套件/单件 材质 硬度 表面处理预压
E-MLGW组件套件导轨:碳素钢
滑块:不锈钢
58-62HRC-Z0普通级
无间隙型
E-GMLGW真空蒸镀铬
E-SMLGW导轨:不锈钢
滑块:不锈钢
55-58HRC-
E-SMLGWB滑块单件不锈钢-
规格概述
订货范例
■组件套件
型式长度L
(指定单位1mm)
滑块尺寸mm导轨尺寸mm
Type公称型号WBB1CL1L2GnM×lH2HH1NWBWRHR沉孔
d×D×h
PE
E-MLGW
E-GMLGW
E-SMLGW
7H50~900251931930.841.25Φ1.2M3×31.8591.95.5-145.23.6×6×3.230请参考下方计算表
9H60~90030233.52438.549.342.4122.961873.6×6×4.5
12H70~900402862845.659.32M3×3.62.8143.48248.54.5×8×4.540
15H80~90060457.5355773.22M3M4×4.23.216923429.54.5×8×4.5

■滑块单件
型式滑块尺寸mm
Type公称型号WBB1CL1L2GnM×lH2
E-SMLGWB7H251931930.841.25Φ1.2M3×31.85
9H30233.52438.549.342.4
12H402862845.659.32M3×3.62.8
15H60457.5355773.22M3M4×4.23.2
L长度的尺寸公差为±1mm
E端距的尺寸公差为±0.5mm
 
使用方法
■关于使用
①米思米的直线导轨安装了保持器,虽然拆卸滑块时钢珠不容易脱落,但要是在高速状态下将滑块从滑轨上拆下,或者斜向插入滑轨,则滚珠可能会脱落。请小心、谨慎地拆装滑块。
②请务必避免碰撞回珠槽盖板,否则会影响钢珠的循环,造成滑动不良。
③如对防锈有要求,请优先选择真空镀铬表面处理或者不锈钢SUS440C系材质的产品。
misumi微型直线导轨滑台注意事项

■关于维护(供给润滑脂)
①润滑脂在直线导轨的钢珠与轨道面的表面形成油膜,有效减小摩擦、防止烧结。
润滑脂减少及老化会给直线导轨的寿命造成极大影响,因此请根据使用条件适时加注润滑脂。
米思米的直线导轨在出厂时封入了下述润滑脂,因此可直接使用。
②推荐注脂间隔:
  通常每隔6个月
  移动距离较长时间隔3个月、移动距离在期限范围内超过1000km时,以1000km为准。
  *以上是移动距离标准下的注脂间隔。根据使用环境,当润滑脂老化、脏污程度严重时,必须适当缩短注脂间隔。
注意事项
为了您的正常使用,直线导轨的安装需要满足以下四点
①安装面形状是否产生干涉
misumi安装面平面度

②工件安装面的平面度保持在5μ左右,否则滑块会产生轻微变形
米思米平行度误差容许值

③导轨平行度和配合高度误差值是否在安装容许值内
linear-guides高度误差容许值

直线导轨的安装方法linear-guides

④使用规范的安装方式
直线导轨的安装方法linear-guides
详细的安装方法点击此处
使用案例
使用案例linear-guides
机构名称:4倍行程滑台
特点1:适适合中频率的驱动及定位。
特点2:将工作台上的轻量工件按气缸冲程的4倍距离进行传送。

了解详细信息,点击此处
应用行业
医疗 智能手机
米思米微型导轨在医疗行业的应用 linear-guides在智能手机行业的应用
机器人 电子电器
米思米直线导轨在机器人行业的应用 misumi直线导轨滑台在电子家电行业的应用
相关产品
微型直线导轨 中载直线导轨 重载直线导轨
微型直线导轨 标准滑块型 微小间隙型 misumi 中载直线导轨 米思米 misumi重载直线导轨
代表型号:SSEBZ10-55 代表型号:SVR24-280 代表型号:SXR24-280
相关文件
直线导轨的安装使用方法请参考此处
 
尺寸图
米思米微型直线导轨滑台尺寸图
 
Type组件套件/单件 材质 硬度 表面处理预压
E-MLGW组件套件导轨:碳素钢
滑块:不锈钢
58-62HRC-Z0普通级
无间隙型
E-GMLGW真空蒸镀铬
E-SMLGW导轨:不锈钢
滑块:不锈钢
55-58HRC-
E-SMLGWB滑块单件不锈钢-
规格表
订货范例
 
■组件套件
型式长度L
(指定单位1mm)
滑块尺寸mm导轨尺寸mm
Type公称型号WBB1CL1L2GnM×lH2HH1NWBWRHR沉孔
d×D×h
PE
E-MLGW
E-GMLGW
E-SMLGW
7H50~900251931930.841.25Φ1.2M3×31.8591.95.5-145.23.6×6×3.230请参考下方计算表
9H60~90030233.52438.549.342.4122.961873.6×6×4.5
12H70~900402862845.659.32M3×3.62.8143.48248.54.5×8×4.540
15H80~90060457.5355773.22M3M4×4.23.216923429.54.5×8×4.5

■滑块单件
型式滑块尺寸mm
Type公称型号WBB1CL1L2GnM×lH2
E-SMLGWB7H251931930.841.25Φ1.2M3×31.85
9H30233.52438.549.342.4
12H402862845.659.32M3×3.62.8
15H60457.5355773.22M3M4×4.23.2
L长度的尺寸公差为±1mm
E端距的尺寸公差为±0.5mm

■容许负载
公称型号基本额定负载静态容许力矩重量
C(动)
kN
Co(静)
kN
MA・MB
N.m
MC
N.m
滑块kg导轨
kg/m
7H1.773.1415.5323.450.02930.51
9H3.435.893454.540.0560.91
12H5.18.2457.37102.70.1021.49
15H8.9313.38122.6299.010.2152.86

■L尺寸指定型的详细尺寸
L尺寸指定型对滑轨的两端进行均等切割。此时的滑轨安装孔数(M)请参见下表。
另外,E尺寸计算公式如下所示
经济型直线导轨长度指定型E尺寸计算公式  经济型直线导轨长度指定型E尺寸计算公式
经济型宽幅微型直线导轨-标准导轨-
公称型号7H9H12H15H安装孔数
M
L50~6760~6770~8980~892
68~9768~9790~12990~1293
98~12798~127130~169130~1694
128~157128~157170~209170~2095
158~187158~187210~249210~2496
188~217188~217250~289250~2897
218~247218~247290~329290~3298
248~277248~277330~369330~3699
278~307278~307370~409370~40910
308~337308~337410~449410~44911
338~367338~367450~489450~48912
368~397368~397490~529490~52913
398~427398~427530~569530~56914
428~457428~457570~609570~60915
458~487458~487610~649610~64916
P30304040 
公称型号7H9H12H15H安装孔数
M
L488~517488~517650~689650~68917
518~547518~547690~729690~72918
548~577548~577730~769730~76919
578~607578~607770~809770~80920
608~637608~637810~849810~84921
638~667638~667850~889850~88922
668~697668~697890~900890~90023
698~727698~72724
728~757728~75725
758~787758~78726
788~817788~81727
818~847818~84728
848~877848~87729
878~900878~90030
P30304040 
精度基准
尺寸精度
单位:μm
尺寸精度类型精度标准普通级
微型高度H的尺寸容差±40
高度H的配合误差40
宽度N的尺寸容差±40
宽度N的配合误差40
*经济型产品相比2022年,产品精度有所提升
 
●移动平行度
滑轨长度(mm)精度等级(μm)
50以下16
50-8018
80-12521
125-20021
200-25022
250-31523
315-40025
400-50026
500-63028
630-80030
800-90032
直线导轨尺寸精度示意图

【移动平行度】
表中数值均为把滑轨固定在基准座后进行的测量值。
在滑轨全长范围内移动滑块时,测量滑块上表面C相对于滑轨底面A的变化、滑块基准面D相对于滑轨基准面B的变化。

直线导轨移动平行度示意图
追加工
Alterations CodeSpec.
变更螺纹孔
MC指定方法 MC
将导轨固定用沉孔变更为螺纹孔
公称尺寸MC
7M3
9,12M4
15M5
2滑块规格B2在单滑块产品上追加1个滑块,作为双滑块组件发货
如果轨道过短无法装入多个滑块的情况下,将会把滑块单独包装发货
3滑块规格B3在单滑块产品上追加2个滑块,作为3滑块组件发货
如果轨道过短无法装入多个滑块的情况下,将会把滑块单独包装发货
4滑块规格B4在单滑块产品上追加3个滑块,作为4滑块组件发货
如果轨道过短无法装入多个滑块的情况下,将会把滑块单独包装发货
预压调整ZFZF间隙型
Z1Z1轻预压型
Z2Z2中预压型
低温镀黑铬(轨道)R导轨做低温镀黑铬表面处理
端距指定左端距指定
ES
以0.5mm为单位指定端距,当指定端距大于孔间距或相近的情况,切割可能会产生破孔。如果只选择单侧指定的情况,另一侧将会根据总长剩余长度切割。
EB+ES=2E  如果出现无法切割的情况按照标准均分处理
右端距指定
EB
 
关于此商品的常见问题 (FAQ)
直线导轨或者滑块是否可以分别单独购买?
考虑到产品精度,目录有明确表示单独滑块型号的可以购买,其他全部不可以。
不锈钢材质的导轨是否能保证不生锈吗?
不锈钢是相对于碳素钢具有一定防锈功能的产品,但是不能保证永不生锈。根据使用环境的不同也可能存在短期生锈的可能。
直线导轨垂直安装时需要注意什么问题?
需要注意安装时滑块不要脱落导致滚珠掉落。
直线导轨中,微预压是什么意思?
米思米的直线导轨通过对内部钢珠的大小进行挑选,来控制间隙,通过负间隙,提高刚性,减小弹性位移,这就是预压。一般而言,微预压型的寿命及精度会优于普通间隙型。
直线导轨的指标中有基本动态额定负载和基本静态额定负载,选型的时候参考哪个指标?
基本动态额定负载用于计算导轨寿命,基本静态额定负载用于计算最大允许负载。
可否根据第三方导轨型号选出相应直线导轨产品?
米思米提供第三方品牌替换服务,所以给出第三方产品型号,我们就替换成米思米相应的型号。具体请联系客服邮箱或拨打客服电话。
导轨或滑块损坏后可以维修吗?
不提供维修服务,建议重新购买。
直线导轨长度是否可以任意指定?
可以任意指定。但米思米直线导轨分长度固定型和长度指定型,且长度指定型时不能指定长度固定型的长度尺寸。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 直线导轨 > 标准直线导轨 > 经济型宽幅微型直线导轨 滑块加长型