外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境 温度 | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
相当于SUJ2 | 58HRC~ | 无电解镀镍 | 相当于SUJ2 | 树脂 | -20~80℃ | 丁腈橡胶 |
型式 | D | L | ℓ | H | T | d | d1 | t | P.C.D. | W | 偏心 mm | 滚珠 列数 | ※ 垂直度 | 基本额定负载 | 静态 容许力矩 (N·m) | 重量(g) | |||||
Type | dr | 容差 | 容差 | 容差 | C(动)N | Co(静)N | 方法兰型 | ||||||||||||||
E-LBKP | 6 | 0 -0.01 | 12 | 0 -0.021 | 29 | ±0.3 | 5 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | 0.03 | 4 | 0.04 | 226 | 310 | 1.42 | 21 |
8 | 15 | 37 | 32 | 24 | 25 | 310 | 452 | 2.12 | 39 | ||||||||||||
10 | 19 | 0 -0.023 | 47 | 6 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | 508 | 718 | 4.37 | 65 | ||||||
12 | 21 | 42 | 32 | 32 | 634 | 814 | 6.2 | 69 | |||||||||||||
16 | 28 | 56 | 48 | 38 | 37 | 5 | 1164 | 1448 | 13.1 | 132 | |||||||||||
20 | 0 -0.012 | 32 | 0 -0.028 | 65 | 8 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 0.038 | 0.04 | 1554 | 2068 | 18.3 | 197 | |||
25 | 40 | 83 | 62 | 51 | 50 | 6 | 1725 | 3068 | 25.3 | 442 | |||||||||||
30 | 45 | 90 | 10 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 2440 | 3974 | 42.7 | 482 |
图示 | 使用方法说明 | ||||||||
![]() | 直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。 | ||||||||
![]() | 直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。 | ||||||||
![]() | 直线轴承不适合反复插拔。 | ||||||||
![]() | 将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。 |
电子电器 | 汽车 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
液晶 | 智能手机 | 半导体 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | D | L | ℓ | H | T | d | d1 | t | P.C.D. | W | 偏心 mm | 滚珠 列数 | ※ 垂直度 | 基本额定负载 | 静态 容许力矩 (N·m) | 重量(g) | |||||
Type | dr | 容差 | 容差 | 容差 | C(动)N | Co(静)N | 方法兰型 | ||||||||||||||
E-LBKP | 6 | 0 -0.01 | 12 | 0 -0.021 | 29 | ±0.3 | 5 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | 0.03 | 4 | 0.04 | 226 | 310 | 1.42 | 21 |
8 | 15 | 37 | 32 | 24 | 25 | 310 | 452 | 2.12 | 39 | ||||||||||||
10 | 19 | 0 -0.023 | 47 | 6 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | 508 | 718 | 4.37 | 65 | ||||||
12 | 21 | 42 | 32 | 32 | 634 | 814 | 6.2 | 69 | |||||||||||||
16 | 28 | 56 | 48 | 38 | 37 | 5 | 1164 | 1448 | 13.1 | 132 | |||||||||||
20 | 0 -0.012 | 32 | 0 -0.028 | 65 | 8 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 0.038 | 0.04 | 1554 | 2068 | 18.3 | 197 | |||
25 | 40 | 83 | 62 | 51 | 50 | 6 | 1725 | 3068 | 25.3 | 442 | |||||||||||
30 | 45 | 90 | 10 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 2440 | 3974 | 42.7 | 482 |
外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境 温度 | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
相当于SUJ2 | 58HRC~ | 无电解镀镍 | 相当于SUJ2 | 树脂 | -20~80℃ | 丁腈橡胶 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|