经济型 直线轴承 直筒标准型 短型
商品
评价
详情
  • 经济型 直线轴承 直筒标准型 短型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 直线轴承 直筒标准型 短型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
直线轴承
实物密封圈为黑色,树脂保持器陆续会变更为黄色,请以收到的实物为准
产品概述
直线轴承是与线性导向轴配套使用的直线运动导向机构。钢珠沿着外壳与保持器所形成的轨道槽循环滚动,直线轴承相对于导向轴作直线往复运动。
通过钢珠的滚动,可实现低摩擦阻力的较高效运动。
产品特点
特点1:可有效利用空间。直线轴承配合导向轴使用,可以有效地利用空间,适合于小型的机构设计。
特点2:可以根据使用环境进行选择。直线轴承外筒材质有钢制和不锈钢制材质。
特点3:互换性佳。由于直线轴承可以与轴随机组合使用,因此具有良好的互换性。
特点4:全长(L尺寸)比单衬型更短,有利于L尺寸方向的省空间设计。
特点5:可以结合使用条件选择适当的规格。
特点6:短型直线轴承可以减小固定座大小。
特点7:相对于直线导轨价格有优势。
特点8:经济型直线轴承 价格有优势,质量有保证。
尺寸图
直线轴承
 
型式外壳滚珠保持器使用环境温度 附件:密封圈
直筒标准型型 材质 硬度 表面处理 材质 材质 材质
E-LB□□TUU相当于SUJ258HRC~-相当于SUJ2树脂-20~80℃丁腈橡胶
规格表
订货范例

  树脂保持器可能会存在黑色和黄色两种颜色,性能一致,请放心使用。
型式外径D全长L偏心
(最大)
滚珠列数重量
(g)
基本额定负载
Typedr容差类型 容差 容差C(动)NCo(静)N
E-LB60
-0.01
TUU120
-0.011
160
-0.3
0.01546.6113155
8152014.7155226
100
-0.012
190
-0.016
2526.1254359
122128.6317407
130
-0.015
230
-0.018
36.3320413
162830560582724
200
-0.018
320
-0.02
350
-0.35
0.0281.67771034
由于导向部较短,不适合承受力矩的场合。
使用方法
图示使用方法说明
线性衬套中间带法兰型使用方法直线轴承承受较大的负载(偏载)时,单个单衬型不适用。建议使用双衬型或多个单衬型。
线性衬套中间带法兰型低价格短交期直线轴承在结构上不适合旋转运动。如果强行旋转,则可能导致产品的损坏,请注意使用。
中间带法兰型直线轴承大量库存品质保证直线轴承不适合反复插拔。
线性衬套中间带法兰型性价比高库存充足将导向轴插入直线轴承中时,请对准中心并慢慢插入,否则会导致钢珠脱落或保持器变形。
注意事项
■定期维护:
①使用前,请在直线轴承内侧的滚珠列上涂抹润滑脂,以后再适时补充。润滑脂在直线轴承的钢珠与滚动面(导向轴·衬套)的表面形成油膜,有效减小摩擦,防止烧结。润滑脂减少及老化会给直线轴承的寿命造成极大影响。
②推荐供给润滑脂:锂皂基润滑脂。详细内容点击润滑脂
③推荐注脂间隔:通常每隔6个月。
④移动距离较长时,推荐3个月一次或当移动距离在期限范围内超过1000km时,以1000km为准。
⑤直线轴承承受较大的力矩负载(偏载)时,单个单衬型不适用,建议使用双衬型或多个单衬型。

■防尘对策:
如果直线轴承的内部进入灰尘或异物,可能会损坏钢珠的循环,从而导致意想不到的故障发生。在环境较恶劣的环境使用时,请额外安装防尘罩和保护罩等。

■米思米制直线轴承建议安装在H7公差的固定座上。直线轴承与固定座为间隙配合。

■米思米制直线轴承建议与淬火g6公差的导向轴组合。

■短型直线轴承由于导向部较短,不适合承受力矩的场合。
相关文件
使用方法请参考使用方法
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养请参考防锈性能
应用行业
电子电器 汽车 锂电池
中间型直线轴承规格齐全价格低精度高 中间型带法兰直线轴承厂家直销低价格短交期 中间型带法兰直线轴承规格齐全价格低精度高
液晶 智能手机 半导体
中间型带法兰直线轴承广泛用于多个行业 中间型带法兰直线轴承厂家直销低价格短交期 中间型带法兰直线轴承规格齐全价格低精度高
相关产品
尺寸图
直线轴承
 
型式外壳滚珠保持器使用环境温度 附件:密封圈
直筒标准型型 材质 硬度 表面处理 材质 材质 材质
E-LB□□TUU相当于SUJ258HRC~-相当于SUJ2树脂-20~80℃丁腈橡胶
规格表
订货范例
 
树脂保持器可能会存在黑色和黄色两种颜色,性能一致,请放心使用。
型式外径D全长L偏心
(最大)
滚珠列数重量
(g)
基本额定负载
Typedr容差类型 容差 容差C(动)NCo(静)N
E-LB60
-0.01
TUU120
-0.011
160
-0.3
0.01546.6113155
8152014.7155226
100
-0.012
190
-0.016
2526.1254359
122128.6317407
130
-0.015
230
-0.018
36.3320413
162830560582724
200
-0.018
320
-0.02
350
-0.35
0.0281.67771034
由于导向部较短,不适合承受力矩的场合。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
直线轴承如何定期维护?
米思米推荐直线轴承定期补充润滑脂,推荐每6个月一次。当移动距离较长时,推荐3个月一次或者当移动距离在期限范围内超过1000km时,以1000km为准。
直线轴承的防锈能力比较?
防锈能力由强至弱:低温镀黑铬→无电解镀镍→无表面处理。
普通轴承钢容易生锈,一定要定期涂抹防锈油使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 直线轴承 > 经济型 直线轴承 直筒标准型 短型