经济型 直线轴承 中间式方法兰 中型
商品
评价
详情
  • 经济型 直线轴承 中间式方法兰 中型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 直线轴承 中间式方法兰 中型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
直线轴承
实物密封圈为黑色,树脂保持器陆续会变更为黄色,请以收到的实物为准
产品概述
带法兰型直线轴承把直线轴承与支座一体化,结构紧凑,便于使用时准确而简单的组装到机构上。
中间型带法兰直线轴承可在直线轴承主体的中心附近安装工件,法兰两侧平衡性好,载荷空间比较分散。
产品特点
直线轴承是与线性导向轴配套使用的直线运动导向机构。钢珠沿着外壳与保持器所形成的轨道槽循环滚动,直线轴承相对于导向轴作直线往复运动。
通过钢珠的滚动,可实现低摩擦阻力的较高效运动。

特点1:可有效利用空间。直线轴承配合导向轴使用,可以有效地利用空间,适合于小型的机构设计。
特点2:互换性佳。由于直线轴承可以与轴随机组合使用,因此具有良好的互换性。
特点3:全长约为单衬型的1.5倍,容许力矩则 约为4.3倍。
特点4:可以结合使用条件选择适当的规格。
特点5:相对于直线导轨价格有优势。
尺寸图
外壳滚珠保持器使用环境
温度
 附件:密封圈
 材质 硬度 表面处理 材质 材质 材质
相当于SUJ258HRC~无电解镀镍相当于SUJ2树脂-20~80℃丁腈橡胶
直线轴承
规格表
订货范例
 
型式D L HTdd1tP.C.D.W偏心
mm
滚珠
列数

垂直度
基本额定负载静态
容许力矩
(N·m)
重量(g)
Typedr容差 容差 容差C(动)NCo(静)N方法兰型
E-LBKC60
-0.01
120
-0.021
29±0.3122853.563.120220.0340.042263101.4221
81537163224253104522.1239
10190
-0.023
4720.54064.57.54.129305087184.3765
12214232326348146.269
1628562548383751164144813.1132
200
-0.012
320
-0.028
6528.55485.595.143420.0380.041554206818.3197
25408337.562515061725306825.3442
3045904074106.6116.160582440397442.7482
注意事项
■定期维护:
①使用前,请在直线轴承内侧的滚珠列上涂抹润滑脂,以后再适时补充。润滑脂在直线轴承的钢珠与滚动面(导向轴·衬套)的表面形成油膜,有效减小摩擦,防止烧结。润滑脂减少及老化会给直线轴承的寿命造成极大影响。
②推荐供给润滑脂:锂皂基润滑脂。详细内容点击润滑脂
③推荐注脂间隔:通常每隔6个月。
④移动距离较长时,推荐3个月一次或当移动距离在期限范围内超过1000km时,以1000km为准。
⑤直线轴承承受较大的力矩负载(偏载)时,单个单衬型不适用,建议使用双衬型或多个单衬型。

■防尘对策:
如果直线轴承的内部进入灰尘或异物,可能会损坏钢珠的循环,从而导致意想不到的故障发生。在环境较恶劣的环境使用时,请额外安装防尘罩和保护罩等。

■米思米制直线轴承建议与淬火g6公差的导向轴组合。

■米思米制直线轴承建议安装在H7公差的固定座上。直线轴承与固定座为间隙配合。
相关文件
使用方法请参考使用方法
金属材料及其表面处理的防锈性能及保养请参考防锈性能
应用行业
电子电器 汽车 锂电池
中间型直线轴承规格齐全价格低精度高 中间型带法兰直线轴承厂家直销低价格短交期 中间型带法兰直线轴承规格齐全价格低精度高
液晶 智能手机 半导体
中间型带法兰直线轴承广泛用于多个行业 中间型带法兰直线轴承厂家直销低价格短交期 中间型带法兰直线轴承规格齐全价格低精度高
相关产品
尺寸图
直线轴承
规格表
订货范例
 
型式D L HTdd1tP.C.D.W偏心
mm
滚珠
列数

垂直度
基本额定负载静态
容许力矩
(N·m)
重量(g)
Typedr容差 容差 容差C(动)NCo(静)N方法兰型
E-LBKC60
-0.01
120
-0.021
29±0.3122853.563.120220.0340.042263101.4221
81537163224253104522.1239
10190
-0.023
4720.54064.57.54.129305087184.3765
12214232326348146.269
1628562548383751164144813.1132
200
-0.012
320
-0.028
6528.55485.595.143420.0380.041554206818.3197
25408337.562515061725306825.3442
3045904074106.6116.160582440397442.7482
材质规格
外壳滚珠保持器使用环境
温度
 附件:密封圈
 材质 硬度 表面处理 材质 材质 材质
相当于SUJ258HRC~无电解镀镍相当于SUJ2树脂-20~80℃丁腈橡胶
关于此商品的常见问题 (FAQ)
直线轴承如何定期维护?
米思米推荐直线轴承定期补充润滑脂,推荐每6个月一次。当移动距离较长时,推荐3个月一次或者当移动距离在期限范围内超过1000km时,以1000km为准。
直线轴承的防锈能力比较?
防锈能力由强至弱:低温镀黑铬→无电解镀镍→无表面处理。
普通轴承钢容易生锈,一定要定期涂抹防锈油使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 直线轴承 > 经济型 直线轴承 中间式方法兰 中型