Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
标准型 | ||||
D公差g7 | D公差f8 | |||
E-SFJW | - | 45或GCr15 | 高频淬火 有效硬化层深度>>参照(PDF) 45或GCr15 55HRC~ SUS440C或高硬度耐蚀钢53HRC~ | - |
E-SSFJW | - | SUS440C或高硬度耐蚀钢 | ||
E-PSFJW | - | 45或GCr15 | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上 | |
E-PSSFJW | - | SUS440C或高硬度耐蚀钢 | ||
- | E-PSFGW | 45 | - | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度10μ以上 |
![]() | ②加工部硬度降低 在母材淬火后进行加工,可能因退火使硬度降低的部分为: -所有外螺纹 -所有台阶 -内螺纹:M≥D/2时、内螺纹双孔型、SUS440C或高硬度耐蚀钢的镀硬铬产品 -扳手槽追加加工(SC-WSC-SX) -平面追加加工(FC-WFC) -V型槽追加加工(VC-WVC) -全长硬化型除外。 |
仅D部阴影部分为镀硬铬部分。![]() | ③表面处理的镀层 在母材的表面处理后进行加工,不对如下部位进行电镀处理: -凹槽部分 -外螺纹部 -内螺纹部 -扳手槽、 V形槽、平面、切断面 -管型导向轴内部不进行镀硬铬有可能会生锈。 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | 标准型 | |||||||||||||
标准型 (D公差g7) E-SFJW E-SSFJW E-PSFJW E-PSSFJW (D公差f8) E-PSFGW | 4 | 20~300 | 2 | ||||||||||||
5 | 20~400 | 2.6 | 3 | ||||||||||||
6 | 20~800 | 3 | |||||||||||||
8 | 20~1000 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
10 | 20~ 1000 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
12 | 20~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
13 | 25~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
15 | 25~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
16 | 30~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
20 | 30~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
25 | 35~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |||||||
30 | 35~1500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||||||||
35 | 35~1500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||||||||
40 | 50~1500 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||
50 | 65~1500 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
标准型 | ||||
D公差g7 | D公差f8 | |||
E-SFJW | - | 45或GCr15 | 高频淬火 有效硬化层深度>>参照(PDF) 45或GCr15 55HRC~ SUS440C或高硬度耐蚀钢53HRC~ | - |
E-SSFJW | - | SUS440C或高硬度耐蚀钢 | ||
E-PSFJW | - | 45或GCr15 | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上 | |
E-PSSFJW | - | SUS440C或高硬度耐蚀钢 | ||
- | E-PSFGW | 45 | - | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度10μ以上 |
Alterations | Code | Spec. | ||
![]() | LKC | 变更L尺寸公差 指定方法 LKC 适用条件 精密型适用的L尺寸最大为200 使用LKC时,L尺寸指定单位可为0.1mm ![]() 200≤L<500 →L±0.05 L≥500 →L±0.1 | ||
![]() | SC | 1处追加扳手槽加工 指定方法 SC5 ![]() ![]() ![]() 适用条件 D=6以上适用 ![]() | ||
M侧![]() | WSC | |||
![]() | FC | |||
![]() | WFC |
D公差 | ||
D | g7 | f8 |
4 | -0.004 -0.016 | - |
5 | ||
6 | -0.010 -0.028 | |
8 | -0.005 -0.020 | -0.013 -0.035 |
10 | ||
12 | -0.006 -0.024 | -0.016 -0.043 |
13 | ||
15 | ||
16 | ||
20 | -0.007 -0.028 | -0.020 -0.053 |
25 | ||
30 | ||
35 | -0.009 -0.034 | -0.025 -0.064 |
40 | ||
50 |
尺寸(大于) | 尺寸(至) | 轴公差g7 |
2 | 6 | ±0.1 |
6 | 30 | ±0.2 |
30 | 120 | ±0.3 |
120 | 400 | ±0.5 |
400 | 1000 | ±0.8 |
1000 | 1500 | ±1.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|