Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
带扳手槽型 | ||||
标准型 | ||||
D公差g7 | D公差f8 | |||
E-SFJC | - | 45或GCr15 | 高频淬火 有效硬化层深度,请点击 ![]() 45或GCr15 55HRC~ SUS440C或高硬度耐蚀钢53HRC~ | - |
E-SSFJC | - | SUS440C或高硬度耐蚀钢 | ||
E-PSFJC | - | 45或GCr15 | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上 | |
E-PSSFJC | - | SUS440C或高硬度耐蚀钢 | ||
- | E-PSFGC | 45 | - | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度10μ以上 |
![]() | ②加工部硬度降低 在母材淬火后进行加工,可能因退火使硬度降低的部分为: -所有外螺纹 -所有台阶 -内螺纹:M≥D/2时、内螺纹双孔型、SUS440C或高硬度耐蚀钢的镀硬铬产品 -扳手槽追加加工(SC-WSC-SX) -平面追加加工(FC-WFC) -V型槽追加加工(VC-WVC) -全长硬化型除外。 |
仅D部阴影部分为镀硬铬部分。![]() | ③表面处理的镀层 在母材的表面处理后进行加工,不对如下部位进行电镀处理: -凹槽部分 -外螺纹部 -内螺纹部 -扳手槽、 V形槽、平面、切断面 -管型导向轴内部不进行镀硬铬有可能会生锈。 |
医疗 | 半导体 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
智能手机 | 食品 | 汽车 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
直线轴承 标准型 直柱型 | 轴承座组件 T型 | 固定环 开口型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: LMU6 | 代表型号: BGHFS6000ZZ-30 | 代表型号: PSCS10-10 | ||
优点: 高品质,低价格,短交期 | 优点: 种类齐全,高精度高品质 | 优点: 配套轴类产品,种类齐全 |
型式 | L 指定单位1mm | M(粗牙螺纹) 选择 | 扳手槽尺寸 | |||||||||||||
Type | D | SC | W | ℓ1 | ||||||||||||
标准型 | 6 | 20~800 | 3 | SC=指定单位1mm![]() ![]() | 5 | 8 | ||||||||||
(带扳手槽型) (D公差g7) E-SFJC E-SSFJC E-PSFJC E-PSSFJC (D公差f8) E-PSFGC | 8 | 20~1000 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||
10 | 20~1000 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
12 | 20~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||||||||
13 | 25~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | ||||||||||
15 | 25~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | |||||||||
16 | 30~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | |||||||||
20 | 30~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | ||||||||
25 | 35~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | |||||||
30 | 35~1500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | |||||||
35 | 35~1500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||
40 | 50~1500 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | |||||||
50 | 65~1500 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
带扳手槽型 | ||||
标准型 | ||||
D公差g7 | D公差f8 | |||
E-SFJC | - | 45或GCr15 | 高频淬火 有效硬化层深度,请点击 ![]() 45或GCr15 55HRC~ SUS440C或高硬度耐蚀钢53HRC~ | - |
E-SSFJC | - | SUS440C或高硬度耐蚀钢 | ||
E-PSFJC | - | 45或GCr15 | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度3μ以上 | |
E-PSSFJC | - | SUS440C或高硬度耐蚀钢 | ||
- | E-PSFGC | 45 | - | 镀硬铬 镀层硬度HV750~ 镀层厚度10μ以上 |
Alterations | Code | Spec. | ||
![]() | LKC | 变更L尺寸公差 指定方法 LKC 适用条件 精密型适用的L尺寸最大为200 使用LKC时,L尺寸指定单位可为0.1mm ![]() 200≤L<500 →L±0.05 L≥500 →L±0.1 | ||
![]() | FC | |||
![]() | WFC | |||
![]() | SX |
D | g7 | f8 |
6 | -0.004 -0.016 | -0.010 -0.028 |
8 | -0.005 -0.020 | -0.013 -0.035 |
10 | ||
12 | -0.006 -0.024 | -0.016 -0.043 |
13 | ||
15 | ||
16 | ||
20 | -0.007 -0.028 | -0.020 -0.053 |
25 | ||
30 | ||
35 | -0.009 -0.034 | -0.025 -0.064 |
40 | ||
50 |
尺寸(大于) | 尺寸(至) | 轴公差g7 |
2 | 6 | ±0.1 |
6 | 30 | ±0.2 |
30 | 120 | ±0.3 |
120 | 400 | ±0.5 |
400 | 1000 | ±0.8 |
1000 | 1500 | ±1.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|