经济型 导向轴 直杆型
商品
评价
详情
  • 经济型 导向轴 直杆型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 导向轴 直杆型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
线性导向轴是一种高精度轴类产品,可与直线轴承和其他线性衬套类产品进行配合使用,不但拥有优异的耐磨损性,同时还能制定多样的追加工方案。
 
产品特点
特点1:  具有高精度的尺寸公差,广泛被用于各种精密设备中。
特点2:  使用了拥有优异耐磨损性的轴承钢(45或GCr15)和SUS440C或高硬度耐蚀钢进行高频淬火处理,增强耐磨性的同时保持了原有的韧性。
特点3:  可选用多样的追加工方案,以满足不同的使用环境。
特点4:  通常与直线轴承产品进行配合使用,具有优异的线性导向功能,相较于一般的轴和衬套结构,即使是高速往复运动,也不会有很大的磨损。
特点5:  可选用镀硬铬的表面处理,不但有优秀的防锈性能,镀层硬度也达到了HV750,在与高硬度工件配合的情况下,不会被轻易磨损。
尺寸图
misumi导向轴产品介绍
规格概述
Type 材质 硬度 表面处理D(mm)L(mm)
D公差g7D公差f8
E-SFJ-45或GCr15高频淬火
有效硬化层深度>>参照(PDF)
45或GCr15 55HRC~
SUS440C或高硬度耐蚀钢53HRC~
-3~5010~1500
E-SSFJ-SUS440C或高硬度耐蚀钢
E-PSFJ-45或GCr15镀硬铬
镀层硬度750HV~
镀层厚度3μ以上
E-PSSFJ-SUS440C或高硬度耐蚀钢
-E-PSFG45-镀硬铬
镀层硬度750HV~
镀层厚度10μ以上
如对防锈有要求,请优先选择有镀硬铬表面处理的产品。防锈方法请点击此处
如对耐磨性能有要求,请选择高频淬火的产品。
外径35、40、50仅适用于E-PSFJ
外径3、4、5不适用于E-PSFG
使用案例
标准直线运动机构
示例图
米思米misumi导向轴选型大全
标准直线运动机构的功能
①2根导向轴并排使用,有效防止了工件旋转
②提高了直线运动的精度及耐负载能力。
③通过导向轴和直线轴承的配合可实现高速往复运动。
④运行阻力较小,对应工件的损耗较低。
实物图
厂家直销米思米导向轴产品大图
机构中关键工件的功能
导向轴:支撑工件,与直线轴承配合使用实现导向功能。
详情点击此处

直线轴承:通过钢珠循环结构,带动工件在导向轴上运行。
详情点击此处

导向轴支座:支撑以及固定导向轴,有效调节了轴间距,提升了设备的稳定性。
详情点击此处

挡块:起限位作用,用于调节机构的有效行程
详情点击此处
注意事项
米思米高精密直杆型导向轴选型目录①加工部硬度降低
    在母材淬火后进行加工,可能因退火使硬度降低的部分为:
        -所有外螺纹
        -所有台阶
        -内螺纹:M≥D/2时、内螺纹双孔型、SUS440C或高硬度耐蚀钢的镀硬铬产品
        -扳手槽追加加工(SC-WSC-SX)
        -平面追加加工(FC-WFC)
        -V型槽追加加工(VC-WVC)
        -全长硬化型除外。
仅D部阴影部分为镀硬铬部分。
导向轴衬套米思米品质 日本进口不锈钢材质

 

②表面处理的镀层
    在母材的表面处理后进行加工,不对如下部位进行电镀处理:
        -凹槽部分
        -外螺纹部
        -内螺纹部
        -扳手槽、 V形槽、平面、切断面
        -管型导向轴内部不进行镀硬铬有可能会生锈。
相关文件
金属材料及表面处理的防锈性能  点击此处
应用行业
医疗 半导体 电子电器
米思米misumi导向轴产品详情介绍 厂家直销滑动用光轴 米思米misumi型号 专用供应直线光轴 轴承钢 不锈钢 型号大全
智能手机 食品 汽车
光轴 镀铬棒尺寸图纸 米思米高频淬火轴选型厂家 LINEAR SHAFT 硬轴图纸尺寸定制
相关产品
直线轴承 标准型 直柱型 导向轴支座 支架型 固定环 开口型
不锈钢硬轴镀铬棒机加工 misumi直线光轴销售 米思米导向轴产品介绍 线性导向轴组件机构设计选型
代表型号: LMU8 代表型号: STHRB8 代表型号: SCS8-10
 
尺寸图
misumi导向轴产品介绍
规格表
型式L指定单位1mm
TypeDD公差g7
(D公差g7)
E-SFJ
E-SSFJ
E-PSFJ
E-PSSFJ
(D公差f8)
E-PSFG
 
310~ 400
410~ 400
510~ 400
620~ 800
820~ 1000
1020~ 1000
1220~1200
1325~1200
1525~1200
1630~1200
2030~1200
2535~1200
3035~1500
3535~1500
4050~1500
5065~1500
外径35、40、50仅适用于E-PSFJ
外径3、4、5不适用于E-PSFG
材质规格
Type 材质 硬度 表面处理D(mm)L(mm)
D公差g7D公差f8
E-SFJ-45或GCr15高频淬火
有效硬化层深度>>参照(PDF)
45或GCr15 55HRC~
SUS440C或高硬度耐蚀钢53HRC~
-3~5010~1500
E-SSFJ-SUS440C或高硬度耐蚀钢
E-PSFJ-45或GCr15镀硬铬
镀层硬度750HV~
镀层厚度3μ以上
E-PSSFJ-SUS440C或高硬度耐蚀钢
-E-PSFG45-镀硬铬
镀层硬度750HV~
镀层厚度10μ以上
如对防锈有要求,请优先选择有镀硬铬表面处理的产品。防锈方法请点击此处
如对耐磨性能有要求,请选择高频淬火的产品。
追加工
AlterationsCodeSpec.
变更L尺寸公差(精密级)
 
misumi导向轴产品介绍
LKC指定方法 LKC
使用LKC时,L尺寸指定单位可为0.1mm
L<200 →L±0.03
200≤L<500 →L±0.05
L≥500 →L±0.1
1处追加扳手槽加工
 
misumi导向轴产品介绍
SC指定方法 SC5
SC=指定单位1mm
SC+ℓ1≤L SC=0或SC≥1
适用条件 D=6以上适用
不可与WSC并用
DWℓ1
658
87
108
121010
1311
1513
1614
1816
2017
2522
302715
3530
403620
5041
2处追加扳手槽加工
 
misumi导向轴产品介绍
WSC指定方法 WSC12-X8
WSC、X=指定单位1mm
WSC+X+ℓ1×2<L
WSC(X)=0或WSC(X)≥1
适用条件 D=6以上适用
加工的平面不保证在同一水平面上。
不可与SC·SX并用
1处追加平面加工
misumi导向轴产品介绍

FC的指定位置基准点因产品而异。
详情请在各项目中确认。
 
FC指定方法 FC10-A8、FC10-E8
FC、A(E)=指定单位1mm
D≤30:FC≤5×D、D≥35:FC≥3×D
1.5×D<FC时,FC≤L/2
A(E)=0或A(E)≥2
不可与WFC并用
Dh
3~50.5
6~181
20~402
503
2处追加平面加工
misumi导向轴产品介绍
WFC指定方法 WFC10-A8-E20
WFC、A、E=指定单位1mm
D≤30:WFC≤5×D、D≥35:WFC≥3×D
1.5×D<WFC时,2WFC≤L/2
A(E)=0或A(E)≥2
加工的平面不保证在同一水平面上。
不可与FC并用
Dh
3~50.5
6~181
20~402
503
追加1处90度位置的平面加工
 
米思米线性导向轴带扣环槽型 转向轴 光轴 镀铬棒
RC
指定方法 RC10
RC=指定单位1mm
RC+b1≤L
RC≥2
适用条件 D=10~30适用
不可与WRC并用、精密型不适用
Db1h
1060.5
12~201.0
2510
3012
追加2处90度位置的平面加工
 
米思米线性导向轴带扣环槽型 转向轴 光轴 镀铬棒
WRC
指定方法 WRC10-Y10
WRC=指定单位1mm
WRC+b1≤L
WRC(Y)≥2
适用条件 D=10~30适用
不能在同一平面上加工、
不可与RC并用、精密型不适用
Db1h
1060.5
12~201.0
2510
3012
选择多个追加加工时,加工部位之间需间隔2mm以上。点击此处
追加加工可能会导致硬度降低,请参阅 点击此处
精度基准
■D公差
D公差
Dg7f8
3-0.002
-0.012
-
4-0.004
-0.016
5
6-0.004
-0.016
-0.01
-0.028
8-0.005
-0.020
-0.013
-0.035
10
12-0.006
-0.024
-0.016
-0.043
13
15
16
20-0.007
-0.028
-0.02
-0.053
25
30
35-0.009
-0.034
-0.025
-0.064
40
50

■L尺寸(Y尺寸)的公差
尺寸(大于)尺寸(至)轴公差g7
26±0.1
630±0.2
30120±0.3
120400±0.5
4001000±0.8
10001500±1.2
关于此商品的常见问题 (FAQ)
不锈钢材料的导向轴产品为什么生锈了?
导向轴使用的不锈钢材料为SUS440C或同等高硬度耐蚀钢,通过淬火能具备良好的耐磨性,但本身材质的耐腐蚀性较弱,因此,如对于防锈有较高的要求,请选择镀硬铬的表面处理产品。
目录上刊载标识高硬度的导向轴产品,为什么在端面中心上测出来的硬度却很低?
导向轴使用的是高频淬火的热处理方式,因此在导向轴的外圆轴面会形成一定的硬化层深度,为了保证产品的韧性,导向轴的中心位置依旧会保留材料原有的硬度。
导向轴与直线轴承配合有什么优点?
导向轴通过和直线轴承的之间的滚动摩擦配合,在实现高精度线性运动的情况下,不会对工件造成过大的摩擦阻力,适用于长时间连续运行的工况。
如需要长度是100.5mm的轴类产品,怎么选择型号吗?
可使用LKC的追加工,可将全长尺寸以0.1mm单位进行制定。
有镀硬铬的导向轴产品为什么端面会生锈?
导向轴在原材料制作时进行表面处理,后进行截断加工,不会再次进行表面处理,截断面上是没有硬铬镀层的,因此会导致端面生锈。
导向轴和直线轴承配合使用时,部分配合的比较紧密,但有些间隙比较大,是否影响使用?
导向轴和直线轴承是通过循环钢珠结构进行点接触滚动配合的,由于是点接触且非过盈配合,轴与轴承间有间隙是正常的现象,并不会影响使用,这种结构的使用,大大降低的摩擦阻力,同时提高了工件的使用寿命。
希望了解导向轴的直线度的检测方法以及规格精度。
用V形块支撑导向轴的两端,在任意点使轴转动1圈,并测量千分表的振幅。振幅测量值的1/2即为直线度。直线度会根据外径和长度的不同有所区别。
导向轴的垂直度精度是多少?
导向轴标准型的垂直度为0.2,精密型的垂直度为0.03。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 线性导向轴 > 经济型 导向轴 直杆型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页