适用管外径 D | 公称型号 M | 内六角 H | A | B | L | E | X | Y | 重量 (g) |
4 | M3 | 1.3 | 3 | 16.7 | 12.2 | 8 | 10 | 8 | 3 |
M5 | 2 | 3.5 | 17.3 | 8 | 3.1 | ||||
M6 | 2.5 | 4.5 | 18.4 | 9 | 3.3 | ||||
1 | 3 | 7.5 | 16.2 | 9.8 | 5.2 | ||||
6 | M5 | 2 | 3.5 | 17.4 | 12 | 9.8 | 11.6 | 9.7 | 7.2 |
M6 | 2.5 | 4.5 | 18.8 | 9.8 | 7.5 | ||||
1 | 4 | 7.5 | 18.9 | 9.8 | 5.1 |
适用管外径 D | 公称型号 M | 内六角 H | A | B | L | E | X | Y | 重量 (g) |
4 | M3 | 1.3 | 3 | 16.7 | 12.2 | 8 | 10 | 8 | 3 |
M5 | 2 | 3.5 | 17.3 | 8 | 3.1 | ||||
M6 | 2.5 | 4.5 | 18.4 | 9 | 3.3 | ||||
1 | 3 | 7.5 | 16.2 | 9.8 | 5.2 | ||||
6 | M5 | 2 | 3.5 | 17.4 | 12 | 9.8 | 11.6 | 9.7 | 7.2 |
M6 | 2.5 | 4.5 | 18.8 | 9.8 | 7.5 | ||||
1 | 4 | 7.5 | 18.9 | 9.8 | 5.1 |
使用流体 | 压缩空气 |
工作压力范围 | -0.1~0.8 MPa |
耐压 | 1.5MPa |
使用真空压力 | -100kPa |
使用温度范围* | -5~60℃ |
螺纹种类 | 螺纹尺寸 (螺纹代号) | 紧固扭矩 (N·m) |
米制螺纹 | M5 | 1.4~1.8 |
锥螺纹(R) | R1/8(1) | 7 ~9 |
R1/4(2) | 12 ~14 | |
R3/8(3) | 22 ~24 | |
R1/2(4) | 27 ~29 |
适用管外径 D | 公称型号 M | 内六角 H | A | B | L | E | X | Y | 重量 (g) |
4 | M3 | 1.3 | 3 | 16.7 | 12.2 | 8 | 10 | 8 | 3 |
M5 | 2 | 3.5 | 17.3 | 8 | 3.1 | ||||
M6 | 2.5 | 4.5 | 18.4 | 9 | 3.3 | ||||
1 | 3 | 7.5 | 16.2 | 9.8 | 5.2 | ||||
6 | M5 | 2 | 3.5 | 17.4 | 12 | 9.8 | 11.6 | 9.7 | 7.2 |
M6 | 2.5 | 4.5 | 18.8 | 9.8 | 7.5 | ||||
1 | 4 | 7.5 | 18.9 | 9.8 | 5.1 |
适用管外径 D | 公称型号 M | 内六角 H | A | B | L | E | X | Y | 重量 (g) |
4 | M3 | 1.3 | 3 | 16.7 | 12.2 | 8 | 10 | 8 | 3 |
M5 | 2 | 3.5 | 17.3 | 8 | 3.1 | ||||
M6 | 2.5 | 4.5 | 18.4 | 9 | 3.3 | ||||
1 | 3 | 7.5 | 16.2 | 9.8 | 5.2 | ||||
6 | M5 | 2 | 3.5 | 17.4 | 12 | 9.8 | 11.6 | 9.7 | 7.2 |
M6 | 2.5 | 4.5 | 18.8 | 9.8 | 7.5 | ||||
1 | 4 | 7.5 | 18.9 | 9.8 | 5.1 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|