适用管外径 D | 连接螺纹公称 R | 螺纹尺寸 R | A | B | C | E | L | 对边距离 H | X | Y | 重量 (g) |
4 | M3 | M3×0.5 | 3 | 15.5 | 14.5 | 9.3 | 12.2 | 8 | 10 | 8 | 3.8 |
M5 | M5×0.8 | 3.5 | 16 | 8 | 4.1 | ||||||
M6 | M6×1 | 4.5 | 17.5 | 10 | 4.3 | ||||||
1 | R1/8 | 7.5 | 19.1 | 10 | 6 | ||||||
6 | M5 | M5×0.8 | 3.5 | 16 | 16.5 | 13 | 11.2 | 8 | 11.6 | 9.7 | 4.8 |
M6 | M6×1 | 4.5 | 17.5 | 10 | 5.1 | ||||||
1 | R1/8 | 7.5 | 19.1 | 10 | 6.6 |
适用管外径 D | 连接螺纹公称 R | 螺纹尺寸 R | A | B | C | E | L | 对边距离 H | X | Y | 重量 (g) |
4 | M3 | M3×0.5 | 3 | 15.5 | 14.5 | 9.3 | 12.2 | 8 | 10 | 8 | 3.8 |
M5 | M5×0.8 | 3.5 | 16 | 8 | 4.1 | ||||||
M6 | M6×1 | 4.5 | 17.5 | 10 | 4.3 | ||||||
1 | R1/8 | 7.5 | 19.1 | 10 | 6 | ||||||
6 | M5 | M5×0.8 | 3.5 | 16 | 16.5 | 13 | 11.2 | 8 | 11.6 | 9.7 | 4.8 |
M6 | M6×1 | 4.5 | 17.5 | 10 | 5.1 | ||||||
1 | R1/8 | 7.5 | 19.1 | 10 | 6.6 |
使用流体 | 压缩空气 |
工作压力范围 | -0.1~0.8 MPa |
耐压 | 1.5MPa |
使用真空压力 | -100kPa |
使用温度范围* | -5~60℃ |
螺纹种类 | 螺纹尺寸 (螺纹代号) | 紧固扭矩 (N·m) |
米制螺纹 | M5 | 1.4~1.8 |
锥螺纹(R) | R1/8(1) | 7 ~9 |
R1/4(2) | 12 ~14 | |
R3/8(3) | 22 ~24 | |
R1/2(4) | 27 ~29 |
适用管外径 D | 连接螺纹公称 R | 螺纹尺寸 R | A | B | C | E | L | 对边距离 H | X | Y | 重量 (g) |
4 | M3 | M3×0.5 | 3 | 15.5 | 14.5 | 9.3 | 12.2 | 8 | 10 | 8 | 3.8 |
M5 | M5×0.8 | 3.5 | 16 | 8 | 4.1 | ||||||
M6 | M6×1 | 4.5 | 17.5 | 10 | 4.3 | ||||||
1 | R1/8 | 7.5 | 19.1 | 10 | 6 | ||||||
6 | M5 | M5×0.8 | 3.5 | 16 | 16.5 | 13 | 11.2 | 8 | 11.6 | 9.7 | 4.8 |
M6 | M6×1 | 4.5 | 17.5 | 10 | 5.1 | ||||||
1 | R1/8 | 7.5 | 19.1 | 10 | 6.6 |
适用管外径 D | 连接螺纹公称 R | 螺纹尺寸 R | A | B | C | E | L | 对边距离 H | X | Y | 重量 (g) |
4 | M3 | M3×0.5 | 3 | 15.5 | 14.5 | 9.3 | 12.2 | 8 | 10 | 8 | 3.8 |
M5 | M5×0.8 | 3.5 | 16 | 8 | 4.1 | ||||||
M6 | M6×1 | 4.5 | 17.5 | 10 | 4.3 | ||||||
1 | R1/8 | 7.5 | 19.1 | 10 | 6 | ||||||
6 | M5 | M5×0.8 | 3.5 | 16 | 16.5 | 13 | 11.2 | 8 | 11.6 | 9.7 | 4.8 |
M6 | M6×1 | 4.5 | 17.5 | 10 | 5.1 | ||||||
1 | R1/8 | 7.5 | 19.1 | 10 | 6.6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|