市场流通品※ | 米思米经济型 |
24H盐雾试验结果 | 48H盐雾试验结果 |
表面处理:发黑处理 | 表面处理:磷化处理 |
![]() | ![]() |
市场流通品※ | 米思米经济型 | |
30PC一致性测试(CPK) | 50PC一致性测试(CPK) | |
弹簧高度(H0)的偏差![]() CPK=0.48 | 弹簧高度(H0)的偏差![]() CPK=1.48 | 产品尺寸 一致性是 市场流通品 的3倍 |
重叠使用会发生性能不稳定 | 确保重叠使用时的稳定性能 |
型式 | 公差(D) mm | 内径(d) mm | 公差(d) mm | 板厚(t) mm | 自由高度(H0) mm | 公差(H0) mm | 最大变形量(h) mm | 负载 (75%位移量时)N | ||
![]() | ![]() mm | ![]() 类型 | ||||||||
E-SRBN | 8 | A | 0 -0.15 | 4.2 | +0.15 0 | 0.3 | 0.55 | +0.1 -0.05 | 0.25 | 119 |
B | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 210 | ||||||
10 | A | 5.2 | 0.7 | 0.3 | 213 | |||||
B | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 323 | ||||||
12.5 | A | 0 -0.18 | 6.2 | 0.85 | 0.35 | 294 | ||||
B | 0.7 | 1 | 0.3 | 657 | ||||||
14 | A | 7.2 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 274 | ||||
B | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 813 | ||||||
16 | A | 8.2 | 0.6 | 1.05 | 0.45 | 411 | ||||
B | 0.9 | 1.25 | 0.35 | 1029 | ||||||
18 | A | 9.2 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 568 | ||||
B | 1 | 1.4 | 0.4 | 1274 | ||||||
20 | A | 0 -0.21 | 10.2 | +0.18 0 | 0.8 | 1.35 | 0.55 | 745 | ||
B | 1.1 | 1.55 | 0.45 | 1520 | ||||||
22.5 | A | 11.2 | 0.8 | 1.45 | 0.65 | 710 | ||||
B | 1.25 | 1.75 | +0.15 -0.08 | 0.5 | 1950 | |||||
25 | A | 12.2 | 0.9 | 1.6 | +0.10 -0.05 | 0.7 | 868 | |||
B | 1.5 | 2.05 | +0.15 -0.08 | 0.55 | 2910 | |||||
28 | A | 14.2 | 1 | 1.8 | +0.10 -0.05 | 0.8 | 1110 | |||
B | 1.5 | 2.15 | +0.15 -0.08 | 0.65 | 2850 | |||||
31.5 | A | 0 -0.25 | 16.3 | 1.25 | 2.15 | 0.9 | 1920 | |||
B | 1.75 | 2.45 | 0.7 | 3900 | ||||||
35.5 | A | 18.3 | +0.21 0 | 1.25 | 2.25 | 1 | 1700 | |||
B | 2 | 2.8 | 0.8 | 5190 | ||||||
40 | A | 20.4 | 1.5 | 2.65 | 1.15 | 2620 | ||||
B | 2.25 | 3.15 | +0.20 -0.10 | 0.9 | 6540 | |||||
45 | A | 22.4 | 1.75 | 3.05 | +0.15 -0.08 | 1.3 | 3660 | |||
B | 2.5 | 3.5 | +0.20 -0.10 | 1 | 7720 | |||||
50 | A | 25.4 | 2 | 3.4 | +0.15 -0.08 | 1.4 | 4756 | |||
B | 3 | 4.1 | +0.20 -0.10 | 1.1 | 11964 |
内径/外径(mm) | 建议间隙(mm) |
15以下 | 0.2 |
20以下 | 0.3 |
26以下 | 0.4 |
45以下 | 0.6 |
75以下 | 0.8 |
140以下 | 1.0 |
250以下 | 1.6 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() |
E-SRBN | 50CrVA | 磷化处理 | 42〜52HRC |
E-SSRBN | SUS304 | - | 37〜46HRC |
型式 | 公差(D) mm | 内径(d) mm | 公差(d) mm | 板厚(t) mm | 自由高度(H0) mm | 公差(H0) mm | 最大变形量(h) mm | 负载 (75%位移量时)N | ||
![]() | ![]() mm | ![]() 类型 | ||||||||
E-SRBN (50CrVA) E-SSRBN (SUS304) | 8 | A | 0 -0.15 | 4.2 | +0.15 0 | 0.3 | 0.55 | +0.1 -0.05 | 0.25 | 119 |
B | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 210 | ||||||
10 | A | 5.2 | 0.7 | 0.3 | 213 | |||||
B | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 323 | ||||||
12.5 | A | 0 -0.18 | 6.2 | 0.85 | 0.35 | 294 | ||||
B | 0.7 | 1 | 0.3 | 657 | ||||||
14 | A | 7.2 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 274 | ||||
B | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 813 | ||||||
16 | A | 8.2 | 0.6 | 1.05 | 0.45 | 411 | ||||
B | 0.9 | 1.25 | 0.35 | 1029 | ||||||
18 | A | 9.2 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 568 | ||||
B | 1 | 1.4 | 0.4 | 1274 | ||||||
20 | A | 0 -0.21 | 10.2 | +0.18 0 | 0.8 | 1.35 | 0.55 | 745 | ||
B | 1.1 | 1.55 | 0.45 | 1520 | ||||||
22.5 | A | 11.2 | 0.8 | 1.45 | 0.65 | 710 | ||||
B | 1.25 | 1.75 | +0.15 -0.08 | 0.5 | 1950 | |||||
25 | A | 12.2 | 0.9 | 1.6 | +0.10 -0.05 | 0.7 | 868 | |||
B | 1.5 | 2.05 | +0.15 -0.08 | 0.55 | 2910 | |||||
28 | A | 14.2 | 1 | 1.8 | +0.10 -0.05 | 0.8 | 1110 | |||
B | 1.5 | 2.15 | +0.15 -0.08 | 0.65 | 2850 | |||||
31.5 | A | 0 -0.25 | 16.3 | 1.25 | 2.15 | 0.9 | 1920 | |||
B | 1.75 | 2.45 | 0.7 | 3900 | ||||||
35.5 | A | 18.3 | +0.21 0 | 1.25 | 2.25 | 1 | 1700 | |||
B | 2 | 2.8 | 0.8 | 5190 | ||||||
40 | A | 20.4 | 1.5 | 2.65 | 1.15 | 2620 | ||||
B | 2.25 | 3.15 | +0.20 -0.10 | 0.9 | 6540 | |||||
45 | A | 22.4 | 1.75 | 3.05 | +0.15 -0.08 | 1.3 | 3660 | |||
B | 2.5 | 3.5 | +0.20 -0.10 | 1 | 7720 | |||||
50 | A | 25.4 | 2 | 3.4 | +0.15 -0.08 | 1.4 | 4756 | |||
B | 3 | 4.1 | +0.20 -0.10 | 1.1 | 11964 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|