经济型 油压缓冲器 双头型
商品
评价
详情
  • 经济型 油压缓冲器 双头型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 油压缓冲器 双头型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
经济型 油压缓冲器 双头型 -产品图1

经济型油压缓冲器 双头型 独特的双行程结构,有效减小安装空间及试用成本
自动补偿式结构,始终形成柔和的缓冲效果

使用油压缓冲器的优点:
1、提高生产效率:由于油压缓冲器能式冲击物平稳停止,因此设备可以再高频高速下作业,提高生产效率。
2、延长机械寿命:缓冲器能将冲击产生的能量吸收,大大减少物体对机器造成的冲击和震动,避免机器因冲击振动而损坏。
3、提高产品质量:缓冲器消除了冲击物造成的震动噪音及破坏性冲击,机器设备平稳运行,产品质量得到提高。
4、大幅减小噪音,提供安静的工作环境。
5、提高机械运转的安全性。

经济型 油压缓冲器 双头型 -产品图2
产品特点
1、构造简单,安装容易。
2、小型化设计,空间适应性强。
3、平稳柔和的吸收能量。
4、库存丰富交货快。
5、寿命长,参考可使用80万次。

经济型 油压缓冲器 双头型 -特点图

经济型 油压缓冲器 双头型 -特点图

经济型 油压缓冲器 双头型 -特点图
尺寸图
行程S(mm) 35  半螺纹型
经济型 油压缓冲器 双头型-尺寸图1
行程S(mm) 45~50  全螺纹型
经济型 油压缓冲器 双头型-尺寸图2
行程S(mm) 50  两端螺纹型
经济型 油压缓冲器 双头型-尺寸图3
规格表
订货范例
型式安装
螺纹公称(M)
行程
(S)
最大吸收能量
(E')
最大
等效重量
(me')
(kg)
最大冲击
速度
(M/S)
螺纹类型全长(L)L1L2Ttt1Ddd1B
(两面
宽度)
TypeNo.每次
(J)
每分钟
(J)
E-MSSTACD2035LM20×1.5355210306501半螺纹型234.64984815.818626
2035MM20×1.5355210302002234.64984815.818626
2035HM20×1.535521030403.5234.64984815.818626
2045M20×1.5455522903504全螺纹型275.62.5149815.818626
2050LM20×1.5506025004004319.62.5183815.818626
2050MM20×1.5506025004004两端螺纹型313.612.5148815.832718626
 
■产品碰撞速度类型
碰撞速度型最大冲击速度使用环境温度更换参考次数
双头型~4.0m/s-5~70℃80万次

■材质表
类型  材质  表面处理
主体
两端螺纹型STKM11A聚氨酯化学镍
全螺纹、半螺纹型四氧化三铁保护膜
使用案例
经济型 油压缓冲器 双头型 -使用案例
使用案例1
注意事项
1、安装时不可超过规定锁紧扭矩值,详细见下表:
螺牙外径(mm)M8×1.0M10×1.0M12×1.0M14×1.5M20×1.5M25×1.5M27×1.5
螺母锁紧扭矩(N.m)3.97.87.89.829.44958.8

2、注意检查头部卡簧是否脱落。
■超负荷使用时,会造成缓冲器内管的内压异常升高,导致头部卡簧脱落,内部零件可能会弹出导致受伤。
■带有头部卡簧结构的缓冲器工作时,脸部等部位请不要靠近。

3、请注意缓冲器受撞头破损飞溅。
■超负荷使用会造成受撞头破损飞溅,导致受伤。
■建议设置防溅射盖板。

4、请注意偏心负载和偏心角度。
■偏心负载超过±2.5度时,会造成活塞杆弯曲,复位不良,及内部偏心摩擦,从而导致性能下降甚至产品破损。
■请对准缓冲器活塞杆中心线进行冲击。(偏心角度大于±2.5度时,请配合使用偏角度吸收器(可以偏心范围:±10度以内)

5、使用温度范围
■请在规定的温度范围内使用缓冲器。
■在规定范围外使用,会降低密封圈及蓄压海绵寿命,导致缓冲器破损。

6、使用环境要求
■请不要在真空环境的中、高压下使用。
■保持导向轴清洁,避免切削粉末,切削液,水等附着在导向轴上,否则会造成密封破损、漏油、缓冲动作不良、缓冲器破损等。
※如果需要在切削液环境下使用,请选择米思米耐切削液缓冲器系列产品,详见米思米官网。
 
7、缓冲器内部的缓冲油会对环境造成污染,不可随意处理,请遵循污染物处理方法进行处理。

8、为了防止缓冲器增加侧向负荷,缓冲器的安装位置距支点的距离应等于或大于缓冲器行程的6倍。
  并且,侧面负载与缓冲器中心线成5°夹角时,吸收能量为最大。
经济型 油压缓冲器 双头型 -注意事项
尺寸图
行程S(mm) 35  半螺纹型
经济型 油压缓冲器 双头型-尺寸图1
行程S(mm) 45~50  全螺纹型
经济型 油压缓冲器 双头型-尺寸图2
行程S(mm) 50  两端螺纹型
经济型 油压缓冲器 双头型-尺寸图3
规格表
订货范例
型式安装
螺纹公称(M)
行程
(S)
最大吸收能量
(E')
最大
等效重量
(me')
(kg)
最大冲击
速度
(M/S)
螺纹类型全长(L)L1L2Ttt1Ddd1B
(两面
宽度)
TypeNo.每次
(J)
每分钟
(J)
E-MSSTACD2035LM20×1.5355210306501半螺纹型234.64984815.818626
2035MM20×1.5355210302002234.64984815.818626
2035HM20×1.535521030403.5234.64984815.818626
2045M20×1.5455522903504全螺纹型275.62.5149815.818626
2050LM20×1.5506025004004319.62.5183815.818626
2050MM20×1.5506025004004两端螺纹型313.612.5148815.832718626
材质规格
类型  材质  表面处理
主体
两端螺纹型STKM11A聚氨酯化学镍
全螺纹、半螺纹型四氧化三铁保护膜
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问如何快速的产品选型?
可参照网页最左侧列的型号筛选,选择适用的产品螺纹直径规格、行程、最大冲击速度即可快速选型。
双头型缓冲器有什么优点?主要适用在哪里?
经济型油压缓冲器 双头型 独特的双行程结构,能有效减小安装空间及试用成本;主要适用于高速自动化行业,可用在机械手、搬运、搬送机器等。