市场流通品※ | 米思米经济型 | |
等效4000H寿命测试※ | ![]() | ![]() |
结果 | 短路,破损无法使用 | 仍能正常使用 |
型式 | ![]() mm | ![]() V | ![]() W | 功率密度 W/cm2 | |
![]() | ![]() mm | ||||
E-MCHK | 5 | 30 | 220 | 40 | 8.5 |
40 | 220 | 40 | 6.4 | ||
40 | 220 | 60 | 9.6 | ||
50 | 220 | 50 | 6.4 | ||
60 | 220 | 100 | 10.6 | ||
80 | 220 | 150 | 11.9 | ||
6 | 30 | 220 | 50 | 8.8 | |
40 | 220 | 80 | 10.6 | ||
50 | 220 | 100 | 10.6 | ||
60 | 220 | 130 | 11.5 | ||
80 | 220 | 100 | 6.6 | ||
80 | 220 | 200 | 13.2 | ||
6.25 | 60 | 220 | 50 | 4.2 | |
100 | 220 | 120 | 6.1 | ||
8 | 30 | 220 | 60 | 8 | |
50 | 220 | 100 | 8 | ||
50 | 220 | 150 | 11.9 | ||
100 | 220 | 200 | 8 | ||
100 | 220 | 350 | 13.9 | ||
10 | 50 | 220 | 120 | 7.6 | |
100 | 220 | 400 | 12.7 | ||
12 | 100 | 220 | 300 | 8 | |
150 | 220 | 500 | 8.8 |
D(mm) | 公差(mm) |
5~12 | -0.03 -0.06 |
![]() | ![]() | ![]() |
使用齿条&齿轮的工件搬运机构滑移支架 温调加热相关零件 | 在同样位置进行3种检查滑移支架 温调加热相关零件 | 皮带张力装置(使用弹簧) |
![]() | ![]() | ![]() |
滑移支架 螺母 型材 温调加热相关零件 | 通过凸轮轴承机构夹紧&熔接部位上下滑动 | 即使是反转物也无需担心感应器配线的处理 |
①确定加热器的直径和长度 | ②确定使用的电压(V) | ③确定被加热物体所需的热量(W) |
![]() | ![]() | ![]() |
D(mm) | 公差(mm) |
5~12 | -0.03 -0.06 |
型式 | ![]() mm | ![]() V | ![]() W | 功率密度 W/cm2 | |
![]() | ![]() mm | ||||
E-MCHK | 5 | 30 | 220 | 40 | 8.5 |
40 | 220 | 40 | 6.4 | ||
40 | 220 | 60 | 9.6 | ||
50 | 220 | 50 | 6.4 | ||
60 | 220 | 100 | 10.6 | ||
80 | 220 | 150 | 11.9 | ||
6 | 30 | 220 | 50 | 8.8 | |
40 | 220 | 80 | 10.6 | ||
50 | 220 | 100 | 10.6 | ||
60 | 220 | 130 | 11.5 | ||
80 | 220 | 100 | 6.6 | ||
80 | 220 | 200 | 13.2 | ||
6.25 | 60 | 220 | 50 | 4.2 | |
100 | 220 | 120 | 6.1 | ||
8 | 30 | 220 | 60 | 8 | |
50 | 220 | 100 | 8 | ||
50 | 220 | 150 | 11.9 | ||
100 | 220 | 200 | 8 | ||
100 | 220 | 350 | 13.9 | ||
10 | 50 | 220 | 120 | 7.6 | |
100 | 220 | 400 | 12.7 | ||
12 | 100 | 220 | 300 | 8 | |
150 | 220 | 500 | 8.8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|