市场流通品※ | 米思米经济型 | |
等效4000H寿命测试※ | ||
结果 | 短路,破损无法使用 | 仍能正常使用 |
型式 | 长度(L) mm | 额定电压 V | 额定容量 W | 功率密度 W/cm2 | |
Type | 直径(D) mm | ||||
E-MCHG | 8 | 60 | 220 | 100 | 6.6 |
60 | 220 | 120 | 8 | ||
80 | 220 | 150 | 7.5 | ||
100 | 220 | 200 | 8 | ||
150 | 220 | 300 | 8 | ||
150 | 220 | 350 | 9.3 | ||
10 | 60 | 220 | 120 | 6.4 | |
60 | 220 | 150 | 8 | ||
80 | 220 | 150 | 6 | ||
80 | 220 | 180 | 7.2 | ||
100 | 220 | 200 | 6.4 | ||
100 | 220 | 250 | 8 | ||
150 | 220 | 300 | 6.4 | ||
150 | 220 | 450 | 9.6 | ||
12 | 60 | 220 | 100 | 4.4 | |
60 | 220 | 150 | 6.6 | ||
80 | 220 | 250 | 8.3 | ||
100 | 220 | 300 | 8 | ||
150 | 220 | 300 | 5.3 | ||
150 | 220 | 500 | 8.8 |
D(mm) | 公差(mm) |
8~12 | -0.03 -0.06 |
使用齿条&齿轮的工件搬运机构滑移支架 温调加热相关零件 | 在同样位置进行3种检查滑移支架 温调加热相关零件 | 皮带张力装置(使用弹簧) |
滑移支架 螺母 型材 温调加热相关零件 | 通过凸轮轴承机构夹紧&熔接部位上下滑动 | 即使是反转物也无需担心感应器配线的处理 |
①确定加热器的直径和长度 | ②确定使用的电压(V) | ③确定被加热物体所需的热量(W) |
D(mm) | 公差(mm) |
8~12 | -0.03 -0.06 |
型式 | 长度(L) mm | 额定电压 V | 额定容量 W | 功率密度 W/cm2 | |
Type | 直径(D) mm | ||||
E-MCHG | 8 | 60 | 220 | 100 | 6.6 |
60 | 220 | 120 | 8 | ||
80 | 220 | 150 | 7.5 | ||
100 | 220 | 200 | 8 | ||
150 | 220 | 300 | 8 | ||
150 | 220 | 350 | 9.3 | ||
10 | 60 | 220 | 120 | 6.4 | |
60 | 220 | 150 | 8 | ||
80 | 220 | 150 | 6 | ||
80 | 220 | 180 | 7.2 | ||
100 | 220 | 200 | 6.4 | ||
100 | 220 | 250 | 8 | ||
150 | 220 | 300 | 6.4 | ||
150 | 220 | 450 | 9.6 | ||
12 | 60 | 220 | 100 | 4.4 | |
60 | 220 | 150 | 6.6 | ||
80 | 220 | 250 | 8.3 | ||
100 | 220 | 300 | 8 | ||
150 | 220 | 300 | 5.3 | ||
150 | 220 | 500 | 8.8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|