经济型筒式加热器 法兰型
商品
评价
详情
  • 经济型筒式加热器 法兰型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型筒式加热器 法兰型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
概况
筒式加热器是一款结实耐用、功能极为强大的产品,从塑料和包装等重工业应用到飞机、列车车厢和卡车的急救护理医疗设备和分析测试仪器,其应用非常广泛。
既可作为加热固体金属板、模块和模具的热导电源,也可作为各类液体和气体的对流热源。
产品特点
●是在末端部安装法兰的筒式加热器。
●可利用M4螺栓轻松固定加热器。
●可防止筒式加热器从装置上脱落。

■米思米经济型和市场流通品的差异
 市场流通品※米思米经济型
等效4000H寿命测试※产品特点产品特点
结果短路,破损无法使用仍能正常使用
※试验方法,依据GB/T7287-2008标准执行
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
※试验数据系本公司检测所得,仅供参考
尺寸图
尺寸图
・材质表
材质
主体 : SUS321
导线 : 镍(Ni)
导线包覆 : 聚四氟乙烯
尺寸图
规格表
订货范例
型式长度(L)
mm
额定电压
V
额定容量
W
功率密度
W/cm2
Type直径(D)
mm
E-MCFH650220909.6
10022024012.7
810022032012.7
1502202707.2
15022050013.2
1802203307.3
18022062013.7
20022050010
20022069013.7
20022080015.9
25022070011.1
1015022050010.6
18022072012.7
2002204507.2
20022065010.3
20022086013.7
25022088011.2
250220110014
1218022070010.3
200220105013.9
250220130013.8
16200220120011.9
300220150010

D公差 ※公差为发热部的数值
D(mm)公差(mm)
6~16-0.03
-0.06
最高使用温度:450℃
导线耐热温度:260℃
防止筒式加热器空烧的对策说明书
防止筒式加热器空烧的对策说明书
使用案例
筒式加热器运用机构的部分范例
使用范例1使用范例2使用范例3
使用齿条&齿轮的工件搬运机构滑移支架 温调加热相关零件在同样位置进行3种检查滑移支架 温调加热相关零件皮带张力装置(使用弹簧)
 
使用范例4使用范例5使用范例6
滑移支架 螺母 型材 温调加热相关零件通过凸轮轴承机构夹紧&熔接部位上下滑动即使是反转物也无需担心感应器配线的处理

更多产品使用范例请参考
//www.misumi.com.cn/asia/incadlibrary/keyword.html?keyword=%E7%AD%92%E5%BC%8F%E5%8A%A0%E7%83%AD%E5%99%A8¤tPage=1
注意事项
使用注意事项
①请勿使加热器在大气中空烧。否则,即使仅加热器的部分发热部分露出被加热物体,也可能因异常发热而导致断线、起火。
②请避免使加热器的导线和绝缘子部分与水等接触。否则可能引起漏电或短路。
③应清除被加热部加工孔时使用的机油、润滑脂。否则会因炭化导致异常发热。
④异常短的ON-OFF周期将对加热器的寿命造成不良影响。建议使用PID控制的控制器。
⑤导线根部的镍棒经多次弯曲可能会折断。
⑥请勿使用额定电压(V)以上的电源。
⑦从被加热物体中取出加热器时,请务必先切断电源。并且请勿触摸刚切断电源的加热器。
⑧导线出口附近应控制在130℃以下。
⑨使用带法兰加热器时,法兰附近应控制在180℃以下。
⑩不能在真空中使用。
⑪加热器在加热时会膨胀,可能导致发热部露出安装孔。建议用螺丝等固定。
⑫请选择符合使用环境的电压。如使用超过额定值的电压,可能会损坏加热器。
※各种筒式加热器的其他注意事项记载在各产品页中,以上各点注意也请务必遵守,并正确使用。

使用注意事项
规格概述
加热器的选择
①确定所需的加热器热量(W)。
可根据被加热物体的质量、比热、上升温度以及达到设定温度所需的加热时间,用下述公式计算求得。
规格概述
效率因保温、隔热、加热器的设置情况等而异,很难正确计算,但一般取0.2~0.5左右为宜。
规格概述

②确定加热器的根数和每根加热器的热量(W)。
根据被加热物体的大小决定加热器的根数,其合计热量(W)就是被加热物体所需的热量。
例)使用2根550(W)的加热器(合计1100W)。

●筒式加热器的选择(P.2789 MCHK型)
①确定加热器的直径和长度②确定使用的电压(V)③确定被加热物体所需的热量(W)
规格概述规格概述规格概述
④ 确认符合所需的加热器直径(D)、长度(L)、电压(V)、热量(W)的产品,是否在L尺寸・W(功率)固定型(P.2789)・高温型(P.2790)中。
注意:L尺寸・W(功率)固定型的功率(W)请选择比所需热量(W)大些的产品。
规格概述

■按功率分类的升温时间实测数据
规格概述
※使用加热器: 直径φ10、长度65mm(发热部50mm)
※被加热物体: 铝(60×50×20)
※温度为铝材的中央表面温度
相关产品
加热器・温调相关零件概要
■概要
・米思米的加热器使用频度高的常用规格已经标准化,能满足用户缩短交货期的需求。
・控制加热器所必需的温度传感器、温调控制器等也可通过产品目录同时选择。
■基本构成(例)
・如下图所示,加热器请与温度传感器和温调控制器组合使用。
相关产品
・温度调节流程
■加热器使用范例
①温度传感器检测到的温度将作为温调控制器的当前值(PV)显示。
② 如上述基本构成(例)所示,温调控制器的设定温度(SV)为80℃,当前值(PV)为20℃时,温调控制器会施加电压(ON),使加热器加热。
③ 如一直保持施加电压(ON)的状态,温度将超过设定值(SV)80℃。因此,当温度上升至设定值(SV)80℃附近时,温调控制器即停止施加电压(OFF)。
当温度的当前值(PV)下
相关产品
使用方法
安装方法
●请尽量缩小被加热金属块的安装孔间隙。
加工金属块安装孔时,建议单侧间隙取0.05以下。
※加热器和被加热物体间的密接程度会影响加热器的寿命。而且大的间隙会延长时,钻削孔也可使用,但建议所有加热器的安装孔采用铰制孔。升温时间,并导致温度控制的响应速度变慢。被加热物体的温度在300℃以下
※加热器的使用寿命会因使用环境而发生很大变化。使用温度、温度调节方法等不当,可能导致短时间内断线,因此建议预先准备备用的筒式加热器。
使用方法  使用方法
尺寸图
尺寸图

尺寸图

D公差 ※公差为发热部的数值
D(mm)公差(mm)
6~16-0.03
-0.06
最高使用温度:450℃
导线耐热温度:260℃

材质
主体 : SUS321
导线 : 镍(Ni)
导线包覆 : 聚四氟乙烯
规格表
订货范例
型式长度(L)
mm
额定电压
V
额定容量
W
功率密度
W/cm2
Type直径(D)
mm
E-MCFH650220909.6
10022024012.7
810022032012.7
1502202707.2
15022050013.2
1802203307.3
18022062013.7
20022050010
20022069013.7
20022080015.9
25022070011.1
1015022050010.6
18022072012.7
2002204507.2
20022065010.3
20022086013.7
25022088011.2
250220110014
1218022070010.3
200220105013.9
250220130013.8
16200220120011.9
300220150010
关于此商品的常见问题 (FAQ)
筒式加热器的控制器选型判断基准是否有?
在筒式加热器产品介绍中有详细的控制器选型基准,可参考。客户可以自行选择配置。
筒式加热器安装方面是否有范例或提示,不当操作很容易造成损坏。
在本产品介绍中有详细的产品安装及注意事项内容,请仔细阅读后安装即可。
加热棒产品能否置于空气或水中使用?
米思米的筒式加热器产品不能放置空气或着水中使用。会造成本体温度过高,而损坏加热器本体,甚至可能造成明火发生火灾。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 温度调节零件 > 加热器 > 筒式加热器 > 经济型筒式加热器 法兰型