经济型筒式加热器 带传感器型
商品
评价
详情
  • 经济型筒式加热器 带传感器型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型筒式加热器 带传感器型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
概况
筒式加热器是一款结实耐用、功能极为强大的产品,从塑料和包装等重工业应用到飞机、列车车厢和卡车的急救护理医疗设备和分析测试仪器,其应用非常广泛。
既可作为加热固体金属板、模块和模具的热导电源,也可作为各类液体和气体的对流热源。
产品特点
产品特点

■米思米经济型和市场流通品的差异
 市场流通品※米思米经济型
等效4000H寿命测试※产品特点产品特点
结果短路,破损无法使用仍能正常使用
※试验方法,依据GB/T7287-2008标准执行
※市场流通品,系本公司从线上或线下市场随机采购的同类产品
※试验数据系本公司检测所得,仅供参考
尺寸图

・材质表
材质
主体 : SUS321
导线 : 镍(Ni)
导线包覆 : 聚四氟乙烯
尺寸图
规格表
订货范例
型式长度(L)
mm
额定电压
V
额定容量
W
功率密度
W/cm2
Type直径(D)
mm
E-MCHSSS850220806.3
502201008
802201206
802201608
1202202006.6
1202202809.3
1502202606.9
1502203509.3
1050220905.7
502201207.6
802201506
802202008
1202202506.6
1202203509.3
1502203206.8
1502204509.6
1250220904.8
502201508
802201404.6
802201806
802202307.6
1202202505.5
1202203808.4
1502203005.3
1502205008.8

D公差 ※公差为发热部的数值
D(mm)公差(mm)
8~12-0.03
-0.06
最高使用温度:450℃
导线耐热温度:260℃
防止筒式加热器空烧的对策说明书
防止筒式加热器空烧的对策说明书
使用案例
筒式加热器运用机构的部分范例
使用范例1使用范例2使用范例3
使用齿条&齿轮的工件搬运机构滑移支架 温调加热相关零件在同样位置进行3种检查滑移支架 温调加热相关零件皮带张力装置(使用弹簧)
 
使用范例4使用范例5使用范例6
滑移支架 螺母 型材 温调加热相关零件通过凸轮轴承机构夹紧&熔接部位上下滑动即使是反转物也无需担心感应器配线的处理

更多产品使用范例请参考
//www.misumi.com.cn/asia/incadlibrary/keyword.html?keyword=%E7%AD%92%E5%BC%8F%E5%8A%A0%E7%83%AD%E5%99%A8¤tPage=1
注意事项
使用注意事项
①请勿使加热器在大气中空烧。否则,即使仅加热器的部分发热部分露出被加热物体,也可能因异常发热而导致断线、起火。
②请避免使加热器的导线和绝缘子部分与水等接触。否则可能引起漏电或短路。
③应清除被加热部加工孔时使用的机油、润滑脂。否则会因炭化导致异常发热。
④异常短的ON-OFF周期将对加热器的寿命造成不良影响。建议使用PID控制的控制器。
⑤导线根部的镍棒经多次弯曲可能会折断。
⑥请勿使用额定电压(V)以上的电源。
⑦从被加热物体中取出加热器时,请务必先切断电源。并且请勿触摸刚切断电源的加热器。
⑧导线出口附近应控制在130℃以下。
⑨使用带法兰加热器时,法兰附近应控制在180℃以下。
⑩不能在真空中使用。
⑪加热器在加热时会膨胀,可能导致发热部露出安装孔。建议用螺丝等固定。
⑫请选择符合使用环境的电压。如使用超过额定值的电压,可能会损坏加热器。
※各种筒式加热器的其他注意事项记载在各产品页中,以上各点注意也请务必遵守,并正确使用。

使用注意事项
规格概述
加热器的选择
①确定所需的加热器热量(W)。
可根据被加热物体的质量、比热、上升温度以及达到设定温度所需的加热时间,用下述公式计算求得。
规格概述
效率因保温、隔热、加热器的设置情况等而异,很难正确计算,但一般取0.2~0.5左右为宜。
规格概述

②确定加热器的根数和每根加热器的热量(W)。
根据被加热物体的大小决定加热器的根数,其合计热量(W)就是被加热物体所需的热量。
例)使用2根550(W)的加热器(合计1100W)。

●筒式加热器的选择(P.2789 MCHK型)
①确定加热器的直径和长度②确定使用的电压(V)③确定被加热物体所需的热量(W)
规格概述规格概述规格概述
④ 确认符合所需的加热器直径(D)、长度(L)、电压(V)、热量(W)的产品,是否在L尺寸・W(功率)固定型(P.2789)・高温型(P.2790)中。
注意:L尺寸・W(功率)固定型的功率(W)请选择比所需热量(W)大些的产品。
规格概述

■按功率分类的升温时间实测数据
规格概述
※使用加热器: 直径φ10、长度65mm(发热部50mm)
※被加热物体: 铝(60×50×20)
※温度为铝材的中央表面温度
相关产品
加热器・温调相关零件概要
■概要
・米思米的加热器使用频度高的常用规格已经标准化,能满足用户缩短交货期的需求。
・控制加热器所必需的温度传感器、温调控制器等也可通过产品目录同时选择。
■基本构成(例)
・如下图所示,加热器请与温度传感器和温调控制器组合使用。
相关产品
・温度调节流程
■加热器使用范例
①温度传感器检测到的温度将作为温调控制器的当前值(PV)显示。
② 如上述基本构成(例)所示,温调控制器的设定温度(SV)为80℃,当前值(PV)为20℃时,温调控制器会施加电压(ON),使加热器加热。
③ 如一直保持施加电压(ON)的状态,温度将超过设定值(SV)80℃。因此,当温度上升至设定值(SV)80℃附近时,温调控制器即停止施加电压(OFF)。
当温度的当前值(PV)下
相关产品
使用方法
安装方法
●请尽量缩小被加热金属块的安装孔间隙。
加工金属块安装孔时,建议单侧间隙取0.05以下。
※加热器和被加热物体间的密接程度会影响加热器的寿命。而且大的间隙会延长时,钻削孔也可使用,但建议所有加热器的安装孔采用铰制孔。升温时间,并导致温度控制的响应速度变慢。被加热物体的温度在300℃以下
※加热器的使用寿命会因使用环境而发生很大变化。使用温度、温度调节方法等不当,可能导致短时间内断线,因此建议预先准备备用的筒式加热器。
使用方法  使用方法
尺寸图
尺寸图

D公差 ※公差为发热部的数值
D(mm)公差(mm)
8~12-0.03
-0.06
最高使用温度:450℃
导线耐热温度:260℃

材质
主体 : SUS321
导线 : 镍(Ni)
导线包覆 : 聚四氟乙烯
规格表
订货范例
型式长度(L)
mm
额定电压
V
额定容量
W
功率密度
W/cm2
Type直径(D)
mm
E-MCHSSS850220806.3
502201008
802201206
802201608
1202202006.6
1202202809.3
1502202606.9
1502203509.3
1050220905.7
502201207.6
802201506
802202008
1202202506.6
1202203509.3
1502203206.8
1502204509.6
1250220904.8
502201508
802201404.6
802201806
802202307.6
1202202505.5
1202203808.4
1502203005.3
1502205008.8
关于此商品的常见问题 (FAQ)
筒式加热器的控制器选型判断基准是否有?
在筒式加热器产品介绍中有详细的控制器选型基准,可参考。客户可以自行选择配置。
筒式加热器安装方面是否有范例或提示,不当操作很容易造成损坏。
在本产品介绍中有详细的产品安装及注意事项内容,请仔细阅读后安装即可。
加热棒产品能否置于空气或水中使用?
米思米的筒式加热器产品不能放置空气或着水中使用。会造成本体温度过高,而损坏加热器本体,甚至可能造成明火发生火灾。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 温度调节零件 > 加热器 > 筒式加热器 > 经济型筒式加热器 带传感器型