类型 | 内螺纹型 | ![]() | |||
固定座 | 球面内圈 | 衬套(内衬) | |||
油润滑 | 右旋螺纹 | 左旋螺纹 | S45C(镀锌) | 轴承钢 | H62 |
连接螺纹规格 M×P | 连接螺纹方向 | d | D | D1 | D2 | L | L1 | ℓ | B | B1 | T | W | d1 | (r) | 静负载容量 径向Cs(kN) | 重量 |
M5×0.8 | 右旋 左旋 | 5 | 16 | 8.5 | 11 | 35 | 27 | 10 | 6 | 8 | 4 | 9 | 7.7 | 0.3 ~ 0.5 | 5.7 | 16 |
M6×1.0 | 6 | 18 | 10 | 13 | 39 | 30 | 12 | 6.75 | 9 | 5 | 11 | 8.96 | 7.2 | 22 | ||
M8×1.25 | 8 | 22 | 12.5 | 16 | 47 | 36 | 16 | 9 | 12 | 14 | 10.4 | 11.6 | 47 | |||
M10×1.5 | 10 | 26 | 15 | 19 | 56 | 43 | 20 | 10.5 | 14 | 6.5 | 17 | 12.9 | 14.5 | 77 | ||
M10×1.25 | ||||||||||||||||
M12×1.75 | 12 | 30 | 17.5 | 22 | 65 | 50 | 22 | 12 | 16 | 19 | 15.4 | 17 | 100 | |||
M14×2.0 | 14 | 34 | 20 | 25 | 74 | 57 | 25 | 13.5 | 19 | 8 | 22 | 16.9 | 24 | 160 | ||
M14×1.5 | ||||||||||||||||
M16×2.0 | 16 | 38 | 22 | 27 | 84 | 64 | 28 | 15 | 21 | 24 | 19.4 | 28.5 | 220 | |||
M20×1.5 | 20 | 46 | 27 | 34 | 100 | 77 | 33 | 18 | 25 | 10 | 30 | 23 | 42.5 | 420 |
d | 規格 MXP | 许容角度a° |
5 | M5x0.8 | 13° |
6 | M6x1.0 | 13° |
8 | M8x1.25 | 14° |
10 | M10x1.5 | 13° |
10A | M10x1.25 | 13° |
12 | M12x1.75 | 13° |
14 | M14x2.0 | 16° |
14A | M14x1.5 | 16° |
16 | M16x2.0 | 15° |
20 | M20x1.5 | 14° |
![]() | ||
固定座 | 球面内圈 | 衬套(内衬) |
S45C(镀锌) | 轴承钢 | H62 |
连接螺纹规格 M×P | 连接螺纹方向 | d | D | D1 | D2 | L | L1 | ℓ | B | B1 | T | W | d1 | (r) | 静负载容量 径向Cs(kN) | 重量 |
M5×0.8 | 右旋 左旋 | 5 | 16 | 8.5 | 11 | 35 | 27 | 10 | 6 | 8 | 4 | 9 | 7.7 | 0.3 ~ 0.5 | 5.7 | 16 |
M6×1.0 | 6 | 18 | 10 | 13 | 39 | 30 | 12 | 6.75 | 9 | 5 | 11 | 8.96 | 7.2 | 22 | ||
M8×1.25 | 8 | 22 | 12.5 | 16 | 47 | 36 | 16 | 9 | 12 | 14 | 10.4 | 11.6 | 47 | |||
M10×1.5 | 10 | 26 | 15 | 19 | 56 | 43 | 20 | 10.5 | 14 | 6.5 | 17 | 12.9 | 14.5 | 77 | ||
M10×1.25 | ||||||||||||||||
M12×1.75 | 12 | 30 | 17.5 | 22 | 65 | 50 | 22 | 12 | 16 | 19 | 15.4 | 17 | 100 | |||
M14×2.0 | 14 | 34 | 20 | 25 | 74 | 57 | 25 | 13.5 | 19 | 8 | 22 | 16.9 | 24 | 160 | ||
M14×1.5 | ||||||||||||||||
M16×2.0 | 16 | 38 | 22 | 27 | 83 | 64 | 28 | 15 | 21 | 24 | 19.4 | 28.5 | 220 | |||
M20×1.5 | 20 | 46 | 27 | 34 | 100 | 77 | 33 | 18 | 25 | 10 | 30 | 23 | 42.5 | 420 |
类型 | 内螺纹型 | ![]() | |||
固定座 | 球面内圈 | 衬套(内衬) | |||
油润滑 | 右旋螺纹 | 左旋螺纹 | S45C(镀锌) | 轴承钢 | H62 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|