类型 | 外螺纹型 | ![]() | ||||
固定座 | 内圈 | 外圈 | 衬套(内衬) | |||
自润滑 | 右旋螺纹 | 左旋螺纹 | S45C(镀锌) | 轴承钢 | H59 | PTFE |
连接螺纹规格 M×P | 连接螺纹方向 | 型式 | D | L | L1 | ℓ | B | B1 | d1 | (r) | 静负载容量 径向Cs(kN) | 重量 |
d | ||||||||||||
M5×0.8 | 右旋 左旋 | 5 | 18 | 42.5 | 33 | 19 | 6 | 8 | 7.7 | 0.3 ~ 0.5 | 6 | 13 |
M6×1.0 | 6 | 20 | 46.5 | 36 | 21 | 6.7 | 9 | 8.96 | 7.65 | 20 | ||
M8×1.25 | 8 | 24 | 54.5 | 42 | 25 | 9 | 12 | 10.4 | 12.9 | 38 | ||
M10×1.5 | 10 | 28 | 62.5 | 48 | 28 | 11 | 14 | 12.9 | 18 | 55 | ||
M12×1.75 | 12 | 32 | 70.5 | 54 | 32 | 12 | 16 | 15.4 | 24 | 85 | ||
M14×2.0 | 14 | 36 | 78.5 | 60 | 36 | 14 | 19 | 16.9 | 31 | 140 | ||
M16×2.0 | 16 | 40 | 87.5 | 66 | 37 | 15 | 21 | 19.4 | 39 | 210 | ||
M20×1.5 | 20 | 50 | 103 | 78 | 41 | 18 | 25 | 23 | 57 | 380 |
d | 規格 MXP | 许容角度a° |
5 | M5x0.8 | 13° |
6 | M6x1.0 | 13° |
8 | M8x1.25 | 14° |
10 | M10x1.5 | 13° |
10A | M10x1.25 | 13° |
12 | M12x1.75 | 13° |
14 | M14x2.0 | 16° |
14A | M14x1.5 | 16° |
16 | M16x2.0 | 15° |
20 | M20x1.5 | 14° |
![]() | |||
固定座 | 内圈 | 外圈 | 衬套(内衬) |
S45C(镀锌) | 轴承钢 | H59 | PTFE |
连接螺纹规格 M×P | 连接螺纹方向 | 型式 | D | L | L1 | ℓ | B | B1 | d1 | (r) | 静负载容量 径向Cs(kN) | 重量 |
d | ||||||||||||
M5×0.8 | 右旋 左旋 | 5 | 18 | 42 | 33 | 19 | 6 | 8 | 7.7 | 0.3~0.5 | 6 | 13 |
M6×1.0 | 6 | 20 | 46 | 36 | 21 | 6.7 | 9 | 8.96 | 7.65 | 20 | ||
M8×1.25 | 8 | 24 | 54 | 42 | 25 | 9 | 12 | 10.4 | 12.9 | 38 | ||
M10×1.5 | 10 | 28 | 62 | 48 | 28 | 11 | 14 | 12.9 | 18 | 55 | ||
M12×1.75 | 12 | 32 | 70 | 54 | 32 | 12 | 16 | 15.4 | 24 | 85 | ||
M14×2.0 | 14 | 36 | 78 | 60 | 36 | 14 | 19 | 16.9 | 31 | 140 | ||
M16×2.0 | 16 | 40 | 86 | 66 | 37 | 15 | 21 | 19.4 | 39 | 210 | ||
M20×1.5 | 20 | 50 | 103 | 78 | 41 | 18 | 25 | 23 | 57 | 380 |
类型 | 外螺纹型 | ![]() | ||||
固定座 | 内圈 | 外圈 | 衬套(内衬) | |||
自润滑 | 右旋螺纹 | 左旋螺纹 | S45C(镀锌) | 轴承钢 | H59 | PTFE |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|