对数 | 绝缘体颜色 | 点标记 | 点标记颜色 | ||
第一线芯 | 第二线芯 | ||||
1P | 橙 | ▄ | 黑 | 红 | |
2P | 灰 | ▄ | 黑 | 红 | |
3P | 白 | ▄ | 黑 | 红 | |
4P | 黄 | ▄ | 黑 | 红 | |
5P | 粉红 | ▄ | 黑 | 红 | |
6P | 橙 | ▄ | ▄ | 黑 | 红 |
7P | 灰 | ▄ | ▄ | 黑 | 红 |
8P | 白 | ▄ | ▄ | 黑 | 红 |
9P | 黄 | ▄ | ▄ | 黑 | 红 |
10P | 粉红 | ▄ | ▄ | 黑 | 红 |
产品类型 | 截面积 (mm²) | AWG | 对数 (1P=2芯) | 整卷长度 | 芯线结构 | 芯数 | 电缆外径 (mm) | 参考重量 kg/km |
屏蔽对绞 信号传输电缆 | 0.12 | 26 | 1P | 100米 | 对绞 | 2 | 3.1 | 15 |
2P | 4 | 4.1 | 27 | |||||
3P | 6 | 4.3 | 31 | |||||
4P | 8 | 4.7 | 36 | |||||
7P | 14 | 5.5 | 49 | |||||
10P | 20 | 7.2 | 82 | |||||
0.2 | 24 | 1P | 2 | 3.4 | 19 | |||
2P | 4 | 4.8 | 35 | |||||
3P | 6 | 5 | 42 | |||||
4P | 8 | 5.4 | 50 | |||||
5P | 10 | 5.8 | 57 | |||||
10P | 20 | 8 | 109 | |||||
0.3 | 22 | 1P | 2 | 3.6 | 23 | |||
2P | 4 | 5.2 | 42 | |||||
3P | 6 | 5.4 | 51 | |||||
4P | 8 | 6.1 | 64 | |||||
10P | 20 | 9 | 140 |
项目 | 规格 | 条件 | 备注 | ||
绝缘特性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1460以上 | - | 试验方法: ·GB/T2951.11-2008 ·GB/T2951.12-2008 |
(Mpa) | 10以上 | - | |||
延伸率 | (%) | 150以上 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 80以上 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 80以上 | - | ||
老化条件 | 80℃ 168小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500以上 | - | ![]() | |
(Mpa) | 10.3以上 | - | |||
延伸率 | (%) | 100以上 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 70以上 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 70以上 | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 | ||||
外被特性 | 拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500以上 | - | 试验方法: ·GB/T2951.11-2008 ·GB/T2951.12-2008 ·耐燃烧试验 符合:FT2 |
(Mpa) | 10以上 | - | |||
延伸率 | (%) | 150以上 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 80以上 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 80以上 | - | ||
老化条件 | 80℃ 168小时 | ||||
拉伸强度 | (Lbf/in2) | 1500以上 | - | ![]() | |
(Mpa) | 10.3以上 | - | |||
延伸率 | (%) | 100以上 | - | ||
老化后拉伸强度 | (%) | 70以上 | - | ||
老化后延伸率 | (%) | 70以上 | - | ||
老化条件 | 113℃ 168小时 |
产品类型 | 截面积 (mm²) | AWG | 对数 (1P=2芯) | 整卷长度 | 芯线结构 | 芯数 | 电缆外径 (mm) | 参考重量 kg/km |
屏蔽对绞 信号传输电缆 | 0.12 | 26 | 1P | 100米 | 对绞 | 2 | 3.1 | 15 |
2P | 4 | 4.1 | 27 | |||||
3P | 6 | 4.3 | 31 | |||||
4P | 8 | 4.7 | 36 | |||||
7P | 14 | 5.5 | 49 | |||||
10P | 20 | 7.2 | 82 | |||||
0.2 | 24 | 1P | 2 | 3.4 | 19 | |||
2P | 4 | 4.8 | 35 | |||||
3P | 6 | 5 | 42 | |||||
4P | 8 | 5.4 | 50 | |||||
5P | 10 | 5.8 | 57 | |||||
10P | 20 | 8 | 109 | |||||
0.3 | 22 | 1P | 2 | 3.6 | 23 | |||
2P | 4 | 5.2 | 42 | |||||
3P | 6 | 5.4 | 51 | |||||
4P | 8 | 6.1 | 64 | |||||
10P | 20 | 9 | 140 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|