经济型扭簧
商品
评价
详情
  • 经济型扭簧
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型扭簧

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
♢此系列为米思米经济型扭簧,中国国内生产大幅降低成本,比现有米思米同类商品最大93%OFF。
♢扭簧属于螺旋弹簧。扭转弹簧的端部被固定到其他组件,当其他组件绕着弹簧中心旋转时,该弹簧将它们拉回初始位置,产生扭矩或旋转力。
  用以控制机件的运动、缓和冲击或震动、贮蓄能量、测量力的大小等 广泛应用于计算机,电子,家电,照相机,仪器,门,摩托车,收割机,汽车,等行业。
  弹簧之末端可绕成钩状或直扭转臂。
产品特点
♢规格齐全,满足多种尺寸,扭矩以及角度需求
♢标准品右旋备库,下单第二日即可发货,左旋5天发货。
♢可以短交期、小批量对应长度、弯曲追加工(长度追加工5天发货,弯曲追加工6天发货)
♢采用进口线材,强度、寿命更有保障
♢扭簧用以控制机件的运动、缓和冲击或震动、贮蓄能量、测量力的大小等 广泛应用于计算机,电子,家电,照相机,仪器,门,摩托车,收割机,汽车,等行业。
尺寸图
材质 SUS304-WPB(日本进口)
尺寸图
规格表
订货范例
 
型式圈数
n
线径
d
追加工类型臂长
L·R
弹簧常数(扭矩)N·mm/deg使用最大角度 deg(度)
Type内径
D
臂角
90°
臂角
135°
臂角
180°
臂角
90°
臂角
135°
臂角
180°
自由角度90°
C-UA90R(右旋转)
C-UA90L(左旋转)

自由角度135°
C-UA135R(右旋转)
C-UA135L(左旋转)

自由角度180°
C-UA180R(右旋转)
C-UA180L(左旋转)
250.3A
(单臂长度指定)
B
(单臂弯曲)
C
(双臂长度指定)
D
(单臂长度指定+单臂弯曲)
E
(双臂弯曲)
F
(双臂长度指定+单臂弯曲)
G
(单臂长度指定+双臂弯曲)
H
(双臂长度指定+双臂弯曲)

※ 无需追加工的话此处无需选择

*追加工30PCS起享受40%折扣
200.02890.02950.0302616058
0.40.08820.09000.0920464543
330.3300.02950.03040.0314565452
0.40.09120.09400.0970424039
40.07360.07550.0774555351
0.50.17560.17990.1845444241
50.40.06170.06300.0643716866
0.50.14710.15010.1533545351
430.4400.07000.07220.0744565452
0.50.16800.17320.1787424140
40.13570.13900.1425575452
0.60.27630.28310.2903484745
50.50.11380.11610.1185696765
0.60.23150.23630.2413605958
530.5500.13680.14090.1454555251
0.60.27970.28830.2974474442
40.22590.23140.2373605856
0.80.69360.71080.7289424140
50.60.18940.19330.1974757371
0.80.58110.59310.6056545352
630.6600.23630.24360.2512565250
0.80.72990.75230.7762383635
40.58910.60370.6190504847
11.40451.43941.4760424039
50.80.49390.50410.5147636160
11.17651.20081.2262515049
弹簧常数为将臂长切割成L/2、R/2时的参考值。1N=0.101972kgf 1deg=1°(角度)
追加工
追加工
●LC-RC
 5 天发货
上海
●LBC-RBC
 6 天发货
上海
Alterations追加臂长切割加工弯曲左臂弯曲右臂
CodeLCRCLBCRBC
Spec.尺寸图 
(右旋型)
尺寸图
(右旋型)
尺寸图
(左旋型)
尺寸图
(左旋型)
尺寸图
将臂长切成LC、RC的长度。
LC≥3、RC≥3
指定单位1mm
指定方法 LC12
●LBC…指定弯曲方向(请参阅上图)
从LBC0、LBC90、LBC180、LBC270中选择
●LZ……指定弯曲位置(指定单位1mm)
LZ≥3 L-LZ≥3
指定方法 LBC90-LZ10
●RBC…指定弯曲方向(请参阅上图)
从RBC0、RBC90、RBC180、RBC270中选择
●RZ……指定弯曲位置(指定单位1mm)
RZ≥3 R-RZ≥3
指定方法 RBC90-RZ10
注意事项
1.超过最大改变量的压力容易形成扭簧折损,由于弹簧定数变高形成荷重曲线随之生高,近而产生高应力使弹簧断裂
2.无预扭的运用因有间隙形成弹簧上下震动招致弹簧扭曲,如有预扭时,弹簧较为稳定
3.弹簧横置运用弹簧横置运用时,会形成导销与弹簧磨损并断裂
使用案例
用于控制回弹定位
使用方法1
用于治具
使用方法2

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
材质 SUS304-WPB(日本进口)
尺寸图
规格表
订货范例
 
型式圈数
n
线径
d
追加工类型臂长
L·R
弹簧常数(扭矩)N·mm/deg使用最大角度 deg(度)
Type内径
D
臂角
90°
臂角
135°
臂角
180°
臂角
90°
臂角
135°
臂角
180°
自由角度90°
C-UA90R(右旋转)
C-UA90L(左旋转)

自由角度135°
C-UA135R(右旋转)
C-UA135L(左旋转)

自由角度180°
C-UA180R(右旋转)
C-UA180L(左旋转)
250.3A
(单臂长度指定)
B
(单臂弯曲)
C
(双臂长度指定)
D
(单臂长度指定+单臂弯曲)
E
(双臂弯曲)
F
(双臂长度指定+单臂弯曲)
G
(单臂长度指定+双臂弯曲)
H
(双臂长度指定+双臂弯曲)

※ 无需追加工的话此处无需选择

*追加工30PCS起享受40%折扣
200.02890.02950.0302616058
0.40.08820.09000.0920464543
330.3300.02950.03040.0314565452
0.40.09120.09400.0970424039
40.07360.07550.0774555351
0.50.17560.17990.1845444241
50.40.06170.06300.0643716866
0.50.14710.15010.1533545351
430.4400.07000.07220.0744565452
0.50.16800.17320.1787424140
40.13570.13900.1425575452
0.60.27630.28310.2903484745
50.50.11380.11610.1185696765
0.60.23150.23630.2413605958
530.5500.13680.14090.1454555251
0.60.27970.28830.2974474442
40.22590.23140.2373605856
0.80.69360.71080.7289424140
50.60.18940.19330.1974757371
0.80.58110.59310.6056545352
630.6600.23630.24360.2512565250
0.80.72990.75230.7762383635
40.58910.60370.6190504847
11.40451.43941.4760424039
50.80.49390.50410.5147636160
11.17651.20081.2262515049
弹簧常数为将臂长切割成L/2、R/2时的参考值。1N=0.101972kgf 1deg=1°(角度)
追加工
追加工
●LC-RC
 5 天发货
上海
●LBC-RBC
 6 天发货
上海
Alterations追加臂长切割加工弯曲左臂弯曲右臂
CodeLCRCLBCRBC
Spec.尺寸图 
(右旋型)
尺寸图
(右旋型)
尺寸图
(左旋型)
尺寸图
(左旋型)
尺寸图
将臂长切成LC、RC的长度。
LC≥3、RC≥3
指定单位1mm
指定方法 LC12
●LBC…指定弯曲方向(请参阅上图)
从LBC0、LBC90、LBC180、LBC270中选择
●LZ……指定弯曲位置(指定单位1mm)
LZ≥3 L-LZ≥3
指定方法 LBC90-LZ10
●RBC…指定弯曲方向(请参阅上图)
从RBC0、RBC90、RBC180、RBC270中选择
●RZ……指定弯曲位置(指定单位1mm)
RZ≥3 R-RZ≥3
指定方法 RBC90-RZ10
关于此商品的常见问题 (FAQ)
扭簧的作用是什么?
扭簧用以控制机件的运动、缓和冲击或震动、贮蓄能量、测量力的大小等 广泛应用于计算机,电子,家电,照相机,仪器,门,摩托车,收割机,汽车,等行业。
是否可以进行臂长和弯曲的追加工?
米思米品牌的扭簧商品可以对臂长,旋转角度以及指定尺寸进行折弯的追加工,起订量低而且可以短交期对应出货,欢迎客户询价。
扭簧设计时大致需要确定哪些参数?
(1) 自由长度(2) 控制直径:(a)外径、(b)内径、(c)套管内径,或(d)所穿越圆杆外径(3) 钢丝尺寸“线径”(4) 材料(种类及等级)(5) 圈数:(a)总圈数及(b)右旋或左旋(6) 扭转力:偏转至某一角度作用力 最大挠度(自由位置算起角度)(8) 末端形式
扭簧的材料是什么?
扭转弹簧是一种利用弹性来工作的机械零件。一般用弹簧钢制成,有些经过热处理和表面处理后可对应各种工况。。一般具有强度高,较好的弹性的力学性能。
弹簧用材料有哪些,各自的用途及容许温度是什么?
琴钢丝,SWP-A、SWP-B,强度高、等质性优越的冷轧拉拔材料,用于高质量弹簧或成形用,容许温度110℃。
硬钢丝,SWB,适用于普遍的应力,用于低价格弹簧或成形用容许温度110℃
- SWC,用于高质量弹簧或成形用,容许温度110℃。
弹簧用碳素钢(油回火钢丝),SWO-A、SWO-B,淬火、回火后的材料,用于一般目的的弹簧,容许温度120℃。
阀弹簧用碳素钢(油回火钢丝),SWO-V,回火后的材料,表面状态良好,具有均等的抗拉强度,容许温度120℃。
阀弹簧用铬钒钢(油回火钢丝),SWOCV-V,淬火、回火后的材料,用于冲击负载或稍微的高温,容许温度220℃。
阀弹簧用硅铬钢(油回火钢丝),SWOSC-V,淬火、回火后的材料,用于冲击负载或稍微的高温,容许温度245℃。
弹簧用不锈钢丝,SUS302(-WPA、-WPB),一般性耐腐蚀、耐热用,有磁性,容许温度290℃。
- SUS316(-WPA、-WPB),耐热性良好,比302的耐腐蚀性强,有磁性,容许温度290℃。
- SUS631 J1-WPC,弹簧加工后进行析出硬化,强度高,用于一般的耐腐蚀材料,有磁性,容许温度340℃