经济型 橡胶条 U形带钢片
商品
评价
详情
  • 经济型 橡胶条 U形带钢片
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 橡胶条 U形带钢片

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
经济型带钢片PVC橡胶密封条表面采用滚花工艺,外观美观、防滑、经济实用。
可与市面上常见板厚的钣金件配合使用,对钣金件锋利边缘起到装饰、保护作用的同时,也可一定程度上起到防水防尘密封效果,保障现场生产安全。
该商品根据插入钣金件厚度不同有多种尺寸规格可供选择,客户可根据设计需要合理选型
产品特点
【特点】
・使用场景众多,装饰、保护钣金边缘,还可有效防水防尘
・商品本体采用PVC材质,内部插入成形了钢片,很好得提升了产品对钣金件的夹持力
・材  质:
 
主体材质-PVC
金属芯材质-钢片(SPCC)
尺寸图
Type类型主体金属芯
C-TRATU形带钢片PVC钢片(SPCC)
 
尺寸图1
规格表
订货范例
■U形带钢片橡胶条
型式长度适用
板厚范围
ABWt最小弯曲半径
Type规格弯曲方向①弯曲方向②弯曲方向③
C-TRAT1.850
(50m/卷)
0.8~1.87106.61.6503030
3.21.9~3.29.713.47.41.9704040
4.83.3~4.810.817.28.31257060
本商品以卷为单位销售
最小弯曲半径为试验值,并非产品性能的保证值。仅作参考
使用方法
■使用方法如下图所示:
2018版FA目录2085页
■弯曲方向
2018版FA目录2085页
注意事项
・该系列商品以卷为单位进行装箱销售,每个型号均以50m/卷进行销售
・实际使用时可根据实际需要进行长度截取。
 ※由于内部有钢片排列,截取时务必找到钢片与钢片间的间隙,在间隙位置使用普通剪刀或刀片即可对橡胶条进行方便截断
尺寸图
Type类型主体金属芯
C-TRATU形带钢片PVC钢片(SPCC)
 
尺寸图
规格表
订货范例
■U形带钢片橡胶条
型式长度适用
板厚范围
ABWt最小弯曲半径
Type规格弯曲方向①弯曲方向②弯曲方向③
C-TRAT1.850
(50m/卷)
0.8~1.87106.61.6503030
3.21.9~3.29.713.47.41.9704040
4.83.3~4.810.817.28.31257060
本商品以卷为单位销售
最小弯曲半径为试验值,并非产品性能的保证值。仅作参考
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该系列橡胶条有什么特点?
该橡胶条本体材质为PVC,内置钢片有效提高了商品对钣金的夹持力
商品表面采用滚花工艺,外观美观、防滑、经济实用
该系列橡胶条除了规格表中的尺寸外可否接受定制?
该商品暂时不支持特殊规格定制,且每种型号按卷销售
规格表中明确了适用钣金厚度的范围值,详细外形尺寸可参考对应规格表进行选型
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 对策/维护相关 > 安全保护 > 装饰橡胶带 > 经济型 橡胶条 U形带钢片