产品概述
经济型简易矩形橡胶密封条本体为EPDM材质,外观美观、经济实用
可与市面上常见板厚的钣金件配合使用,对钣金件锋利边缘起到装饰、保护作用的同时,也可一定程度上起到防水防尘密封效果,保障现场生产安全。
该商品根据装入钣金件厚度不同,有两种适用尺寸规格范围可供选择,客户可根据板厚选择合适型号
产品特点
【特点】
・使用场景众多,装饰、保护钣金边缘,还可有效防水防尘
・商品本体采用EPDM材质,含胶量约30%,抗老化性能优异、使用寿命长
・徒手安装方便,无需专用安装工具即可安装
・材 质:乙丙橡胶(EPDM)
尺寸图
商品尺寸图: 规格表
■矩形橡胶条
|
|
C-CTRTE | 1.6 | 100 (100m/卷) | 1.0~1.6 | 4.5 | 7.6 | 1.3 | 1.6 | 100 | 80 | 20 |
2.6 | 2.0~2.6 | 6.1 | 10.3 | 2.3 | 1.9 | 125 |
本商品以卷为单位销售
最小弯曲半径为试验值,并非产品性能的保证值。仅作参考
使用方法
■使用方法如下图所示: ■弯曲方向 注意事项
・该系列商品以卷为单位进行装箱销售,每个型号均以100m/卷进行销售
・实际使用时可根据实际需要进行长度截取,普通剪刀即可剪断操作,安装方便
・该产品不附带任何粘着材,安装时根据需要,现场可自行使用胶带或胶水对产品安装进行粘着固定
尺寸图
规格表
■矩形橡胶条
|
|
C-CTRTE | 1.6 | 100 (100m/卷) | 1.0~1.6 | 4.5 | 7.6 | 1.3 | 1.6 | 100 | 80 | 20 |
2.6 | 2.0~2.6 | 6.1 | 10.3 | 2.3 | 1.9 | 125 |
本商品以卷为单位销售
最小弯曲半径为试验值,并非产品性能的保证值。仅作参考