经济型 橡胶条 带发泡圈
商品
评价
详情
  • 经济型 橡胶条 带发泡圈
  • 经济型 橡胶条 带发泡圈
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 橡胶条 带发泡圈

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
经济型带发泡圈橡胶密封条采用一体成形工艺,外观美观、经济实用、运用广泛。
商品由密实部&发泡部两部分组成,安装使用时通过发泡部橡胶的弹性形变有效起到密封效果,防水防尘、保障现场生产安全。
该商品可与市面上常见板厚的钣金件配合使用,根据钣金件厚度不同有多种尺寸规格可供选择,客户可根据需要合理选型
产品特点
【特点】
・商品本体密实部采用EPDM材质,含胶量约为30%,内部插入成形了钢片,很好得提升了产品对钣金件的夹持力
・商品发泡部按发泡位置不同分为X型&Y型,发泡圈橡胶发泡均匀,弹性形变性能优异,密封性能好
・材  质:
 
主体材质:乙丙橡胶(EPDM)
金属芯材质:钢片(SPCC)
尺寸图
商品尺寸图:
X型
尺寸图1
Y型
尺寸图2
规格表
订货范例
型式发泡圈
位置
长度适用
板厚范围
ABCDte最小弯曲半径
Type规格弯曲方向①弯曲方向②弯曲方向③
C-TRSAT2X50
(50m/卷)
1.0~2.08.81411.210.52.31.66080不适用
3.22.1~3.29.814.712.9141.880100
2Y1.0~2.08.813.5128.21.3不适用不适用50
3.22.1~3.29.814.714.8131.860
本商品以卷为单位销售,50m/卷
最小弯曲半径为试验值,并非产品性能的保证值。仅作参考
使用方法
■使用方法如下图所示:
2018版FA目录2087页
■弯曲方向
2018版FA目录2087页
注意事项
・该系列商品以卷为单位进行整箱销售,每个型号均以50m/卷进行销售
・实际使用时可根据实际需要进行长度截取。
 ※由于内部有钢片排列,截取时务必找到钢片与钢片间的间隙,在间隙位置使用普通剪刀或刀片即可对橡胶条进行方便截断
尺寸图
X型
尺寸图1
Y型
尺寸图2
主体材质:乙丙橡胶(EPDM)
金属芯材质:钢片(SPCC)
规格表
订货范例
型式发泡圈
位置
长度适用
板厚范围
ABCDte最小弯曲半径
Type规格弯曲方向①弯曲方向②弯曲方向③
C-TRSAT2X50
(50m/卷)
1.0~2.08.81411.210.52.31.66080不适用
3.22.1~3.29.814.712.9141.880100
2Y1.0~2.08.813.5128.21.3不适用不适用50
3.22.1~3.29.814.714.8131.860
本商品以卷为单位销售,50m/卷
最小弯曲半径为试验值,并非产品性能的保证值。仅作参考
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该系列橡胶条有什么特点?
该橡胶条本体由密实部&发泡部两部分一体成型,
材质为EPDM,密实部内置钢片,有效提高商品对钣金的夹持力
该系列橡胶条除了规格表中的尺寸外可否接受定制?
该商品暂时不支持特殊规格定制,且每种型号按卷销售
规格表中明确了适用钣金厚度的范围值,详细外形尺寸可参考对应规格表进行选型
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 对策/维护相关 > 安全保护 > 装饰橡胶带 > 经济型 橡胶条 带发泡圈