Type | 主体 | |
![]() | ![]() | |
E-MLM | S45C | - |
型式 | D | D1 | W | L1 | L2 | L3 | 锁紧螺栓 | 重量 (g) | 内孔公差 (初始状态) μ m | |||
Type | d | M×L | 个数 | 紧固扭矩 (N·m) | ||||||||
E-MLM | 5 | 16 | 18.5 | 16 | 11.2 | 8 | 13 | M3X10 | 4 | 2.1 | 20 | +4.5 +0 |
8 | 21 | 23.5 | 18.5 | 12.5 | 9.5 | 14.5 | M4X12 | 5.1 | 40 | |||
10 | 23 | 25.5 | 19 | 13 | 15 | |||||||
12 | 26 | 28.5 | 22 | 15.5 | 10.5 | 18 | M4X14 | 6 | 60 | +5.5 +0 | ||
14 | 28 | 30.5 | 6 | |||||||||
15 | 29 | 31.5 | 23 | 16.5 | 11.5 | 19 | 70 | |||||
16 | 30 | 33 | 23.6 | 17.5 | 12 | 20 | ||||||
19 | 33 | 35.5 | 24 | 12.5 | 8 | 80 | +6.5 +0 | |||||
20 | 38 | 42 | 29 | 21 | 15.5 | 24 | M5X18 | 10 | 130 | |||
22 | 40 | 44 | 140 | |||||||||
25 | 43 | 47 | 31 | 23 | 17.5 | 26 | 170 | |||||
30 | 48 | 52 | 31.5 | 26.5 | 10 | 190 | ||||||
32 | 50 | 54 | 32.5 | 24 | 18.5 | 27.5 | 210 | +7 +0 | ||||
35 | 57 | 62 | 36 | 26 | 19.5 | 30 | M6X20 | 8 | 17 | 320 | ||
40 | 62 | 67 | 37 | 27 | 20.5 | 31 | 10 | 380 | ||||
42 | 64 | 69 | ||||||||||
45 | 67 | 72 | 37.5 | 27.5 | 21 | 31.5 | 400 | |||||
50 | 72 | 77 | 38.5 | 27.5 | 21.5 | 32.5 | 14 | 460 |
Type | 主体 | |
![]() | ![]() | |
E-MLM | S45C | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|