产品概述
概况
只需紧固螺栓,即可简单、牢固固定轴和联轴部(带轮、链轮、齿轮等)的摩擦联接件。
将螺栓的紧固力通过锥面转换为对内径侧与外径侧的表面压力,固定联轴部和轴。
产品特点
特长
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
使用案例


①涂抹润滑剂 请擦拭轴表面的脏污,并涂抹一层润滑油或润滑脂。 ※请勿使用含有钼类减磨剂的润滑油或润滑脂。
②定位 临时组装经济型 胀紧套与联轴部,并将其插入轴中进行定位。
③ 拧紧螺栓 请利用扭矩扳手,按对角线顺序紧固锁紧螺栓。
首先轻轻地(按规定紧固扭矩的1/2)紧固螺栓,然后按规定的紧固扭矩进行紧固。
④紧固螺栓 最后用规定的紧固扭矩按圆周方向依次进行紧固。

①拆卸螺栓 请在圆周方向上按顺序松动锁紧螺栓。
②拆卸经济型 胀紧套 请将螺栓插入拆卸螺纹孔中,并均匀地拧入。
注意事项

① 经济型 胀紧套的内衬套(主体)和外衬套(环、侧圈)在运输过程中稍有振动,其锥面部分就可能相互楔合。
安装时请先拧松螺栓、螺帽,分解主体,解除锥面的楔合后再进行组装。
②如在安装至轮孔或插入轴之前紧固螺栓,会导致经济型 胀紧套变形而无法使用。
③锁紧螺栓请务必使用附件螺栓。
规格概述
相关产品
免键高扭矩同步带轮 | 免键链轮 |
 |  |
特长 不需要键槽等轴加工。 由于不需要轴加工,因此不会降低轴的强度。 易于进行定位。 | 特长 键槽中齿的位置与键的位置是固定的,但使用免键链轮即可自由调整齿的位置,简便地进行对位。 |
使用方法
步骤① 确认安装空间组装经济型 胀紧套时请使用扭矩扳手。
请在考虑组装空间的基础上权衡使用。
步骤② 确认材质·表面处理米思米的经济型 胀紧套可选择材质和表面处理。潮湿、结露等水分较多的场所推荐使用无电解镀镍或不锈钢。提供的材质和表面处理因产品系列而异,敬请注意。
步骤③ 确认经济型 胀紧套的容许输入负请计算施加在经济型 胀紧套上的扭矩和负载,确认是否低于各产品系列所设的容许值。
·胀紧套输入扭矩值<键衬套容许最大扭矩
·施加在经济型 胀紧套上的轴向负载<经济型 胀紧套容许轴向负载
注意 轴或轮孔带有键槽时,槽宽如果在JIS规格范围内即可以使用,但容许扭矩、容许轴向负载将减小15~20%。
步骤④ 确认轴、轮孔的刚性·轴请确认所用轴材料的屈服应力,并选择各产品系列所设轮孔侧面压力×1.2以上的材质。
·轮孔 请确认所用轮孔材料的屈服应力,并选择各产品系列所设轮孔侧面压力×1.2以上的材质。
此外,针对代表性材质已计算出了联轴部的最小外径,请参照各产品系列的轮孔最小外径表。