带柔性臂 IP65 I型,高IP照明
产品概述
经济型 LED 带柔性臂 IP65 I型
本商品为IP65,高IP保护商品,照明分布均匀,可有效解决背照射物体重影问题。
商品自带柔性臂,可根据使用需求,调整为任意角度(请参考尺寸图中最小弯曲半径)。
安装支架可使用螺丝进行固定,请注意安装部支架不受IP保护,请注意避开工作区域。
产品特点
【特长】
高IP保护商品,照明分布均匀,可有效解决背照射物体重影问题。
不能调光。
主体材质为铝合金。使用PVC电缆。
分线部位带有正负极接线指示套管,可以轻松确认正负极。套管可拆卸,请注意使用。
规格表
|
主体 | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 |
正面罩盖 | PMMA | - |
柔性管 | 碳素钢 | 黑色电泳 |
套管 | 聚烯烃 | - |
电缆 | PVC | - |
|
|
C-LEDFI | 3 | W(白色) | 300 | DC24 | 0.09A | -10~45 | 约6000 |
LED元件的发光颜色、亮度存在些差异,即使型式相同的产品,其发光颜色、亮度有时也会有所不同。
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
使用案例
LED照明 标准型 使用案例
注意事项
不能调光。
本商品安装支架可使用螺丝进行固定,请注意安装部支架不受IP保护,请注意避开工作区域。
LED元件的发光颜色、亮度存在些差异,即使型式相同的产品,其发光颜色、亮度有时也会有所不同。
因灯头较重,请勿水平安装使用
尺寸图
经济型 LED 带柔性臂 IP65 I型 尺寸图
规格表
|
|
C-LEDFI | 3 | W(白色) | 300 | DC24 | 0.09A | -10~45 | 约6000 |
LED元件的发光颜色、亮度存在些差异,即使型式相同的产品,其发光颜色、亮度有时也会有所不同。
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录