零件名称 | 材质 | 表面处理 |
主体 | 铝合金 | 黑色阳极氧化处理 |
正面罩盖 | PMMA | - |
柔性管 | 304 | - |
套管 | 聚烯烃 | - |
电缆 | PVC | - |
型式 | 功率 (W) | 色 | 光通量 (lm) | 输入电压 (V) | 输入电流 (A) | 温度范围 (℃) | 色温 (开尔文K) | 类型 |
Type | ||||||||
C-LEDFM (磁铁固定型) C-LEDLH (低卤素型) | 3 | W(白色) | 200 | AC220 | 0.01 | -10~45 | 约6000 | 磁铁固定型 |
6 | 600 | DC 24 | 0.23 | 约3000 | 低卤素型 |
型式 | 功率 (W) | 色 | 光通量 (lm) | 输入电压 (V) | 输入电流 (A) | 温度范围 (℃) | 色温 (开尔文K) | 类型 |
Type | ||||||||
C-LEDFM (磁铁固定型) C-LEDLH (低卤素型) | 3 | W(白色) | 200 | AC220 | 0.01 | -10~45 | 约6000 | 磁铁固定型 |
6 | 600 | DC 24 | 0.23 | 约3000 | 低卤素型 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|