型式 | ![]() | ![]() | 步距角 (°) | 机身长度 (mm) | 引出线 (根) | 电流 (A) | 保持转矩 (N·m) | 电机转动惯量 (g·cm²) | 输入转速为600rpm时 电压 36V 电流2.8A | ||
![]() | 输出转矩(N.m) | 减速机效率 | 减速后转矩(N.m) | ||||||||
C-57GSTM02 | 3 | DR57A (仅限包含驱动器时) | 1.8 | 51 | 4 | 2.8 | 1 | 275 | 0.65 | 70% | 1.4 |
7.5 | 3.4 | ||||||||||
10 | 4.6 | ||||||||||
15 | 6.8 | ||||||||||
C-57GSTM04 | 3 | 76 | 1.89 | 480 | 0.7 | 1.5 | |||||
7.5 | 3.7 | ||||||||||
10 | 4.9 | ||||||||||
15 | 7.4 |
型式 | ![]() | ![]() | 步距角 (°) | 机身长度 (mm) | 引出线 (根) | 电流 (A) | 保持转矩 (N·m) | 电机转动惯量 (g·cm²) | 输入转速为600rpm时 电压 36V 电流2.8A | ||
![]() | 输出转矩(N.m) | 减速机效率 | 减速后转矩(N.m) | ||||||||
C-57GSTM02 | 3 | DR57A (仅限包含驱动器时) | 1.8 | 51 | 4 | 2.8 | 1 | 275 | 0.65 | 70% | 1.4 |
7.5 | 3.4 | ||||||||||
10 | 4.6 | ||||||||||
15 | 6.8 | ||||||||||
C-57GSTM04 | 3 | 76 | 1.89 | 480 | 0.7 | 1.5 | |||||
7.5 | 3.7 | ||||||||||
10 | 4.9 | ||||||||||
15 | 7.4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|