*2023年6月1日起,配备的驱动器支持双脉冲/脉冲+方向两种脉冲输入方式。经济型自动滑台系列一览表
如果需要其他多轴搭配,请联系dz@misumi.sh.cn。
产品概述
米思米C-XYMBS系列电动滑台是一款搭载两相步进电机的经济型滑台。可作为自动化设备位置调整用滑台使用,主体采用20Cr钢,进行化学镀镍处理,不仅实现了高刚性,还有很强的防锈性能。导向方式上采用一体式直线滚珠导轨,可满足必要使用精度。通过对结构简化,改善加工工艺,价格得以大幅降低。
产品特点
特点1:通过简化结构,改善加工工艺,实现低价格。
特点2:通过内部钢珠重新排列,延长下座等方式,实现行程18mm~43mm可选。
特点3:通过对滑台上下座追加定位孔,实现快速拆装。
特点4:40/60/80系列定位孔径,位置共通,实现不同尺寸间的滑台也可互组,组合多样性。
特点5:限位传感器/驱动器电压扩大至32V,减少由于电压不稳造成烧毁等故障。
■移动量表示滑台面可动作的距离。(各产品页中,在行程中心位置进行图示。)
■耐负载以滑台面中间可施加的最大负载、以最大速度可驱动的数值。
■单向定位精度从基准点(行程端)在一个方向上以一定的间隔依次进行定位,在全行程内测量、计算各定位点的实测值(基准点到实际移动的位置)和理论值(指令的实际应移动的位置)之间的差,将其最大差定义为单方向定位精度。
■重复定位精度在任意一点重复来自同一方向的定位7次,测量停止位置的偏移,计算该偏移最大差的1/2。在行程中间和两端的3点重复该操作,将计算值的最大值定义为重复定位精度。
使用方法
C-XYMBS系列滑台已搭载两相步进电机,米思米两相步进电机驱动器以及电缆,客户只需自备24V电源、上位机(PLC或运动控制卡)即可使用,其各个产品之间的连接示例如下图所示。
※1 虚线框内线缆为2米或4米电缆
相关文件
■驱动器适配的驱动器支持双脉冲及脉冲+方向控制。安装尺寸及3D下载可参考
C-DR42A适配的驱动器与C-DR42A相比,仅多了双脉冲控制功能,外形尺寸一致。
■定位销图纸 注意事项
■滑台使用环境使用环境:10~50℃,20~70%RH(非结露)
推荐使用环境:22±5℃,20~70%RH(非结露)
请避免在如下环境中使用滑台产品
①粉尘环境(尤其是金属粉末)
②有阳光直射,热辐射的环境
③临近火源
④有腐蚀性气体,可燃性气体的环境
⑤飞溅水,油的环境
⑥有传到强震动与冲击的环境
⑦有机溶液,盐分较多的环境
■关于滑台的保养基于润滑脂的种类,以及使用环境的不同,并没有统一的定期保养标准。根据驱动条件以及导轨种类的不同,请务必保证每月1次的频率进行润滑脂的确认。
■关于接线
本产品马达及传感器出线采用电缆+连接器的方式。滑台侧电缆经常弯折的话,容易造成束线带断裂进而引起马达端子及传感器端子松动,造成接触不良或芯线断裂。建议布线时,固定住滑台侧连接器。
图片仅供参考
应用行业
相关产品
尺寸图
上图为选择盖板L时的情况。选择盖板R时的详细尺寸请通过CAD数据进行确认。
上图820盖板L型时上轴为L型,下轴为R型。820盖板R型时上轴为R型,下轴为L型。
马达侧连接器电缆的长度因型号而异,具体以实物为准。
所购型号中已包含滑台本体及对应的驱动器、电缆,无需另行购买。
规格表
|
|
C-XYMBS | XY轴 | A | 40×40 | L | A (单轴脉 冲驱动器) N (无驱动器) | 2 4 | 18 | 94 | 0.8 |
R |
630 | 60×60 | L | 28 | 92 | 1.2 |
R |
650 | 60×100 | L | 43 | 90 | 1.6 |
R |
820 | 80×80 | L | 20 | 109.0 | 2.2 |
R |
|
|
420 | 5μm | 10 mm/sec | 20μm 以内 | ±5.0μm 以内 | 10μm | 30μm | 10μm | 20μm | 有 | 有 |
630 |
650 |
820 |
*1 精度规格为电动滑台水平设置时的保证值。
驱动器:本系列使用的驱动器型号:E-DR42B。
线缆:本系列使用的线型号:HRS12-2M(2米线)/HRS12-4M(4米)。
■通用规格滚珠丝杠Φ6、导程1mm |
2相步进马达 |
1.8° |
DC12~50V |
0.1~2.2A |
5~24V |
双脉冲/脉冲+方向 |
200~51200 |
HR10A-10J-12P(广濑) |
HR10A-10P-12S(广濑) |
DC24V±10% |
微型光传感器EE-SX4320(欧姆龙) |
NPN开路集电极输出 |
检测(遮光)时:输出晶体管OFF(非导通) |
■连接器针排列 ■接线图 ■时序图t1<0.1us t2≥0.9us t3≥10us
t4:ENA(使能信号)t4应提前DIR至少10μs,确定为高。一般情况下建议ENA+和ENA-悬空即可。
材质表