• 经济型 电动滑台 直线滚珠型 X轴 重复定位精度±5μ
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 电动滑台 直线滚珠型 X轴 重复定位精度±5μ

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
*2023年6月1日起,配备的驱动器支持双脉冲/脉冲+方向两种脉冲输入方式。
产品概述
米思米C-XMBS系列电动滑台是一款搭载两相步进电机的经济型滑台。可作为自动化设备位置调整用滑台使用,主体采用20Cr钢,进行化学镀镍处理,不仅实现了高刚性,还有很强的防锈性能。导向方式上采用一体式直线滚珠导轨,可满足必要使用精度。通过对结构简化,改善加工工艺,价格得以大幅降低。
产品特点
特点1:通过简化结构,改善加工工艺,实现低价格。
特点2:通过内部钢珠重新排列,延长下座等方式,实现行程18mm~43mm可选。
特点3:通过对滑台上下座追加定位孔,实现快速拆装。
特点4:40/60/80系列定位孔径,位置共通,实现不同尺寸间的滑台也可互组,组合多样性。
特点5:限位传感器/驱动器电压扩大至32V,减少由于电压不稳造成烧毁等故障。
规格概述
■移动量
表示滑台面可动作的距离。(各产品页中,在行程中心位置进行图示。)

■耐负载
以滑台面中间可施加的最大负载、以最大速度可驱动的数值。

■单向定位精度
从基准点(行程端)在一个方向上以一定的间隔依次进行定位,在全行程内测量、计算各定位点的实测值(基准点到实际移动的位置)和理论值(指令的实际应移动的位置)之间的差,将其最大差定义为单方向定位精度。

米思米电动滑台单向定位精度示意图

■重复定位精度
在任意一点重复来自同一方向的定位7次,测量停止位置的偏移,计算该偏移最大差的1/2。在行程中间和两端的3点重复该操作,将计算值的最大值定义为重复定位精度。

米思米电动滑台重复定位精度示意图
使用方法
C-XMBS系列滑台已搭载两相步进电机,米思米两相步进电机驱动器以及电缆,客户只需自备24V电源、上位机(PLC或运动控制卡)即可使用,其各个产品之间的连接示例如下图所示。
米思米自动滑台接线示意图
※1 虚线框内线缆为2米或4米电缆
相关文件
■驱动器
适配的驱动器支持双脉冲及脉冲+方向控制。安装尺寸及3D下载可参考C-DR42A
适配的驱动器与C-DR42A相比,仅多了双脉冲控制功能,外形尺寸一致。

■定位销图纸
米思米经济型电动滑台用定位销
注意事项
■滑台使用环境
使用环境:10~50℃,20~70%RH(非结露)
推荐使用环境:22±5℃,20~70%RH(非结露)
请避免在如下环境中使用滑台产品
①粉尘环境(尤其是金属粉末)
②有阳光直射,热辐射的环境
③临近火源
④有腐蚀性气体,可燃性气体的环境
⑤飞溅水,油的环境
⑥有传到强震动与冲击的环境
⑦有机溶液,盐分较多的环境

■关于滑台的保养
基于润滑脂的种类,以及使用环境的不同,并没有统一的定期保养标准。根据驱动条件以及导轨种类的不同,请务必保证每月1次的频率进行润滑脂的确认。

■关于接线
本产品马达及传感器出线采用电缆+连接器的方式。滑台侧电缆经常弯折的话,容易造成束线带断裂进而引起马达端子及传感器端子松动,造成接触不良或芯线断裂。建议布线时,固定住滑台侧连接器。

滑台侧电缆接线的注意事项
图片仅供参考
应用行业
电子/家电 汽车 医疗
米思米手动滑台电子家电领域应用场景示意图 米思米手动滑台汽车行业应用场景示意图 米思米手动滑台医疗器械行业应用场景示意图
智能手机 半导体 锂电池
米思米手动滑台智能手机行业应用场景示意图 米思米手动滑台半导体行业应用场景示意图 米思米手动滑台锂离子电池行业应用场景示意图
相关产品
步进驱动器 高精度 X轴自动滑台 中精度 X轴自动滑台
经济型两相步进电机驱动器C-DR42A 高精度X轴自动滑台 直线滚珠导轨型XMSG 中精度X轴自动滑台 直线滚珠导轨型XMBS
代表型号: C-DR42A 代表型号: XMSG413-LA24-C-N 代表型号: XMBS415-L-N

尺寸图
 材质 表面处理 附件
合金钢化学镀镍定位销 数量:4个
米思米经济型自动X轴直线滚珠导轨型滑台C-XMBS系列尺寸图
马达侧连接器电缆的长度因型号而异,具体以实物为准。
所购型号中已包含滑台本体及对应的驱动器、电缆,无需另行购买。
上图为选择盖板L时的情况。选择盖板R时的详细尺寸请通过CAD数据进行确认。
规格表
订货范例
 
型式滑台长度
(mm)

盖板
位置

驱动器

电缆长度(m)
机械规格精度规格传感器
Type类型移动量
(mm)
耐负载
(N)
自重
(kg)
分辨率
(脉冲)
最大
速度
单向
定位精度
重复
定位精度
无效
运动
平行
运动
直线度
运动
平行度
限位
传感器
原点传感器(ORG1)
C-XMBSX轴42040×40LA
(单轴脉冲
驱动器)
N
(无驱动器)
2
4
18980.45μm10
mm/sec
20μm
以内
±5.0μm以内10μm30μm10μm20μm
R
63060×60L280.6
R
65060×100L430.8
R
82080×80L20117.61.1
R
驱动器:本系列使用的驱动器型号:E-DR42B。
线缆:本系列使用的线型号:HRS12-2M(2米线)/HRS12-4M(4米)。

■通用规格
进给丝杠滚珠丝杠Φ6、导程1mm
导轨直线滚珠导轨型
马达类型2相步进马达
步距角1.8°
驱动器电源电压DC12~50V
输出电流0.1~2.2A
脉冲信号电压5~24V
脉冲输入方式双脉冲/脉冲+方向
细分数200~51200
连接器型式HR10A-10J-12P(广濑)
接收侧型式HR10A-10P-12S(广濑)
传感器基板电源电压DC24±10%
传感器型式微型光传感器EE-SX4320(欧姆龙)
控制输出NPN开路集电极输出
输出逻辑检测(遮光)时:输出晶体管OFF(非导通)
 
■连接器针排列
米思米自动滑台连接器针排列示意图
■接线图
米思米自动滑台接线示意图
■时序图
米思米自动滑台时序图
t1<0.1us t2≥0.9us t3≥10us
t4:ENA(使能信号)t4应提前DIR至少10μs,确定为高。一般情况下建议ENA+和ENA-悬空即可。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
购买米思米电动滑台后,是否就可以直接使用?实际驱动还需要哪些附件配合使用吗?
客户除了购买米思米自动滑台之外(已包含马达驱动器和2米电缆)。另外,客户还需自行准备24V电源及控制单元。
为什么我的滑台只能朝一个方向运转?
1,可能方向信号太弱,或接线反了,或信号电压太高烧坏了内部限流电阻。
2,脉冲模式不匹配,信号模式必须与驱动器设置保持一致,否则滑台不转,或只朝一个方向运转。
步进电机精度为多少?是否累积?
一般步进电机的精度为步距角的3~5%。步进电机单步的偏差并不会影响到下一步的精度因此步进电机精度不累积。
步进电机的外表温度允许达到多少?
步进电机温度过高首先会使电机的磁性材料退磁,从而导致力矩下降甚至于丢失。因此电机外表允许的最高温度应取决于不同电机磁性材料的退磁点;一般来说,磁性材料的退磁点都在摄氏130℃以上,因此步进电机外表温度在摄氏80℃左右完全正常。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 滑台/光学零件/检查用零件 > 自动滑台 > X轴自动滑台 > 经济型 电动滑台 直线滚珠型 X轴 重复定位精度±5μ
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页